norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e funzione di sicurezza, inserto filettato in acciaio passivato blu - inch
06613-11 inch

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e funzione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria.
Nello stato iniziale, la leva può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo la leva di serraggio la dentatura si innesta e il morsetto può essere rilasciato o serrato.
Il ritorno avviene subito dopo aver rilasciato la leva di serraggio tramite una molla.
Materiale:Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Gambo filettato in acciaio.
Versione:Acciaio passivato blu.Vantaggi:Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.
Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza.
Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06613-11 inch Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e funzione di sicurezza, inserto filettato in acciaio passivato blu - inch 267 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e funzione di sicurezza, inserto filettato in acciaio passivato blu - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
DimensioniXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06613-11-1AE1X10grigio nerastro RAL 702118-321013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 6,59 €
06613-11-1AE1X20grigio nerastro RAL 702118-321013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 6,59 €
06613-11-1A11X10grigio nerastro RAL 7021110-321013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 6,59 €
06613-11-1A11X20grigio nerastro RAL 7021110-321013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 6,59 €
06613-11-2A11X20grigio nerastro RAL 7021210-3213,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 7,75 €
06613-11-2A11X30grigio nerastro RAL 7021210-3213,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 7,75 €
06613-11-2A11X40grigio nerastro RAL 7021210-3213,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 7,84 €
06613-11-2A21X20grigio nerastro RAL 702121/4-2013,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 7,75 €
06613-11-2A21X30grigio nerastro RAL 702121/4-2013,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 7,75 €
06613-11-2A21X40grigio nerastro RAL 702121/4-2013,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 7,84 €
06613-11-2A31X20grigio nerastro RAL 702125/16-1813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 7,75 €
06613-11-2A31X30grigio nerastro RAL 702125/16-1813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 7,75 €
06613-11-2A31X40grigio nerastro RAL 702125/16-1813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 7,84 €
06613-11-3A31X20grigio nerastro RAL 702135/16-181721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 9,82 €
06613-11-3A31X40grigio nerastro RAL 702135/16-181721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 10,29 €
06613-11-3A41X20grigio nerastro RAL 702133/8-161721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 9,82 €
06613-11-3A41X40grigio nerastro RAL 702133/8-161721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 10,29 €
06613-11-1AE84X10rosso traffico RAL 302018-321013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 6,59 €
06613-11-1AE84X20rosso traffico RAL 302018-321013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 6,59 €
06613-11-1A184X10rosso traffico RAL 3020110-321013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 6,59 €
06613-11-1A184X20rosso traffico RAL 3020110-321013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 6,59 €
06613-11-2A184X20rosso traffico RAL 3020210-3213,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 7,75 €
06613-11-2A184X30rosso traffico RAL 3020210-3213,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 7,75 €
06613-11-2A184X40rosso traffico RAL 3020210-3213,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 7,84 €
06613-11-2A284X20rosso traffico RAL 302021/4-2013,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 7,75 €
06613-11-2A284X30rosso traffico RAL 302021/4-2013,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 7,75 €
06613-11-2A284X40rosso traffico RAL 302021/4-2013,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 7,84 €
06613-11-2A384X20rosso traffico RAL 302025/16-1813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 7,75 €
06613-11-2A384X30rosso traffico RAL 302025/16-1813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 7,75 €
06613-11-2A384X40rosso traffico RAL 302025/16-1813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 7,84 €
06613-11-3A384X20rosso traffico RAL 302035/16-181721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 9,82 €
06613-11-3A384X40rosso traffico RAL 302035/16-181721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 10,29 €
06613-11-3A484X20rosso traffico RAL 302033/8-161721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 9,82 €
06613-11-3A484X40rosso traffico RAL 302033/8-161721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 10,29 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83