norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna - inch
06371 inch

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.

Versione:Parti in acciaio inox grezzo.
Pomello a sfera lucidato.
Nota:Per gli articoli in pollici, la misura della forma X è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le grandezze "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06371 inch Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna - inch 229 kB

Disegni (sintesi completa)

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna - inch

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 0 gradi - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 0 gradi - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXTA=Lunghezza manigliaDD1D2D3HH1H2H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06371-1A325/16-1814921624251044,54,53749,522 35,51 €
06371-1A423/8-1614921624251044,54,53749,522 35,51 €
06371-2A423/8-16171111928321251,55,54257,524 41,88 €
06371-2A521/2-13171111928321251,55,54257,524 41,88 €
06371-3A521/2-1323134,523333213586476526 57,86 €
06371-3A625/8-1123134,523333213586476526 57,86 €
06371-4A625/8-11271343041321368,57,556,576,536 68,09 €
06371-4A723/4-10271343041321368,57,556,576,536 68,09 €

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 20 gradi - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 20 gradi - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXTA=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06371-1A3120°5/16-181488151624251044,54,53758,549,522 35,51 €
06371-1A4120°3/8-161488151624251044,54,53758,549,522 35,51 €
06371-2A4120°3/8-1617106151928321251,55,54268,557,524 41,88 €
06371-2A5120°1/2-1317106151928321251,55,54268,557,524 41,88 €
06371-3A5120°1/2-1323128,5152333321358647816526 57,86 €
06371-3A6120°5/8-1123128,5152333321358647816526 57,86 €
06371-4A6120°5/8-1127128,5153041321368,57,556,589,576,536 68,09 €
06371-4A7120°3/4-1027128,5153041321368,57,556,589,576,536 68,09 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83