norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva a ripresa con filettatura esterna - inch
06400 inch

Leva a ripresa con filettatura esterna - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:brunito.Nota:Per gli articoli in pollici, la misura della forma X è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06400 inch Leva a ripresa con filettatura esterna - inch 244 kB

Disegni (sintesi completa)

Leva a ripresa con filettatura esterna - inch

Leva a ripresa con filettatura esterna, 0 gradi - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Leva a ripresa con filettatura esterna, 0 gradi - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineFormaXA=Lunghezza manigliaDD1D2D3HH1H2H3LNumero
denti
Filtro
06400-1A31X5/16-1810213,5332510192122320/25/30/40/50/6020
06400-1A41X3/8-1610213,5332510192122320/25/30/40/50/6020
06400-2A41X3/8-161311941301222213,52620/25/30/40/50/6024
06400-2A51X1/2-131311941301222213,52620/25/30/40/50/6024
06400-3A51X1/2-1314823453714282173320/25/30/40/50/6026
06400-3A61X5/8-1114823453714282173320/25/30/40/50/6026

Leva a ripresa con filettatura esterna, 15 gradi - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Leva a ripresa con filettatura esterna, 15 gradi - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineFormaXA=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3HH1H2H3H4Numero
denti
LFiltro
06400-1A32X15°5/16-181001513,53325101921223292020/25/30/40/50/60
06400-1A42X15°3/8-161001513,53325101921223292020/25/30/40/50/60
06400-2A42X15°3/8-16127151941301222213,526382420/25/30/40/50/60
06400-2A52X15°1/2-13127151941301222213,526382420/25/30/40/50/60
06400-3A52X15°1/2-1314515234537142821733482620/25/30/40/50/60
06400-3A62X15°5/8-1114515234537142821733482620/25/30/40/50/60
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83