norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna, nera e argento, inserto filettato in acciaio inox - inch
06411 inch

Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti in accio inox grezzo.
Nota:Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06411 inch Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna, nera e argento, inserto filettato in acciaio inox - inch 243 kB

Disegni

Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna, nera e argento, inserto filettato in acciaio inox - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
nero satinato
N. ordine
argento metallizzato
XAA1TD

D1D2D3HH1H2H3H4Numero
denti
Filtro
06411-1A0106411-1A0310-243946910131410,524,541532,535,516
06411-1A1106411-1A1310-323946910131410,524,541532,535,516
06411-1A2106411-1A231/4-203946910131410,524,541532,535,516
06411-2A2106411-2A231/4-2064731213,51818,515,528,56,516,545,549,520
06411-2A3106411-2A335/16-1864731213,51818,515,528,56,516,545,549,520
06411-3A3106411-3A335/16-187990141621221737102357,561,522
06411-3A4106411-3A433/8-167990141621221737102357,561,522
06411-4A4106411-4A433/8-1695108171925261942,51026677224
06411-4A5106411-4A531/2-1395108171925261942,51026677224
06411-5A5106411-5A531/2-131101262323303122491232798426
06411-5A6106411-5A635/8-111101262323303122491232798426
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83