norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna, nera e argento, inserto filettato in acciaio brunito - inch
06430 inch

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Acciaio brunito.
Nota:Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06430 inch Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna, nera e argento, inserto filettato in acciaio brunito - inch 257 kB

Disegni

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna, nera e argento, inserto filettato in acciaio brunito - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
nero satinato
N. ordine
argento metallizzato
DimensioniXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Numero
denti
LFiltro
06430-1A01X06430-1A03X110-2410131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/35/40/45/50
06430-1A11X06430-1A13X110-3210131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/35/40/45/50
06430-1A21X06430-1A23X11/4-2010131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/35/40/45/50
06430-2A21X06430-2A23X21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-2A31X06430-2A33X25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-2A41X06430-2A43X23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-3A31X06430-3A33X35/16-181621221737102357,561,579902215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-3A41X06430-3A43X33/8-161621221737102357,561,579902215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-4A41X06430-4A43X43/8-161925261942,510266772951082420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-4A51X06430-4A53X41/2-131925261942,510266772951082420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-5A51X06430-5A53X51/2-132330312249123279841101262625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-5A61X06430-5A63X55/8-112330312249123279841101262625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83