norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e pulsante, inserto filettato in acciaio brunito - inch
06610 inch

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e pulsante,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio, classe di resistenza 5.8.
Pulsante in plastica (POM).
Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Indicazioni per l'acquisto:da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.Nota:Δ Inserire qui il colore della maniglia a leva desiderato.
I colori standard sono:
Maniglia a leva grigio nerastro, pulsante rosso.
Maniglia a leva arancione, pulsante grigio nerastro.
Maniglia a leva rossa, pulsante grigio nerastro.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura "H1" puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06610 inch Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e pulsante, inserto filettato in acciaio brunito - inch 322 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e pulsante, inserto filettato in acciaio brunito - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
DimensioniXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
06610-711A0X10grigio nerastro RAL 7021110-24101314,525,54153033,540477,51610 5,24 €
06610-711A0X15grigio nerastro RAL 7021110-24101314,525,54153033,540477,51615 5,24 €
06610-711A0X20grigio nerastro RAL 7021110-24101314,525,54153033,540477,51620 5,24 €
06610-711A0X25grigio nerastro RAL 7021110-24101314,525,54153033,540477,51625 5,24 €
06610-711A0X30grigio nerastro RAL 7021110-24101314,525,54153033,540477,51630 5,24 €
06610-711A0X35grigio nerastro RAL 7021110-24101314,525,54153033,540477,51635 5,87 €
06610-711A0X40grigio nerastro RAL 7021110-24101314,525,54153033,540477,51640 5,87 €
06610-711A0X45grigio nerastro RAL 7021110-24101314,525,54153033,540477,51645 5,87 €
06610-711A0X50grigio nerastro RAL 7021110-24101314,525,54153033,540477,51650 5,87 €
06610-721A0X10arancio puro RAL 2004110-24101314,525,54153033,540477,51610 5,24 €
06610-721A0X15arancio puro RAL 2004110-24101314,525,54153033,540477,51615 5,24 €
06610-721A0X20arancio puro RAL 2004110-24101314,525,54153033,540477,51620 5,24 €
06610-721A0X25arancio puro RAL 2004110-24101314,525,54153033,540477,51625 5,24 €
06610-721A0X30arancio puro RAL 2004110-24101314,525,54153033,540477,51630 5,24 €
06610-721A0X35arancio puro RAL 2004110-24101314,525,54153033,540477,51635 5,87 €
06610-721A0X40arancio puro RAL 2004110-24101314,525,54153033,540477,51640 5,87 €
06610-721A0X45arancio puro RAL 2004110-24101314,525,54153033,540477,51645 5,87 €
06610-721A0X50arancio puro RAL 2004110-24101314,525,54153033,540477,51650 5,87 €
06610-731A0X10rosso traffico RAL 3020110-24101314,525,54153033,540477,51610 5,24 €
06610-731A0X15rosso traffico RAL 3020110-24101314,525,54153033,540477,51615 5,24 €
06610-731A0X20rosso traffico RAL 3020110-24101314,525,54153033,540477,51620 5,24 €
06610-731A0X25rosso traffico RAL 3020110-24101314,525,54153033,540477,51625 5,24 €
06610-731A0X30rosso traffico RAL 3020110-24101314,525,54153033,540477,51630 5,24 €
06610-731A0X35rosso traffico RAL 3020110-24101314,525,54153033,540477,51635 5,87 €
06610-731A0X40rosso traffico RAL 3020110-24101314,525,54153033,540477,51640 5,87 €
06610-731A0X45rosso traffico RAL 3020110-24101314,525,54153033,540477,51645 5,87 €
06610-731A0X50rosso traffico RAL 3020110-24101314,525,54153033,540477,51650 5,87 €
06610-711A1X10grigio nerastro RAL 7021110-32101314,525,54153033,540477,51610 5,24 €
06610-711A1X15grigio nerastro RAL 7021110-32101314,525,54153033,540477,51615 5,24 €
06610-711A1X20grigio nerastro RAL 7021110-32101314,525,54153033,540477,51620 5,24 €
06610-711A1X25grigio nerastro RAL 7021110-32101314,525,54153033,540477,51625 5,24 €
06610-711A1X30grigio nerastro RAL 7021110-32101314,525,54153033,540477,51630 5,24 €
06610-711A1X35grigio nerastro RAL 7021110-32101314,525,54153033,540477,51635 5,87 €
06610-711A1X40grigio nerastro RAL 7021110-32101314,525,54153033,540477,51640 5,87 €
06610-711A1X45grigio nerastro RAL 7021110-32101314,525,54153033,540477,51645 5,87 €
06610-711A1X50grigio nerastro RAL 7021110-32101314,525,54153033,540477,51650 5,87 €
06610-721A1X10arancio puro RAL 2004110-32101314,525,54153033,540477,51610 5,24 €
06610-721A1X15arancio puro RAL 2004110-32101314,525,54153033,540477,51615 5,24 €
06610-721A1X20arancio puro RAL 2004110-32101314,525,54153033,540477,51620 5,24 €
06610-721A1X25arancio puro RAL 2004110-32101314,525,54153033,540477,51625 5,24 €
06610-721A1X30arancio puro RAL 2004110-32101314,525,54153033,540477,51630 5,24 €
06610-721A1X35arancio puro RAL 2004110-32101314,525,54153033,540477,51635 5,87 €
06610-721A1X40arancio puro RAL 2004110-32101314,525,54153033,540477,51640 5,87 €
06610-721A1X45arancio puro RAL 2004110-32101314,525,54153033,540477,51645 5,87 €
06610-721A1X50arancio puro RAL 2004110-32101314,525,54153033,540477,51650 5,87 €
06610-731A1X10rosso traffico RAL 3020110-32101314,525,54153033,540477,51610 5,24 €
06610-731A1X15rosso traffico RAL 3020110-32101314,525,54153033,540477,51615 5,24 €
06610-731A1X20rosso traffico RAL 3020110-32101314,525,54153033,540477,51620 5,24 €
06610-731A1X25rosso traffico RAL 3020110-32101314,525,54153033,540477,51625 5,24 €
06610-731A1X30rosso traffico RAL 3020110-32101314,525,54153033,540477,51630 5,24 €
06610-731A1X35rosso traffico RAL 3020110-32101314,525,54153033,540477,51635 5,87 €
06610-731A1X40rosso traffico RAL 3020110-32101314,525,54153033,540477,51640 5,87 €
06610-731A1X45rosso traffico RAL 3020110-32101314,525,54153033,540477,51645 5,87 €
06610-731A1X50rosso traffico RAL 3020110-32101314,525,54153033,540477,51650 5,87 €
06610-711A2X10grigio nerastro RAL 702111/4-20101314,525,54153033,540477,51610 5,24 €
06610-711A2X15grigio nerastro RAL 702111/4-20101314,525,54153033,540477,51615 5,24 €
06610-711A2X20grigio nerastro RAL 702111/4-20101314,525,54153033,540477,51620 5,24 €
06610-711A2X25grigio nerastro RAL 702111/4-20101314,525,54153033,540477,51625 5,24 €
06610-711A2X30grigio nerastro RAL 702111/4-20101314,525,54153033,540477,51630 5,24 €
06610-711A2X35grigio nerastro RAL 702111/4-20101314,525,54153033,540477,51635 5,87 €
06610-711A2X40grigio nerastro RAL 702111/4-20101314,525,54153033,540477,51640 5,87 €
06610-711A2X45grigio nerastro RAL 702111/4-20101314,525,54153033,540477,51645 5,87 €
06610-711A2X50grigio nerastro RAL 702111/4-20101314,525,54153033,540477,51650 5,87 €
06610-721A2X10arancio puro RAL 200411/4-20101314,525,54153033,540477,51610 5,24 €
06610-721A2X15arancio puro RAL 200411/4-20101314,525,54153033,540477,51615 5,24 €
06610-721A2X20arancio puro RAL 200411/4-20101314,525,54153033,540477,51620 5,24 €
06610-721A2X25arancio puro RAL 200411/4-20101314,525,54153033,540477,51625 5,24 €
06610-721A2X30arancio puro RAL 200411/4-20101314,525,54153033,540477,51630 5,24 €
06610-721A2X35arancio puro RAL 200411/4-20101314,525,54153033,540477,51635 5,87 €
06610-721A2X40arancio puro RAL 200411/4-20101314,525,54153033,540477,51640 5,87 €
06610-721A2X45arancio puro RAL 200411/4-20101314,525,54153033,540477,51645 5,87 €
06610-721A2X50arancio puro RAL 200411/4-20101314,525,54153033,540477,51650 5,87 €
06610-731A2X10rosso traffico RAL 302011/4-20101314,525,54153033,540477,51610 5,24 €
06610-731A2X15rosso traffico RAL 302011/4-20101314,525,54153033,540477,51615 5,24 €
06610-731A2X20rosso traffico RAL 302011/4-20101314,525,54153033,540477,51620 5,24 €
06610-722A2X15arancio puro RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,26 €
06610-722A2X20arancio puro RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,26 €
06610-722A2X25arancio puro RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,26 €
06610-731A2X25rosso traffico RAL 302011/4-20101314,525,54153033,540477,51625 5,24 €
06610-731A2X30rosso traffico RAL 302011/4-20101314,525,54153033,540477,51630 5,24 €
06610-731A2X35rosso traffico RAL 302011/4-20101314,525,54153033,540477,51635 5,87 €
06610-731A2X40rosso traffico RAL 302011/4-20101314,525,54153033,540477,51640 5,87 €
06610-731A2X45rosso traffico RAL 302011/4-20101314,525,54153033,540477,51645 5,87 €
06610-731A2X50rosso traffico RAL 302011/4-20101314,525,54153033,540477,51650 5,87 €
06610-712A2X15grigio nerastro RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,26 €
06610-712A2X20grigio nerastro RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,26 €
06610-712A2X25grigio nerastro RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,26 €
06610-712A2X30grigio nerastro RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,26 €
06610-712A2X35grigio nerastro RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 6,81 €
06610-712A2X40grigio nerastro RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 6,81 €
06610-712A2X45grigio nerastro RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 6,81 €
06610-712A2X50grigio nerastro RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 6,81 €
06610-712A2X55grigio nerastro RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 6,81 €
06610-712A2X60grigio nerastro RAL 702121/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 6,81 €
06610-722A2X30arancio puro RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,26 €
06610-722A2X35arancio puro RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 6,81 €
06610-722A2X40arancio puro RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 6,81 €
06610-722A2X45arancio puro RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 6,81 €
06610-722A2X50arancio puro RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 6,81 €
06610-722A2X55arancio puro RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 6,81 €
06610-722A2X60arancio puro RAL 200421/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 6,81 €
06610-732A2X15rosso traffico RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,26 €
06610-732A2X20rosso traffico RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,26 €
06610-732A2X25rosso traffico RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,26 €
06610-732A2X30rosso traffico RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,26 €
06610-732A2X35rosso traffico RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 6,81 €
06610-732A2X40rosso traffico RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 6,81 €
06610-732A2X45rosso traffico RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 6,81 €
06610-732A2X50rosso traffico RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 6,81 €
06610-732A2X55rosso traffico RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 6,81 €
06610-732A2X60rosso traffico RAL 302021/4-2013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 6,81 €
06610-712A3X15grigio nerastro RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,26 €
06610-712A3X20grigio nerastro RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,26 €
06610-712A3X25grigio nerastro RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,26 €
06610-712A3X30grigio nerastro RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,26 €
06610-712A3X35grigio nerastro RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 6,81 €
06610-712A3X40grigio nerastro RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 6,81 €
06610-712A3X45grigio nerastro RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 6,81 €
06610-712A3X50grigio nerastro RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 6,81 €
06610-712A3X55grigio nerastro RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 6,81 €
06610-712A3X60grigio nerastro RAL 702125/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 6,81 €
06610-722A3X15arancio puro RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,26 €
06610-722A3X20arancio puro RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,26 €
06610-722A3X25arancio puro RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,26 €
06610-722A3X30arancio puro RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,26 €
06610-722A3X35arancio puro RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 6,81 €
06610-722A3X40arancio puro RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 6,81 €
06610-722A3X45arancio puro RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 6,81 €
06610-722A3X50arancio puro RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 6,81 €
06610-722A3X55arancio puro RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 6,81 €
06610-722A3X60arancio puro RAL 200425/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 6,81 €
06610-732A3X15rosso traffico RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,26 €
06610-732A3X20rosso traffico RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,26 €
06610-732A3X25rosso traffico RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,26 €
06610-732A3X30rosso traffico RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,26 €
06610-732A3X35rosso traffico RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 6,81 €
06610-732A3X40rosso traffico RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 6,81 €
06610-732A3X45rosso traffico RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 6,81 €
06610-732A3X50rosso traffico RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 6,81 €
06610-732A3X55rosso traffico RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 6,81 €
06610-732A3X60rosso traffico RAL 302025/16-1813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 6,81 €
06610-712A4X15grigio nerastro RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,26 €
06610-712A4X20grigio nerastro RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,26 €
06610-712A4X25grigio nerastro RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,26 €
06610-712A4X30grigio nerastro RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,26 €
06610-712A4X35grigio nerastro RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 6,81 €
06610-712A4X40grigio nerastro RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 6,81 €
06610-712A4X45grigio nerastro RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 6,81 €
06610-712A4X50grigio nerastro RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 6,81 €
06610-712A4X55grigio nerastro RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 6,81 €
06610-712A4X60grigio nerastro RAL 702123/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 6,81 €
06610-722A4X15arancio puro RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,26 €
06610-722A4X20arancio puro RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,26 €
06610-722A4X25arancio puro RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,26 €
06610-722A4X30arancio puro RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,26 €
06610-722A4X35arancio puro RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 6,81 €
06610-722A4X40arancio puro RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 6,81 €
06610-722A4X45arancio puro RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 6,81 €
06610-722A4X50arancio puro RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 6,81 €
06610-722A4X55arancio puro RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 6,81 €
06610-732A4X15rosso traffico RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 6,26 €
06610-722A4X60arancio puro RAL 200423/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 6,81 €
06610-732A4X20rosso traffico RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 6,26 €
06610-732A4X25rosso traffico RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 6,26 €
06610-732A4X35rosso traffico RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 6,81 €
06610-732A4X30rosso traffico RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 6,26 €
06610-732A4X40rosso traffico RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 6,81 €
06610-732A4X45rosso traffico RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 6,81 €
06610-732A4X50rosso traffico RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 6,81 €
06610-732A4X55rosso traffico RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 6,81 €
06610-732A4X60rosso traffico RAL 302023/8-1613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 6,81 €
06610-713A3X15grigio nerastro RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112215 7,65 €
06610-713A3X25grigio nerastro RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112225 7,65 €
06610-713A3X20grigio nerastro RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112220 7,65 €
06610-713A3X30grigio nerastro RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112230 7,65 €
06610-713A3X35grigio nerastro RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112235 8,38 €
06610-713A3X40grigio nerastro RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112240 8,38 €
06610-713A3X45grigio nerastro RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112245 8,38 €
06610-713A3X50grigio nerastro RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112250 8,38 €
06610-713A3X55grigio nerastro RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112255 8,38 €
06610-713A3X60grigio nerastro RAL 702135/16-181621,52338,5102453,5588091,5112260 8,38 €
06610-723A3X15arancio puro RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112215 7,65 €
06610-723A3X20arancio puro RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112220 7,65 €
06610-723A3X25arancio puro RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112225 7,65 €
06610-723A3X30arancio puro RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112230 7,65 €
06610-723A3X35arancio puro RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112235 8,38 €
06610-723A3X40arancio puro RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112240 8,38 €
06610-723A3X45arancio puro RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112245 8,38 €
06610-723A3X50arancio puro RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112250 8,38 €
06610-723A3X55arancio puro RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112255 8,38 €
06610-723A3X60arancio puro RAL 200435/16-181621,52338,5102453,5588091,5112260 8,38 €
06610-733A3X15rosso traffico RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112215 7,65 €
06610-733A3X20rosso traffico RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112220 7,65 €
06610-733A3X25rosso traffico RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112225 7,65 €
06610-733A3X30rosso traffico RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112230 7,65 €
06610-733A3X35rosso traffico RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112235 8,38 €
06610-733A3X40rosso traffico RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112240 8,38 €
06610-733A3X45rosso traffico RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112245 8,38 €
06610-733A3X50rosso traffico RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112250 8,38 €
06610-733A3X55rosso traffico RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112255 8,38 €
06610-733A3X60rosso traffico RAL 302035/16-181621,52338,5102453,5588091,5112260 8,38 €
06610-713A4X15grigio nerastro RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112215 7,65 €
06610-713A4X20grigio nerastro RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112220 7,65 €
06610-713A4X25grigio nerastro RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112225 7,65 €
06610-713A4X30grigio nerastro RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112230 7,65 €
06610-713A4X35grigio nerastro RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112235 8,38 €
06610-713A4X40grigio nerastro RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112240 8,38 €
06610-713A4X45grigio nerastro RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112245 8,38 €
06610-713A4X50grigio nerastro RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112250 8,38 €
06610-713A4X55grigio nerastro RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112255 8,38 €
06610-713A4X60grigio nerastro RAL 702133/8-161621,52338,5102453,5588091,5112260 8,38 €
06610-723A4X15arancio puro RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112215 7,65 €
06610-723A4X20arancio puro RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112220 7,65 €
06610-723A4X25arancio puro RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112225 7,65 €
06610-723A4X30arancio puro RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112230 7,65 €
06610-723A4X35arancio puro RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112235 8,38 €
06610-723A4X40arancio puro RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112240 8,38 €
06610-723A4X45arancio puro RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112245 8,38 €
06610-723A4X50arancio puro RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112250 8,38 €
06610-723A4X55arancio puro RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112255 8,38 €
06610-723A4X60arancio puro RAL 200433/8-161621,52338,5102453,5588091,5112260 8,38 €
06610-733A4X15rosso traffico RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112215 7,65 €
06610-733A4X20rosso traffico RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112220 7,65 €
06610-733A4X25rosso traffico RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112225 7,65 €
06610-733A4X30rosso traffico RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112230 7,65 €
06610-733A4X35rosso traffico RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112235 8,38 €
06610-733A4X40rosso traffico RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112240 8,38 €
06610-733A4X45rosso traffico RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112245 8,38 €
06610-733A4X50rosso traffico RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112250 8,38 €
06610-733A4X55rosso traffico RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112255 8,38 €
06610-733A4X60rosso traffico RAL 302033/8-161621,52338,5102453,5588091,5112260 8,38 €
06610-714A4X20grigio nerastro RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132420 9,69 €
06610-714A4X25grigio nerastro RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132425 9,69 €
06610-714A4X30grigio nerastro RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132430 9,69 €
06610-714A4X35grigio nerastro RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132435 10,30 €
06610-714A4X40grigio nerastro RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132440 10,30 €
06610-714A4X50grigio nerastro RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132450 10,30 €
06610-714A4X55grigio nerastro RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132455 10,30 €
06610-714A4X45grigio nerastro RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132445 10,30 €
06610-714A4X60grigio nerastro RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132460 10,30 €
06610-714A4X70grigio nerastro RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132470 11,05 €
06610-714A4X80grigio nerastro RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132480 11,05 €
06610-714A4X90grigio nerastro RAL 702143/8-161925,527,544,61026616695109132490 11,05 €
06610-724A4X20arancio puro RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132420 9,69 €
06610-724A4X25arancio puro RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132425 9,69 €
06610-724A4X30arancio puro RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132430 9,69 €
06610-724A4X35arancio puro RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132435 10,30 €
06610-724A4X40arancio puro RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132440 10,30 €
06610-724A4X45arancio puro RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132445 10,30 €
06610-724A4X50arancio puro RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132450 10,30 €
06610-724A4X55arancio puro RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132455 10,30 €
06610-724A4X60arancio puro RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132460 10,30 €
06610-724A4X70arancio puro RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132470 11,05 €
06610-724A4X80arancio puro RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132480 11,05 €
06610-724A4X90arancio puro RAL 200443/8-161925,527,544,61026616695109132490 11,05 €
06610-734A4X20rosso traffico RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132420 9,69 €
06610-734A4X25rosso traffico RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132425 9,69 €
06610-734A4X30rosso traffico RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132430 9,69 €
06610-734A4X35rosso traffico RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132435 10,30 €
06610-734A4X40rosso traffico RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132440 10,30 €
06610-734A4X45rosso traffico RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132445 10,30 €
06610-734A4X50rosso traffico RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132450 10,30 €
06610-734A4X55rosso traffico RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132455 10,30 €
06610-734A4X60rosso traffico RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132460 10,30 €
06610-734A4X70rosso traffico RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132470 11,05 €
06610-734A4X90rosso traffico RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132490 11,05 €
06610-734A4X80rosso traffico RAL 302043/8-161925,527,544,61026616695109132480 11,05 €
06610-714A5X20grigio nerastro RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132420 9,69 €
06610-714A5X25grigio nerastro RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132425 9,69 €
06610-714A5X30grigio nerastro RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132430 9,69 €
06610-714A5X35grigio nerastro RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132435 10,30 €
06610-714A5X40grigio nerastro RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132440 10,30 €
06610-714A5X45grigio nerastro RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132445 10,30 €
06610-714A5X50grigio nerastro RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132450 10,30 €
06610-714A5X55grigio nerastro RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132455 10,30 €
06610-714A5X60grigio nerastro RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132460 10,30 €
06610-714A5X70grigio nerastro RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132470 11,05 €
06610-714A5X80grigio nerastro RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132480 11,05 €
06610-714A5X90grigio nerastro RAL 702141/2-131925,527,544,61026616695109132490 11,05 €
06610-724A5X20arancio puro RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132420 9,69 €
06610-724A5X25arancio puro RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132425 9,69 €
06610-724A5X30arancio puro RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132430 9,69 €
06610-724A5X35arancio puro RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132435 10,30 €
06610-724A5X40arancio puro RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132440 10,30 €
06610-724A5X45arancio puro RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132445 10,30 €
06610-724A5X50arancio puro RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132450 10,30 €
06610-724A5X55arancio puro RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132455 10,30 €
06610-724A5X60arancio puro RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132460 10,30 €
06610-724A5X70arancio puro RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132470 11,05 €
06610-724A5X80arancio puro RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132480 11,05 €
06610-724A5X90arancio puro RAL 200441/2-131925,527,544,61026616695109132490 11,05 €
06610-734A5X20rosso traffico RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132420 9,69 €
06610-734A5X25rosso traffico RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132425 9,69 €
06610-734A5X30rosso traffico RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132430 9,69 €
06610-734A5X35rosso traffico RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132435 10,30 €
06610-734A5X40rosso traffico RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132440 10,30 €
06610-734A5X45rosso traffico RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132445 10,30 €
06610-734A5X50rosso traffico RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132450 10,30 €
06610-734A5X55rosso traffico RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132455 10,30 €
06610-734A5X60rosso traffico RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132460 10,30 €
06610-734A5X70rosso traffico RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132470 11,05 €
06610-734A5X80rosso traffico RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132480 11,05 €
06610-734A5X90rosso traffico RAL 302041/2-131925,527,544,61026616695109132490 11,05 €
06610-715A5X25grigio nerastro RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52625 11,74 €
06610-715A5X30grigio nerastro RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52630 11,74 €
06610-715A5X35grigio nerastro RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52635 12,60 €
06610-715A5X40grigio nerastro RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52640 12,60 €
06610-715A5X45grigio nerastro RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52645 12,60 €
06610-715A5X50grigio nerastro RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52650 12,60 €
06610-715A5X55grigio nerastro RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52655 12,60 €
06610-715A5X60grigio nerastro RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52660 12,60 €
06610-715A5X70grigio nerastro RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52670 13,74 €
06610-715A5X80grigio nerastro RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52680 13,74 €
06610-715A5X90grigio nerastro RAL 702151/2-13233032,550,61233727711012615,52690 13,74 €
06610-725A5X25arancio puro RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52625 11,74 €
06610-725A5X30arancio puro RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52630 11,74 €
06610-725A5X35arancio puro RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52635 12,60 €
06610-725A5X40arancio puro RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52640 12,60 €
06610-725A5X45arancio puro RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52645 12,60 €
06610-725A5X50arancio puro RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52650 12,60 €
06610-725A5X55arancio puro RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52655 12,60 €
06610-725A5X60arancio puro RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52660 12,60 €
06610-725A5X70arancio puro RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52670 13,74 €
06610-725A5X80arancio puro RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52680 13,74 €
06610-725A5X90arancio puro RAL 200451/2-13233032,550,61233727711012615,52690 13,74 €
06610-735A5X25rosso traffico RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52625 11,74 €
06610-735A5X30rosso traffico RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52630 11,74 €
06610-735A5X35rosso traffico RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52635 12,60 €
06610-735A5X40rosso traffico RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52640 12,60 €
06610-735A5X45rosso traffico RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52645 12,60 €
06610-735A5X50rosso traffico RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52650 12,60 €
06610-735A5X55rosso traffico RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52655 12,60 €
06610-735A5X60rosso traffico RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52660 12,60 €
06610-735A5X70rosso traffico RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52670 13,74 €
06610-735A5X80rosso traffico RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52680 13,74 €
06610-735A5X90rosso traffico RAL 302051/2-13233032,550,61233727711012615,52690 13,74 €
06610-715A6X25grigio nerastro RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52625 11,74 €
06610-715A6X30grigio nerastro RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52630 11,74 €
06610-715A6X35grigio nerastro RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52635 12,60 €
06610-715A6X40grigio nerastro RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52640 12,60 €
06610-715A6X45grigio nerastro RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52645 12,60 €
06610-715A6X50grigio nerastro RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52650 12,60 €
06610-715A6X55grigio nerastro RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52655 12,60 €
06610-715A6X60grigio nerastro RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52660 12,60 €
06610-715A6X70grigio nerastro RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52670 13,74 €
06610-715A6X80grigio nerastro RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52680 13,74 €
06610-715A6X90grigio nerastro RAL 702155/8-11233032,550,61233727711012615,52690 13,74 €
06610-725A6X25arancio puro RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52625 11,74 €
06610-725A6X30arancio puro RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52630 11,74 €
06610-725A6X35arancio puro RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52635 12,60 €
06610-725A6X40arancio puro RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52640 12,60 €
06610-725A6X45arancio puro RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52645 12,60 €
06610-725A6X50arancio puro RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52650 12,60 €
06610-725A6X55arancio puro RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52655 12,60 €
06610-725A6X60arancio puro RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52660 12,60 €
06610-725A6X70arancio puro RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52670 13,74 €
06610-725A6X80arancio puro RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52680 13,74 €
06610-725A6X90arancio puro RAL 200455/8-11233032,550,61233727711012615,52690 13,74 €
06610-735A6X25rosso traffico RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52625 11,74 €
06610-735A6X30rosso traffico RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52630 11,74 €
06610-735A6X35rosso traffico RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52635 12,60 €
06610-735A6X40rosso traffico RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52640 12,60 €
06610-735A6X45rosso traffico RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52645 12,60 €
06610-735A6X50rosso traffico RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52650 12,60 €
06610-735A6X55rosso traffico RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52655 12,60 €
06610-735A6X60rosso traffico RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52660 12,60 €
06610-735A6X70rosso traffico RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52670 13,74 €
06610-735A6X80rosso traffico RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52680 13,74 €
06610-735A6X90rosso traffico RAL 302055/8-11233032,550,61233727711012615,52690 13,74 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83