norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in plastica, con filettatura esterna e ghiera dentata in zinco, inserto filettato in acciaio brunito - inch
06610 inch

Leva di serraggio in plastica, con filettatura esterna e ghiera...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura "H1" puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06610 inch Leva di serraggio in plastica, con filettatura esterna e ghiera dentata in zinco, inserto filettato in acciaio brunito - inch 627 kB

Disegni

Leva di serraggio in plastica, con filettatura esterna e ghiera dentata in zinco, inserto filettato in acciaio brunito - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LFiltro
06610-1A0ΔX110-24101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-1A1ΔX110-32101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-1A2ΔX11/4-20101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-2A2ΔX21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-2A3ΔX25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-2A4ΔX23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-3A3ΔX35/16-181621,52337102453,5588091,5112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-3A4ΔX33/8-161621,52337102453,5588091,5112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-4A4ΔX43/8-161925,527,5431026616695109132420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-4A5ΔX41/2-131925,527,5431026616695109132420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-5A5ΔX51/2-13233032,5491233727711012615,52625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-5A6ΔX55/8-11233032,5491233727711012615,52625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83