|
|
06600 inchManiglie a leva in plastica con filettatura interna e pulsante,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso. Parti metalliche in acciaio, classe di resistenza 5.8. Pulsante in plastica (POM).Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:Δ Inserire qui il colore della maniglia a leva desiderato. I colori standard sono: Maniglia a leva grigio nerastro, pulsante rosso. Maniglia a leva arancione, pulsante grigio nerastro. Maniglia a leva rossa, pulsante grigio nerastro.Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali. Pagando un sovrapprezzo la misura "H1" puó essere realizzata in altre lunghezze. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Dimensioni | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06600-711AE | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-721AE | arancio puro RAL 2004 | 1 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-731AE | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-711A0 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-721A0 | arancio puro RAL 2004 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-731A0 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-711A1 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-721A1 | arancio puro RAL 2004 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-731A1 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-711A2 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-721A2 | arancio puro RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-731A2 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-712A2 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 5,67 € | | 06600-722A2 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 5,67 € | | 06600-732A2 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 5,67 € | | 06600-712A3 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 5,67 € | | 06600-722A3 | arancio puro RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 5,67 € | | 06600-732A3 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 5,67 € | | 06600-713A3 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 7,03 € | | 06600-723A3 | arancio puro RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 7,03 € | | 06600-733A3 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 7,03 € | | 06600-713A4 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 7,03 € | | 06600-723A4 | arancio puro RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 7,03 € | | 06600-733A4 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 7,03 € | | 06600-714A4 | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,89 € | | 06600-724A4 | arancio puro RAL 2004 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,89 € | | 06600-734A4 | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,89 € | | 06600-714A5 | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,89 € | | 06600-724A5 | arancio puro RAL 2004 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,89 € | | 06600-734A5 | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,89 € | | 06600-715A5 | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 10,78 € | | 06600-725A5 | arancio puro RAL 2004 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 10,78 € | | 06600-735A5 | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 10,78 € | | 06600-715A6 | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 10,78 € | | 06600-725A6 | arancio puro RAL 2004 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 10,78 € | | 06600-735A6 | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 10,78 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|