norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in plastica, con filettatura interna e ghiera dentata in zinco, inserto filettato in acciaio brunito - inch
06600 inch

Leva di serraggio in plastica, con filettatura interna e ghiera...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura "H1" puó essere realizzata in altre lunghezze.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06600 inch Leva di serraggio in plastica, con filettatura interna e ghiera dentata in zinco, inserto filettato in acciaio brunito - inch 481 kB

Disegni

Leva di serraggio in plastica, con filettatura interna e ghiera dentata in zinco, inserto filettato in acciaio brunito - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
Filtro
06600-1AEΔ18-329101314,524,54153033,540477,516
06600-1A0Δ110-249101314,524,54153033,540477,516
06600-1A1Δ110-329101314,524,54153033,540477,516
06600-1A2Δ11/4-209101314,524,54153033,540477,516
06600-2A2Δ21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520
06600-2A3Δ25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520
06600-3A3Δ35/16-18141621,52337102453,5588091,51122
06600-3A4Δ33/8-16141621,52337102453,5588091,51122
06600-4A4Δ43/8-16171925,527,54310266166951091324
06600-4A5Δ41/2-13171925,527,54310266166951091324
06600-5A5Δ51/2-1323233032,5491233727711012615,526
06600-5A6Δ55/8-1123233032,5491233727711012615,526
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83