norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox - inch
06464 inch

Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna e tappo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in microfusione 1.4308.
Altre parti metalliche in acciaio 1.4305.

Versione:Impugnatura con lucidatura elettrolitica.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Indicazioni per l'acquisto:da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06464 inch Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox - inch 259 kB

Disegni

Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LFiltro
06464-92A2X21/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101015/20/25/30/40/50/60
06464-92A3X25/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101015/20/25/30/40/50/60
06464-92A4X23/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101020/25/30/40/50/60
06464-93A3X35/16-1816212241,5102454,558,58091111120/25/30/40/50/60
06464-93A4X33/8-1616212241,5102454,558,58091111120/25/30/40/50/60
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83