|
|
06461 inchLeva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305. Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica. Elementi in acciaio finitura naturale.Indicazioni per l'acquisto:da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.Nota:Colori standard disponibili: arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali. Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Superficie corpo base | Dimensioni | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Numero denti | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06461-0AE27X10 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE27X15 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE27X20 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE27X25 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE2X10 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE2X15 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE2X20 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE2X25 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE3X10 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE3X15 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE3X20 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE3X25 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A027X10 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0A027X15 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0A027X20 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0A027X25 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A02X10 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0A02X15 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0A02X20 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0A02X25 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A03X10 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0A03X15 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0A03X20 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0A03X25 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A127X10 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0A127X15 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0A127X20 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0A127X25 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A12X10 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0A12X15 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0A12X20 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0A12X25 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A13X10 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0A13X15 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0A13X20 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0A13X25 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A227X10 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0A227X15 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0A227X20 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0A227X25 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A227X30 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 9,91 € | | 06461-0A227X40 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 10,70 € | | 06461-0A227X50 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 10,70 € | | 06461-0A22X10 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0A22X15 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0A22X20 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0A22X25 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A22X30 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 9,91 € | | 06461-0A22X40 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 10,70 € | | 06461-0A22X50 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 10,70 € | | 06461-0A23X10 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0A23X15 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0A23X20 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0A23X25 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A23X30 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 9,91 € | | 06461-0A23X40 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 10,70 € | | 06461-0A23X50 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 10,70 € | | 06461-1A027X15 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-1A027X20 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-1A027X25 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-1A02X15 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-1A02X20 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-1A02X25 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-1A03X15 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-1A03X20 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-1A03X25 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-1A127X15 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-1A127X20 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-1A127X25 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-1A12X15 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-1A12X20 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-1A12X25 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-1A13X15 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-1A13X20 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-1A13X25 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-1A227X10 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-1A227X15 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-1A227X20 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-1A227X25 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-1A227X30 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 9,91 € | | 06461-1A227X40 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 10,70 € | | 06461-1A227X50 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 10,70 € | | 06461-1A22X10 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-1A22X15 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-1A22X20 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-1A22X25 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-1A22X30 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 9,91 € | | 06461-1A22X40 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 10,70 € | | 06461-1A22X50 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 10,70 € | | 06461-1A23X10 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-1A23X15 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-1A23X20 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-1A23X25 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-1A23X30 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 9,91 € | | 06461-1A23X40 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 10,70 € | | 06461-1A23X50 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 10,70 € | | 06461-2A227X15 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 12,31 € | | 06461-2A227X20 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 12,31 € | | 06461-2A227X25 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 12,31 € | | 06461-2A227X30 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 12,31 € | | 06461-2A227X40 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 13,23 € | | 06461-2A227X50 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 13,23 € | | 06461-2A227X60 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 13,23 € | | 06461-2A22X15 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 12,31 € | | 06461-2A22X20 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 12,31 € | | 06461-2A22X25 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 12,31 € | | 06461-2A22X30 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 12,31 € | | 06461-2A22X40 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 13,23 € | | 06461-2A22X50 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 13,23 € | | 06461-2A22X60 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 13,23 € | | 06461-2A23X15 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 12,31 € | | 06461-2A23X20 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 12,31 € | | 06461-2A23X25 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 12,31 € | | 06461-2A23X30 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 12,31 € | | 06461-2A23X40 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 13,23 € | | 06461-2A23X50 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 13,23 € | | 06461-2A23X60 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 13,23 € | | 06461-2A327X15 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 12,31 € | | 06461-2A327X20 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 12,31 € | | 06461-2A327X25 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 12,31 € | | 06461-2A327X30 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 12,31 € | | 06461-2A327X40 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 13,23 € | | 06461-2A327X50 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 13,23 € | | 06461-2A327X60 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 13,23 € | | 06461-2A32X15 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 12,31 € | | 06461-2A32X20 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 12,31 € | | 06461-2A32X25 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 12,31 € | | 06461-2A32X30 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 12,31 € | | 06461-2A32X40 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 13,23 € | | 06461-2A32X50 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 13,23 € | | 06461-2A32X60 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 13,23 € | | 06461-2A33X15 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 12,31 € | | 06461-2A33X20 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 12,31 € | | 06461-2A33X25 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 12,31 € | | 06461-2A33X30 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 12,31 € | | 06461-2A33X40 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 13,23 € | | 06461-2A33X50 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 13,23 € | | 06461-2A33X60 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 13,23 € | | 06461-2A427X20 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 12,31 € | | 06461-2A427X25 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 12,31 € | | 06461-2A427X30 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 12,31 € | | 06461-2A427X40 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 13,23 € | | 06461-2A427X50 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 13,23 € | | 06461-2A427X60 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 13,23 € | | 06461-2A42X20 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 12,31 € | | 06461-2A42X25 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 12,31 € | | 06461-2A42X30 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 12,31 € | | 06461-2A42X40 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 13,23 € | | 06461-2A42X50 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 13,23 € | | 06461-2A42X60 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 13,23 € | | 06461-2A43X20 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 12,31 € | | 06461-2A43X25 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 12,31 € | | 06461-2A43X30 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 12,31 € | | 06461-2A43X40 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 13,23 € | | 06461-2A43X50 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 13,23 € | | 06461-2A43X60 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 13,23 € | | 06461-3A327X20 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 14,11 € | | 06461-3A327X25 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 14,11 € | | 06461-3A327X30 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 14,11 € | | 06461-3A327X40 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 15,05 € | | 06461-3A327X50 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 15,05 € | | 06461-3A327X60 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 15,05 € | | 06461-3A32X20 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 14,11 € | | 06461-3A32X25 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 14,11 € | | 06461-3A32X30 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 14,11 € | | 06461-3A32X40 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 15,05 € | | 06461-3A32X50 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 15,05 € | | 06461-3A32X60 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 15,05 € | | 06461-3A33X20 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 14,11 € | | 06461-3A33X25 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 14,11 € | | 06461-3A33X30 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 14,11 € | | 06461-3A33X40 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 15,05 € | | 06461-3A33X50 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 15,05 € | | 06461-3A33X60 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 15,05 € | | 06461-3A427X20 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 14,11 € | | 06461-3A427X25 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 14,11 € | | 06461-3A427X30 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 14,11 € | | 06461-3A427X40 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 15,05 € | | 06461-3A427X50 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 15,05 € | | 06461-3A427X60 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 15,05 € | | 06461-3A42X20 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 14,11 € | | 06461-3A42X25 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 14,11 € | | 06461-3A42X30 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 14,11 € | | 06461-3A42X40 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 15,05 € | | 06461-3A42X50 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 15,05 € | | 06461-3A42X60 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 15,05 € | | 06461-3A43X20 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 14,11 € | | 06461-3A43X25 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 14,11 € | | 06461-3A43X30 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 14,11 € | | 06461-3A43X40 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 15,05 € | | 06461-3A43X50 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 15,05 € | | 06461-3A43X60 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 15,05 € | | 06461-4A527X25 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 18,87 € | | 06461-4A527X30 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 18,87 € | | 06461-4A527X40 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 20,07 € | | 06461-4A527X50 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 20,07 € | | 06461-4A527X60 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 20,07 € | | 06461-4A52X25 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 18,87 € | | 06461-4A52X30 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 18,87 € | | 06461-4A52X40 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 20,07 € | | 06461-4A52X50 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 20,07 € | | 06461-4A52X60 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 20,07 € | | 06461-4A53X25 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 18,87 € | | 06461-4A53X30 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 18,87 € | | 06461-4A53X40 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 20,07 € | | 06461-4A53X50 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 20,07 € | | 06461-4A53X60 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 20,07 € | | 06461-5A627X30 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 23,99 € | | 06461-5A627X40 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 26,02 € | | 06461-5A627X50 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 26,02 € | | 06461-5A627X60 | rosso rubino RAL 3003 | con rivestimento in plastica | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 26,02 € | | 06461-5A62X30 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 23,99 € | | 06461-5A62X40 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 26,02 € | | 06461-5A62X50 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 26,02 € | | 06461-5A62X60 | arancio puro RAL 2004 | con rivestimento in plastica | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 26,02 € | | 06461-5A63X30 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 23,99 € | | 06461-5A63X40 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 26,02 € | | 06461-5A63X50 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 26,02 € | | 06461-5A63X60 | argento metallizzato | con rivestimento in plastica | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 26,02 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|