norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna, finitura satinata, inserto filettato in acciaio brunito - inch
06460 inch

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio brunito.
Indicazioni per l'acquisto:da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06460 inch Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna, finitura satinata, inserto filettato in acciaio brunito - inch 488 kB

Disegni

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna, finitura satinata, inserto filettato in acciaio brunito - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
06460-0A22X35arancio puro RAL 2004satinato01/4-2010131424,5414,53033303771635 7,54 €
06460-0A23X10argento metallizzatosatinato01/4-2010131424,5414,53033303771610 6,93 €
06460-0A23X35argento metallizzatosatinato01/4-2010131424,5414,53033303771635 7,54 €
06460-0A22X15arancio puro RAL 2004satinato01/4-2010131424,5414,53033303771615 6,93 €
06460-0A12X15arancio puro RAL 2004satinato010-3210131424,5414,53033303771615 6,93 €
06460-0A23X25argento metallizzatosatinato01/4-2010131424,5414,53033303771625 6,93 €
06460-0A127X45rosso rubino RAL 3003satinato010-3210131424,5414,53033303771645 7,54 €
06460-0A12X30arancio puro RAL 2004satinato010-3210131424,5414,53033303771630 6,93 €
06460-0A227X20rosso rubino RAL 3003satinato01/4-2010131424,5414,53033303771620 6,93 €
06460-0A227X25rosso rubino RAL 3003satinato01/4-2010131424,5414,53033303771625 6,93 €
06460-0A23X50argento metallizzatosatinato01/4-2010131424,5414,53033303771650 7,54 €
06460-0A23X40argento metallizzatosatinato01/4-2010131424,5414,53033303771640 7,54 €
06460-0A23X30argento metallizzatosatinato01/4-2010131424,5414,53033303771630 6,93 €
06460-0A227X40rosso rubino RAL 3003satinato01/4-2010131424,5414,53033303771640 7,54 €
06460-0A13X20argento metallizzatosatinato010-3210131424,5414,53033303771620 6,93 €
06460-0A12X50arancio puro RAL 2004satinato010-3210131424,5414,53033303771650 7,54 €
06460-0A13X25argento metallizzatosatinato010-3210131424,5414,53033303771625 6,93 €
06460-0A22X40arancio puro RAL 2004satinato01/4-2010131424,5414,53033303771640 7,54 €
06460-0A127X20rosso rubino RAL 3003satinato010-3210131424,5414,53033303771620 6,93 €
06460-0A12X25arancio puro RAL 2004satinato010-3210131424,5414,53033303771625 6,93 €
06460-0A127X10rosso rubino RAL 3003satinato010-3210131424,5414,53033303771610 6,93 €
06460-0A22X50arancio puro RAL 2004satinato01/4-2010131424,5414,53033303771650 7,54 €
06460-0A227X10rosso rubino RAL 3003satinato01/4-2010131424,5414,53033303771610 6,93 €
06460-0A22X20arancio puro RAL 2004satinato01/4-2010131424,5414,53033303771620 6,93 €
06460-0A23X20argento metallizzatosatinato01/4-2010131424,5414,53033303771620 6,93 €
06460-0A127X50rosso rubino RAL 3003satinato010-3210131424,5414,53033303771650 7,54 €
06460-0A227X15rosso rubino RAL 3003satinato01/4-2010131424,5414,53033303771615 6,93 €
06460-0A23X45argento metallizzatosatinato01/4-2010131424,5414,53033303771645 7,54 €
06460-0A13X15argento metallizzatosatinato010-3210131424,5414,53033303771615 6,93 €
06460-0A13X50argento metallizzatosatinato010-3210131424,5414,53033303771650 7,54 €
06460-0A127X35rosso rubino RAL 3003satinato010-3210131424,5414,53033303771635 7,54 €
06460-0A227X30rosso rubino RAL 3003satinato01/4-2010131424,5414,53033303771630 6,93 €
06460-0A23X15argento metallizzatosatinato01/4-2010131424,5414,53033303771615 6,93 €
06460-0A12X20arancio puro RAL 2004satinato010-3210131424,5414,53033303771620 6,93 €
06460-0A12X10arancio puro RAL 2004satinato010-3210131424,5414,53033303771610 6,93 €
06460-0A227X35rosso rubino RAL 3003satinato01/4-2010131424,5414,53033303771635 7,54 €
06460-0A22X10arancio puro RAL 2004satinato01/4-2010131424,5414,53033303771610 6,93 €
06460-0A127X25rosso rubino RAL 3003satinato010-3210131424,5414,53033303771625 6,93 €
06460-0A13X40argento metallizzatosatinato010-3210131424,5414,53033303771640 7,54 €
06460-0A13X30argento metallizzatosatinato010-3210131424,5414,53033303771630 6,93 €
06460-0A127X15rosso rubino RAL 3003satinato010-3210131424,5414,53033303771615 6,93 €
06460-0A22X30arancio puro RAL 2004satinato01/4-2010131424,5414,53033303771630 6,93 €
06460-0A22X25arancio puro RAL 2004satinato01/4-2010131424,5414,53033303771625 6,93 €
06460-0A12X40arancio puro RAL 2004satinato010-3210131424,5414,53033303771640 7,54 €
06460-0A127X30rosso rubino RAL 3003satinato010-3210131424,5414,53033303771630 6,93 €
06460-0A12X45arancio puro RAL 2004satinato010-3210131424,5414,53033303771645 7,54 €
06460-0A127X40rosso rubino RAL 3003satinato010-3210131424,5414,53033303771640 7,54 €
06460-0A13X35argento metallizzatosatinato010-3210131424,5414,53033303771635 7,54 €
06460-0A227X50rosso rubino RAL 3003satinato01/4-2010131424,5414,53033303771650 7,54 €
06460-0A13X45argento metallizzatosatinato010-3210131424,5414,53033303771645 7,54 €
06460-0A227X45rosso rubino RAL 3003satinato01/4-2010131424,5414,53033303771645 7,54 €
06460-0A12X35arancio puro RAL 2004satinato010-3210131424,5414,53033303771635 7,54 €
06460-0A13X10argento metallizzatosatinato010-3210131424,5414,53033303771610 6,93 €
06460-0A22X45arancio puro RAL 2004satinato01/4-2010131424,5414,53033303771645 7,54 €
06460-0AE2X10arancio puro RAL 2004satinato08-3210131424,5414,53033303771610 6,93 €
06460-0AE2X15arancio puro RAL 2004satinato08-3210131424,5414,53033303771615 6,93 €
06460-0AE2X20arancio puro RAL 2004satinato08-3210131424,5414,53033303771620 6,93 €
06460-0AE2X25arancio puro RAL 2004satinato08-3210131424,5414,53033303771625 6,93 €
06460-0AE2X30arancio puro RAL 2004satinato08-3210131424,5414,53033303771630 6,93 €
06460-0AE2X35arancio puro RAL 2004satinato08-3210131424,5414,53033303771635 7,54 €
06460-0AE2X40arancio puro RAL 2004satinato08-3210131424,5414,53033303771640 7,54 €
06460-0AE2X45arancio puro RAL 2004satinato08-3210131424,5414,53033303771645 7,54 €
06460-0AE2X50arancio puro RAL 2004satinato08-3210131424,5414,53033303771650 7,54 €
06460-0AE27X10rosso rubino RAL 3003satinato08-3210131424,5414,53033303771610 6,93 €
06460-0AE27X15rosso rubino RAL 3003satinato08-3210131424,5414,53033303771615 6,93 €
06460-0AE27X20rosso rubino RAL 3003satinato08-3210131424,5414,53033303771620 6,93 €
06460-0AE27X25rosso rubino RAL 3003satinato08-3210131424,5414,53033303771625 6,93 €
06460-0AE27X30rosso rubino RAL 3003satinato08-3210131424,5414,53033303771630 6,93 €
06460-0AE27X35rosso rubino RAL 3003satinato08-3210131424,5414,53033303771635 7,54 €
06460-0AE27X40rosso rubino RAL 3003satinato08-3210131424,5414,53033303771640 7,54 €
06460-0AE27X45rosso rubino RAL 3003satinato08-3210131424,5414,53033303771645 7,54 €
06460-0AE27X50rosso rubino RAL 3003satinato08-3210131424,5414,53033303771650 7,54 €
06460-0AE3X10argento metallizzatosatinato08-3210131424,5414,53033303771610 6,93 €
06460-0AE3X15argento metallizzatosatinato08-3210131424,5414,53033303771615 6,93 €
06460-0AE3X20argento metallizzatosatinato08-3210131424,5414,53033303771620 6,93 €
06460-0AE3X25argento metallizzatosatinato08-3210131424,5414,53033303771625 6,93 €
06460-0AE3X30argento metallizzatosatinato08-3210131424,5414,53033303771630 6,93 €
06460-0AE3X35argento metallizzatosatinato08-3210131424,5414,53033303771635 7,54 €
06460-0AE3X40argento metallizzatosatinato08-3210131424,5414,53033303771640 7,54 €
06460-0AE3X45argento metallizzatosatinato08-3210131424,5414,53033303771645 7,54 €
06460-0AE3X50argento metallizzatosatinato08-3210131424,5414,53033303771650 7,54 €
06460-0A027X10rosso rubino RAL 3003satinato010-2410131424,5414,53033303771610 6,93 €
06460-0A027X15rosso rubino RAL 3003satinato010-2410131424,5414,53033303771615 6,93 €
06460-0A027X20rosso rubino RAL 3003satinato010-2410131424,5414,53033303771620 6,93 €
06460-0A027X25rosso rubino RAL 3003satinato010-2410131424,5414,53033303771625 6,93 €
06460-0A027X30rosso rubino RAL 3003satinato010-2410131424,5414,53033303771630 6,93 €
06460-0A027X35rosso rubino RAL 3003satinato010-2410131424,5414,53033303771635 7,54 €
06460-0A027X40rosso rubino RAL 3003satinato010-2410131424,5414,53033303771640 7,54 €
06460-0A027X45rosso rubino RAL 3003satinato010-2410131424,5414,53033303771645 7,54 €
06460-0A027X50rosso rubino RAL 3003satinato010-2410131424,5414,53033303771650 7,54 €
06460-0A02X10arancio puro RAL 2004satinato010-2410131424,5414,53033303771610 6,93 €
06460-0A02X15arancio puro RAL 2004satinato010-2410131424,5414,53033303771615 6,93 €
06460-0A02X20arancio puro RAL 2004satinato010-2410131424,5414,53033303771620 6,93 €
06460-0A02X25arancio puro RAL 2004satinato010-2410131424,5414,53033303771625 6,93 €
06460-0A02X30arancio puro RAL 2004satinato010-2410131424,5414,53033303771630 6,93 €
06460-0A02X35arancio puro RAL 2004satinato010-2410131424,5414,53033303771635 7,54 €
06460-0A02X40arancio puro RAL 2004satinato010-2410131424,5414,53033303771640 7,54 €
06460-0A02X45arancio puro RAL 2004satinato010-2410131424,5414,53033303771645 7,54 €
06460-0A02X50arancio puro RAL 2004satinato010-2410131424,5414,53033303771650 7,54 €
06460-0A03X10argento metallizzatosatinato010-2410131424,5414,53033303771610 6,93 €
06460-0A03X15argento metallizzatosatinato010-2410131424,5414,53033303771615 6,93 €
06460-0A03X20argento metallizzatosatinato010-2410131424,5414,53033303771620 6,93 €
06460-0A03X25argento metallizzatosatinato010-2410131424,5414,53033303771625 6,93 €
06460-0A03X30argento metallizzatosatinato010-2410131424,5414,53033303771630 6,93 €
06460-0A03X35argento metallizzatosatinato010-2410131424,5414,53033303771635 7,54 €
06460-0A03X40argento metallizzatosatinato010-2410131424,5414,53033303771640 7,54 €
06460-0A03X45argento metallizzatosatinato010-2410131424,5414,53033303771645 7,54 €
06460-0A03X50argento metallizzatosatinato010-2410131424,5414,53033303771650 7,54 €
06460-1A027X10rosso rubino RAL 3003satinato110-2410131424,5414,53134404771610 6,93 €
06460-1A027X15rosso rubino RAL 3003satinato110-2410131424,5414,53134404771615 6,93 €
06460-1A027X20rosso rubino RAL 3003satinato110-2410131424,5414,53134404771620 6,93 €
06460-1A027X25rosso rubino RAL 3003satinato110-2410131424,5414,53134404771625 6,93 €
06460-1A027X30rosso rubino RAL 3003satinato110-2410131424,5414,53134404771630 6,93 €
06460-1A027X35rosso rubino RAL 3003satinato110-2410131424,5414,53134404771635 7,54 €
06460-1A027X40rosso rubino RAL 3003satinato110-2410131424,5414,53134404771640 7,54 €
06460-1A027X45rosso rubino RAL 3003satinato110-2410131424,5414,53134404771645 7,54 €
06460-1A027X50rosso rubino RAL 3003satinato110-2410131424,5414,53134404771650 7,54 €
06460-1A02X10arancio puro RAL 2004satinato110-2410131424,5414,53134404771610 6,93 €
06460-1A02X15arancio puro RAL 2004satinato110-2410131424,5414,53134404771615 6,93 €
06460-1A02X20arancio puro RAL 2004satinato110-2410131424,5414,53134404771620 6,93 €
06460-1A02X25arancio puro RAL 2004satinato110-2410131424,5414,53134404771625 6,93 €
06460-1A02X30arancio puro RAL 2004satinato110-2410131424,5414,53134404771630 6,93 €
06460-1A02X35arancio puro RAL 2004satinato110-2410131424,5414,53134404771635 7,54 €
06460-1A02X40arancio puro RAL 2004satinato110-2410131424,5414,53134404771640 7,54 €
06460-1A02X45arancio puro RAL 2004satinato110-2410131424,5414,53134404771645 7,54 €
06460-1A02X50arancio puro RAL 2004satinato110-2410131424,5414,53134404771650 7,54 €
06460-1A03X10argento metallizzatosatinato110-2410131424,5414,53134404771610 6,93 €
06460-1A03X15argento metallizzatosatinato110-2410131424,5414,53134404771615 6,93 €
06460-1A03X20argento metallizzatosatinato110-2410131424,5414,53134404771620 6,93 €
06460-1A03X25argento metallizzatosatinato110-2410131424,5414,53134404771625 6,93 €
06460-1A03X30argento metallizzatosatinato110-2410131424,5414,53134404771630 6,93 €
06460-1A03X35argento metallizzatosatinato110-2410131424,5414,53134404771635 7,54 €
06460-1A03X40argento metallizzatosatinato110-2410131424,5414,53134404771640 7,54 €
06460-1A03X45argento metallizzatosatinato110-2410131424,5414,53134404771645 7,54 €
06460-1A03X50argento metallizzatosatinato110-2410131424,5414,53134404771650 7,54 €
06460-1A127X10rosso rubino RAL 3003satinato110-3210131424,5414,53134404771610 6,93 €
06460-1A127X15rosso rubino RAL 3003satinato110-3210131424,5414,53134404771615 6,93 €
06460-1A127X20rosso rubino RAL 3003satinato110-3210131424,5414,53134404771620 6,93 €
06460-1A127X25rosso rubino RAL 3003satinato110-3210131424,5414,53134404771625 6,93 €
06460-1A127X30rosso rubino RAL 3003satinato110-3210131424,5414,53134404771630 6,93 €
06460-1A127X35rosso rubino RAL 3003satinato110-3210131424,5414,53134404771635 7,54 €
06460-1A127X40rosso rubino RAL 3003satinato110-3210131424,5414,53134404771640 7,54 €
06460-1A127X45rosso rubino RAL 3003satinato110-3210131424,5414,53134404771645 7,54 €
06460-1A127X50rosso rubino RAL 3003satinato110-3210131424,5414,53134404771650 7,54 €
06460-1A12X10arancio puro RAL 2004satinato110-3210131424,5414,53134404771610 6,93 €
06460-1A12X15arancio puro RAL 2004satinato110-3210131424,5414,53134404771615 6,93 €
06460-1A12X20arancio puro RAL 2004satinato110-3210131424,5414,53134404771620 6,93 €
06460-1A12X25arancio puro RAL 2004satinato110-3210131424,5414,53134404771625 6,93 €
06460-1A12X30arancio puro RAL 2004satinato110-3210131424,5414,53134404771630 6,93 €
06460-1A12X35arancio puro RAL 2004satinato110-3210131424,5414,53134404771635 7,54 €
06460-1A12X40arancio puro RAL 2004satinato110-3210131424,5414,53134404771640 7,54 €
06460-1A12X45arancio puro RAL 2004satinato110-3210131424,5414,53134404771645 7,54 €
06460-1A12X50arancio puro RAL 2004satinato110-3210131424,5414,53134404771650 7,54 €
06460-1A13X10argento metallizzatosatinato110-3210131424,5414,53134404771610 6,93 €
06460-1A13X15argento metallizzatosatinato110-3210131424,5414,53134404771615 6,93 €
06460-1A13X20argento metallizzatosatinato110-3210131424,5414,53134404771620 6,93 €
06460-1A13X25argento metallizzatosatinato110-3210131424,5414,53134404771625 6,93 €
06460-1A13X30argento metallizzatosatinato110-3210131424,5414,53134404771630 6,93 €
06460-1A13X35argento metallizzatosatinato110-3210131424,5414,53134404771635 7,54 €
06460-1A13X40argento metallizzatosatinato110-3210131424,5414,53134404771640 7,54 €
06460-1A13X45argento metallizzatosatinato110-3210131424,5414,53134404771645 7,54 €
06460-1A13X50argento metallizzatosatinato110-3210131424,5414,53134404771650 7,54 €
06460-1A227X10rosso rubino RAL 3003satinato11/4-2010131424,5414,53134404771610 6,93 €
06460-1A227X15rosso rubino RAL 3003satinato11/4-2010131424,5414,53134404771615 6,93 €
06460-1A227X20rosso rubino RAL 3003satinato11/4-2010131424,5414,53134404771620 6,93 €
06460-1A227X25rosso rubino RAL 3003satinato11/4-2010131424,5414,53134404771625 6,93 €
06460-1A227X30rosso rubino RAL 3003satinato11/4-2010131424,5414,53134404771630 6,93 €
06460-1A227X35rosso rubino RAL 3003satinato11/4-2010131424,5414,53134404771635 7,54 €
06460-1A227X40rosso rubino RAL 3003satinato11/4-2010131424,5414,53134404771640 7,54 €
06460-1A227X45rosso rubino RAL 3003satinato11/4-2010131424,5414,53134404771645 7,54 €
06460-1A227X50rosso rubino RAL 3003satinato11/4-2010131424,5414,53134404771650 7,54 €
06460-1A22X10arancio puro RAL 2004satinato11/4-2010131424,5414,53134404771610 6,93 €
06460-1A22X15arancio puro RAL 2004satinato11/4-2010131424,5414,53134404771615 6,93 €
06460-1A22X20arancio puro RAL 2004satinato11/4-2010131424,5414,53134404771620 6,93 €
06460-1A22X25arancio puro RAL 2004satinato11/4-2010131424,5414,53134404771625 6,93 €
06460-1A22X30arancio puro RAL 2004satinato11/4-2010131424,5414,53134404771630 6,93 €
06460-1A22X35arancio puro RAL 2004satinato11/4-2010131424,5414,53134404771635 7,54 €
06460-1A22X40arancio puro RAL 2004satinato11/4-2010131424,5414,53134404771640 7,54 €
06460-1A22X45arancio puro RAL 2004satinato11/4-2010131424,5414,53134404771645 7,54 €
06460-1A22X50arancio puro RAL 2004satinato11/4-2010131424,5414,53134404771650 7,54 €
06460-1A23X10argento metallizzatosatinato11/4-2010131424,5414,53134404771610 6,93 €
06460-1A23X15argento metallizzatosatinato11/4-2010131424,5414,53134404771615 6,93 €
06460-1A23X20argento metallizzatosatinato11/4-2010131424,5414,53134404771620 6,93 €
06460-1A23X25argento metallizzatosatinato11/4-2010131424,5414,53134404771625 6,93 €
06460-1A23X30argento metallizzatosatinato11/4-2010131424,5414,53134404771630 6,93 €
06460-1A23X35argento metallizzatosatinato11/4-2010131424,5414,53134404771635 7,54 €
06460-1A23X40argento metallizzatosatinato11/4-2010131424,5414,53134404771640 7,54 €
06460-1A23X45argento metallizzatosatinato11/4-2010131424,5414,53134404771645 7,54 €
06460-1A23X50argento metallizzatosatinato11/4-2010131424,5414,53134404771650 7,54 €
06460-2A227X15rosso rubino RAL 3003satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 8,74 €
06460-2A227X20rosso rubino RAL 3003satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 8,74 €
06460-2A227X25rosso rubino RAL 3003satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 8,74 €
06460-2A227X30rosso rubino RAL 3003satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 8,74 €
06460-2A227X35rosso rubino RAL 3003satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 9,34 €
06460-2A227X40rosso rubino RAL 3003satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9,34 €
06460-2A227X45rosso rubino RAL 3003satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 9,34 €
06460-2A227X50rosso rubino RAL 3003satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9,34 €
06460-2A227X55rosso rubino RAL 3003satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 9,34 €
06460-2A227X60rosso rubino RAL 3003satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9,34 €
06460-2A22X15arancio puro RAL 2004satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 8,74 €
06460-2A22X20arancio puro RAL 2004satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 8,74 €
06460-2A22X25arancio puro RAL 2004satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 8,74 €
06460-2A22X30arancio puro RAL 2004satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 8,74 €
06460-2A22X35arancio puro RAL 2004satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 9,34 €
06460-2A22X40arancio puro RAL 2004satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9,34 €
06460-2A22X45arancio puro RAL 2004satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 9,34 €
06460-2A22X50arancio puro RAL 2004satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9,34 €
06460-2A22X55arancio puro RAL 2004satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 9,34 €
06460-2A22X60arancio puro RAL 2004satinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9,34 €
06460-2A23X15argento metallizzatosatinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 8,74 €
06460-2A23X20argento metallizzatosatinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 8,74 €
06460-2A23X25argento metallizzatosatinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 8,74 €
06460-2A23X30argento metallizzatosatinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 8,74 €
06460-2A23X35argento metallizzatosatinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 9,34 €
06460-2A23X40argento metallizzatosatinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9,34 €
06460-2A23X45argento metallizzatosatinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 9,34 €
06460-2A23X50argento metallizzatosatinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9,34 €
06460-2A23X55argento metallizzatosatinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 9,34 €
06460-2A23X60argento metallizzatosatinato21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9,34 €
06460-2A327X15rosso rubino RAL 3003satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 8,74 €
06460-2A327X20rosso rubino RAL 3003satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 8,74 €
06460-2A327X25rosso rubino RAL 3003satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 8,74 €
06460-2A327X30rosso rubino RAL 3003satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 8,74 €
06460-2A327X35rosso rubino RAL 3003satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 9,34 €
06460-2A327X40rosso rubino RAL 3003satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9,34 €
06460-2A327X45rosso rubino RAL 3003satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 9,34 €
06460-2A327X50rosso rubino RAL 3003satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9,34 €
06460-2A327X55rosso rubino RAL 3003satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 9,34 €
06460-2A327X60rosso rubino RAL 3003satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9,34 €
06460-2A32X15arancio puro RAL 2004satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 8,74 €
06460-2A32X20arancio puro RAL 2004satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 8,74 €
06460-2A32X25arancio puro RAL 2004satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 8,74 €
06460-2A32X30arancio puro RAL 2004satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 8,74 €
06460-2A32X35arancio puro RAL 2004satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 9,34 €
06460-2A32X40arancio puro RAL 2004satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9,34 €
06460-2A32X45arancio puro RAL 2004satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 9,34 €
06460-2A32X50arancio puro RAL 2004satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9,34 €
06460-2A32X55arancio puro RAL 2004satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 9,34 €
06460-2A32X60arancio puro RAL 2004satinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9,34 €
06460-2A33X15argento metallizzatosatinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 8,74 €
06460-2A33X20argento metallizzatosatinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 8,74 €
06460-2A33X25argento metallizzatosatinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 8,74 €
06460-2A33X30argento metallizzatosatinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 8,74 €
06460-2A33X35argento metallizzatosatinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 9,34 €
06460-2A33X40argento metallizzatosatinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9,34 €
06460-2A33X45argento metallizzatosatinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 9,34 €
06460-2A33X50argento metallizzatosatinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9,34 €
06460-2A33X55argento metallizzatosatinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 9,34 €
06460-2A33X60argento metallizzatosatinato25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9,34 €
06460-2A427X15rosso rubino RAL 3003satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 8,74 €
06460-2A427X20rosso rubino RAL 3003satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 8,74 €
06460-2A427X25rosso rubino RAL 3003satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 8,74 €
06460-2A427X30rosso rubino RAL 3003satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 8,74 €
06460-2A427X35rosso rubino RAL 3003satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 9,34 €
06460-2A427X40rosso rubino RAL 3003satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9,34 €
06460-2A427X45rosso rubino RAL 3003satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 9,34 €
06460-2A427X50rosso rubino RAL 3003satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9,34 €
06460-2A427X55rosso rubino RAL 3003satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 9,34 €
06460-2A427X60rosso rubino RAL 3003satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9,34 €
06460-2A42X15arancio puro RAL 2004satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 8,74 €
06460-2A42X20arancio puro RAL 2004satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 8,74 €
06460-2A42X25arancio puro RAL 2004satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 8,74 €
06460-2A42X30arancio puro RAL 2004satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 8,74 €
06460-2A42X35arancio puro RAL 2004satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 9,34 €
06460-2A42X40arancio puro RAL 2004satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9,34 €
06460-2A42X45arancio puro RAL 2004satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 9,34 €
06460-2A42X50arancio puro RAL 2004satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9,34 €
06460-2A42X55arancio puro RAL 2004satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 9,34 €
06460-2A42X60arancio puro RAL 2004satinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9,34 €
06460-2A43X15argento metallizzatosatinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 8,74 €
06460-2A43X20argento metallizzatosatinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 8,74 €
06460-2A43X25argento metallizzatosatinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 8,74 €
06460-2A43X30argento metallizzatosatinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 8,74 €
06460-2A43X35argento metallizzatosatinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 9,34 €
06460-2A43X40argento metallizzatosatinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 9,34 €
06460-2A43X45argento metallizzatosatinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 9,34 €
06460-2A43X50argento metallizzatosatinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 9,34 €
06460-2A43X55argento metallizzatosatinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 9,34 €
06460-2A43X60argento metallizzatosatinato23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 9,34 €
06460-3A327X15rosso rubino RAL 3003satinato35/16-1816212237102454,558,58091112215 9,64 €
06460-3A327X20rosso rubino RAL 3003satinato35/16-1816212237102454,558,58091112220 9,64 €
06460-3A327X25rosso rubino RAL 3003satinato35/16-1816212237102454,558,58091112225 9,64 €
06460-3A327X30rosso rubino RAL 3003satinato35/16-1816212237102454,558,58091112230 9,64 €
06460-3A327X35rosso rubino RAL 3003satinato35/16-1816212237102454,558,58091112235 10,30 €
06460-3A327X40rosso rubino RAL 3003satinato35/16-1816212237102454,558,58091112240 10,30 €
06460-3A327X45rosso rubino RAL 3003satinato35/16-1816212237102454,558,58091112245 10,30 €
06460-3A327X50rosso rubino RAL 3003satinato35/16-1816212237102454,558,58091112250 10,30 €
06460-3A327X55rosso rubino RAL 3003satinato35/16-1816212237102454,558,58091112255 10,30 €
06460-3A327X60rosso rubino RAL 3003satinato35/16-1816212237102454,558,58091112260 10,30 €
06460-3A32X15arancio puro RAL 2004satinato35/16-1816212237102454,558,58091112215 9,64 €
06460-3A32X20arancio puro RAL 2004satinato35/16-1816212237102454,558,58091112220 9,64 €
06460-3A32X25arancio puro RAL 2004satinato35/16-1816212237102454,558,58091112225 9,64 €
06460-3A32X30arancio puro RAL 2004satinato35/16-1816212237102454,558,58091112230 9,64 €
06460-3A32X35arancio puro RAL 2004satinato35/16-1816212237102454,558,58091112235 10,30 €
06460-3A32X40arancio puro RAL 2004satinato35/16-1816212237102454,558,58091112240 10,30 €
06460-3A32X45arancio puro RAL 2004satinato35/16-1816212237102454,558,58091112245 10,30 €
06460-3A32X50arancio puro RAL 2004satinato35/16-1816212237102454,558,58091112250 10,30 €
06460-3A32X55arancio puro RAL 2004satinato35/16-1816212237102454,558,58091112255 10,30 €
06460-3A32X60arancio puro RAL 2004satinato35/16-1816212237102454,558,58091112260 10,30 €
06460-3A33X15argento metallizzatosatinato35/16-1816212237102454,558,58091112215 9,64 €
06460-3A33X20argento metallizzatosatinato35/16-1816212237102454,558,58091112220 9,64 €
06460-3A33X25argento metallizzatosatinato35/16-1816212237102454,558,58091112225 9,64 €
06460-3A33X30argento metallizzatosatinato35/16-1816212237102454,558,58091112230 9,64 €
06460-3A33X35argento metallizzatosatinato35/16-1816212237102454,558,58091112235 10,30 €
06460-3A33X40argento metallizzatosatinato35/16-1816212237102454,558,58091112240 10,30 €
06460-3A33X45argento metallizzatosatinato35/16-1816212237102454,558,58091112245 10,30 €
06460-3A33X50argento metallizzatosatinato35/16-1816212237102454,558,58091112250 10,30 €
06460-3A33X55argento metallizzatosatinato35/16-1816212237102454,558,58091112255 10,30 €
06460-3A33X60argento metallizzatosatinato35/16-1816212237102454,558,58091112260 10,30 €
06460-3A427X15rosso rubino RAL 3003satinato33/8-1616212237102454,558,58091112215 9,64 €
06460-3A427X20rosso rubino RAL 3003satinato33/8-1616212237102454,558,58091112220 9,64 €
06460-3A427X25rosso rubino RAL 3003satinato33/8-1616212237102454,558,58091112225 9,64 €
06460-3A427X30rosso rubino RAL 3003satinato33/8-1616212237102454,558,58091112230 9,64 €
06460-3A427X35rosso rubino RAL 3003satinato33/8-1616212237102454,558,58091112235 10,30 €
06460-3A427X40rosso rubino RAL 3003satinato33/8-1616212237102454,558,58091112240 10,30 €
06460-3A427X45rosso rubino RAL 3003satinato33/8-1616212237102454,558,58091112245 10,30 €
06460-3A427X50rosso rubino RAL 3003satinato33/8-1616212237102454,558,58091112250 10,30 €
06460-3A427X55rosso rubino RAL 3003satinato33/8-1616212237102454,558,58091112255 10,30 €
06460-3A427X60rosso rubino RAL 3003satinato33/8-1616212237102454,558,58091112260 10,30 €
06460-3A42X15arancio puro RAL 2004satinato33/8-1616212237102454,558,58091112215 9,64 €
06460-3A42X20arancio puro RAL 2004satinato33/8-1616212237102454,558,58091112220 9,64 €
06460-3A42X25arancio puro RAL 2004satinato33/8-1616212237102454,558,58091112225 9,64 €
06460-3A42X30arancio puro RAL 2004satinato33/8-1616212237102454,558,58091112230 9,64 €
06460-3A42X35arancio puro RAL 2004satinato33/8-1616212237102454,558,58091112235 10,30 €
06460-3A42X40arancio puro RAL 2004satinato33/8-1616212237102454,558,58091112240 10,30 €
06460-3A42X45arancio puro RAL 2004satinato33/8-1616212237102454,558,58091112245 10,30 €
06460-3A42X50arancio puro RAL 2004satinato33/8-1616212237102454,558,58091112250 10,30 €
06460-3A42X55arancio puro RAL 2004satinato33/8-1616212237102454,558,58091112255 10,30 €
06460-3A42X60arancio puro RAL 2004satinato33/8-1616212237102454,558,58091112260 10,30 €
06460-3A43X15argento metallizzatosatinato33/8-1616212237102454,558,58091112215 9,64 €
06460-3A43X20argento metallizzatosatinato33/8-1616212237102454,558,58091112220 9,64 €
06460-3A43X25argento metallizzatosatinato33/8-1616212237102454,558,58091112225 9,64 €
06460-3A43X30argento metallizzatosatinato33/8-1616212237102454,558,58091112230 9,64 €
06460-3A43X35argento metallizzatosatinato33/8-1616212237102454,558,58091112235 10,30 €
06460-3A43X40argento metallizzatosatinato33/8-1616212237102454,558,58091112240 10,30 €
06460-3A43X45argento metallizzatosatinato33/8-1616212237102454,558,58091112245 10,30 €
06460-3A43X50argento metallizzatosatinato33/8-1616212237102454,558,58091112250 10,30 €
06460-3A43X55argento metallizzatosatinato33/8-1616212237102454,558,58091112255 10,30 €
06460-3A43X60argento metallizzatosatinato33/8-1616212237102454,558,58091112260 10,30 €
06460-4A427X20rosso rubino RAL 3003satinato43/8-16192727,54310276367,595109132420 11,34 €
06460-4A427X25rosso rubino RAL 3003satinato43/8-16192727,54310276367,595109132425 11,34 €
06460-4A427X30rosso rubino RAL 3003satinato43/8-16192727,54310276367,595109132430 11,34 €
06460-4A427X35rosso rubino RAL 3003satinato43/8-16192727,54310276367,595109132435 11,90 €
06460-4A427X40rosso rubino RAL 3003satinato43/8-16192727,54310276367,595109132440 11,90 €
06460-4A427X45rosso rubino RAL 3003satinato43/8-16192727,54310276367,595109132445 11,90 €
06460-4A427X50rosso rubino RAL 3003satinato43/8-16192727,54310276367,595109132450 11,90 €
06460-4A427X55rosso rubino RAL 3003satinato43/8-16192727,54310276367,595109132455 11,90 €
06460-4A427X60rosso rubino RAL 3003satinato43/8-16192727,54310276367,595109132460 11,90 €
06460-4A427X70rosso rubino RAL 3003satinato43/8-16192727,54310276367,595109132470 12,72 €
06460-4A427X80rosso rubino RAL 3003satinato43/8-16192727,54310276367,595109132480 12,72 €
06460-4A427X90rosso rubino RAL 3003satinato43/8-16192727,54310276367,595109132490 12,72 €
06460-4A42X20arancio puro RAL 2004satinato43/8-16192727,54310276367,595109132420 11,34 €
06460-4A42X25arancio puro RAL 2004satinato43/8-16192727,54310276367,595109132425 11,34 €
06460-4A42X30arancio puro RAL 2004satinato43/8-16192727,54310276367,595109132430 11,34 €
06460-4A42X35arancio puro RAL 2004satinato43/8-16192727,54310276367,595109132435 11,90 €
06460-4A42X40arancio puro RAL 2004satinato43/8-16192727,54310276367,595109132440 11,90 €
06460-4A42X45arancio puro RAL 2004satinato43/8-16192727,54310276367,595109132445 11,90 €
06460-4A42X50arancio puro RAL 2004satinato43/8-16192727,54310276367,595109132450 11,90 €
06460-4A42X55arancio puro RAL 2004satinato43/8-16192727,54310276367,595109132455 11,90 €
06460-4A42X60arancio puro RAL 2004satinato43/8-16192727,54310276367,595109132460 11,90 €
06460-4A42X70arancio puro RAL 2004satinato43/8-16192727,54310276367,595109132470 12,72 €
06460-4A42X80arancio puro RAL 2004satinato43/8-16192727,54310276367,595109132480 12,72 €
06460-4A42X90arancio puro RAL 2004satinato43/8-16192727,54310276367,595109132490 12,72 €
06460-4A43X20argento metallizzatosatinato43/8-16192727,54310276367,595109132420 11,34 €
06460-4A43X25argento metallizzatosatinato43/8-16192727,54310276367,595109132425 11,34 €
06460-4A43X30argento metallizzatosatinato43/8-16192727,54310276367,595109132430 11,34 €
06460-4A43X35argento metallizzatosatinato43/8-16192727,54310276367,595109132435 11,90 €
06460-4A43X40argento metallizzatosatinato43/8-16192727,54310276367,595109132440 11,90 €
06460-4A43X45argento metallizzatosatinato43/8-16192727,54310276367,595109132445 11,90 €
06460-4A43X50argento metallizzatosatinato43/8-16192727,54310276367,595109132450 11,90 €
06460-4A43X55argento metallizzatosatinato43/8-16192727,54310276367,595109132455 11,90 €
06460-4A43X60argento metallizzatosatinato43/8-16192727,54310276367,595109132460 11,90 €
06460-4A43X70argento metallizzatosatinato43/8-16192727,54310276367,595109132470 12,72 €
06460-4A43X80argento metallizzatosatinato43/8-16192727,54310276367,595109132480 12,72 €
06460-4A43X90argento metallizzatosatinato43/8-16192727,54310276367,595109132490 12,72 €
06460-4A527X20rosso rubino RAL 3003satinato41/2-13192727,54310276367,595109132420 11,34 €
06460-4A527X25rosso rubino RAL 3003satinato41/2-13192727,54310276367,595109132425 11,34 €
06460-4A527X30rosso rubino RAL 3003satinato41/2-13192727,54310276367,595109132430 11,34 €
06460-4A527X35rosso rubino RAL 3003satinato41/2-13192727,54310276367,595109132435 11,90 €
06460-4A527X40rosso rubino RAL 3003satinato41/2-13192727,54310276367,595109132440 11,90 €
06460-4A527X45rosso rubino RAL 3003satinato41/2-13192727,54310276367,595109132445 11,90 €
06460-4A527X50rosso rubino RAL 3003satinato41/2-13192727,54310276367,595109132450 11,90 €
06460-4A527X55rosso rubino RAL 3003satinato41/2-13192727,54310276367,595109132455 11,90 €
06460-4A527X60rosso rubino RAL 3003satinato41/2-13192727,54310276367,595109132460 11,90 €
06460-4A527X70rosso rubino RAL 3003satinato41/2-13192727,54310276367,595109132470 12,72 €
06460-4A527X80rosso rubino RAL 3003satinato41/2-13192727,54310276367,595109132480 12,72 €
06460-4A527X90rosso rubino RAL 3003satinato41/2-13192727,54310276367,595109132490 12,72 €
06460-4A52X20arancio puro RAL 2004satinato41/2-13192727,54310276367,595109132420 11,34 €
06460-4A52X25arancio puro RAL 2004satinato41/2-13192727,54310276367,595109132425 11,34 €
06460-4A52X30arancio puro RAL 2004satinato41/2-13192727,54310276367,595109132430 11,34 €
06460-4A52X35arancio puro RAL 2004satinato41/2-13192727,54310276367,595109132435 11,90 €
06460-4A52X40arancio puro RAL 2004satinato41/2-13192727,54310276367,595109132440 11,90 €
06460-4A52X45arancio puro RAL 2004satinato41/2-13192727,54310276367,595109132445 11,90 €
06460-4A52X50arancio puro RAL 2004satinato41/2-13192727,54310276367,595109132450 11,90 €
06460-4A52X55arancio puro RAL 2004satinato41/2-13192727,54310276367,595109132455 11,90 €
06460-4A52X60arancio puro RAL 2004satinato41/2-13192727,54310276367,595109132460 11,90 €
06460-4A52X70arancio puro RAL 2004satinato41/2-13192727,54310276367,595109132470 12,72 €
06460-4A52X80arancio puro RAL 2004satinato41/2-13192727,54310276367,595109132480 12,72 €
06460-4A52X90arancio puro RAL 2004satinato41/2-13192727,54310276367,595109132490 12,72 €
06460-4A53X20argento metallizzatosatinato41/2-13192727,54310276367,595109132420 11,34 €
06460-4A53X25argento metallizzatosatinato41/2-13192727,54310276367,595109132425 11,34 €
06460-4A53X30argento metallizzatosatinato41/2-13192727,54310276367,595109132430 11,34 €
06460-4A53X35argento metallizzatosatinato41/2-13192727,54310276367,595109132435 11,90 €
06460-4A53X40argento metallizzatosatinato41/2-13192727,54310276367,595109132440 11,90 €
06460-4A53X45argento metallizzatosatinato41/2-13192727,54310276367,595109132445 11,90 €
06460-4A53X50argento metallizzatosatinato41/2-13192727,54310276367,595109132450 11,90 €
06460-4A53X55argento metallizzatosatinato41/2-13192727,54310276367,595109132455 11,90 €
06460-4A53X60argento metallizzatosatinato41/2-13192727,54310276367,595109132460 11,90 €
06460-4A53X70argento metallizzatosatinato41/2-13192727,54310276367,595109132470 12,72 €
06460-4A53X80argento metallizzatosatinato41/2-13192727,54310276367,595109132480 12,72 €
06460-4A53X90argento metallizzatosatinato41/2-13192727,54310276367,595109132490 12,72 €
06460-5A527X25rosso rubino RAL 3003satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152625 14,25 €
06460-5A527X30rosso rubino RAL 3003satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152630 14,25 €
06460-5A527X35rosso rubino RAL 3003satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152635 15,12 €
06460-5A527X40rosso rubino RAL 3003satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152640 15,12 €
06460-5A527X45rosso rubino RAL 3003satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152645 15,12 €
06460-5A527X50rosso rubino RAL 3003satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152650 15,12 €
06460-5A527X55rosso rubino RAL 3003satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152655 15,12 €
06460-5A527X60rosso rubino RAL 3003satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152660 15,12 €
06460-5A527X70rosso rubino RAL 3003satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152670 16,13 €
06460-5A527X80rosso rubino RAL 3003satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152680 16,13 €
06460-5A527X90rosso rubino RAL 3003satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152690 16,13 €
06460-5A52X25arancio puro RAL 2004satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152625 14,25 €
06460-5A52X30arancio puro RAL 2004satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152630 14,25 €
06460-5A52X35arancio puro RAL 2004satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152635 15,12 €
06460-5A52X40arancio puro RAL 2004satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152640 15,12 €
06460-5A52X45arancio puro RAL 2004satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152645 15,12 €
06460-5A52X50arancio puro RAL 2004satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152650 15,12 €
06460-5A52X55arancio puro RAL 2004satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152655 15,12 €
06460-5A52X60arancio puro RAL 2004satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152660 15,12 €
06460-5A52X70arancio puro RAL 2004satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152670 16,13 €
06460-5A52X80arancio puro RAL 2004satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152680 16,13 €
06460-5A52X90arancio puro RAL 2004satinato51/2-13233132491231,57377,5110126152690 16,13 €
06460-5A53X25argento metallizzatosatinato51/2-13233132491231,57377,5110126152625 14,25 €
06460-5A53X30argento metallizzatosatinato51/2-13233132491231,57377,5110126152630 14,25 €
06460-5A53X35argento metallizzatosatinato51/2-13233132491231,57377,5110126152635 15,12 €
06460-5A53X40argento metallizzatosatinato51/2-13233132491231,57377,5110126152640 15,12 €
06460-5A53X45argento metallizzatosatinato51/2-13233132491231,57377,5110126152645 15,12 €
06460-5A53X50argento metallizzatosatinato51/2-13233132491231,57377,5110126152650 15,12 €
06460-5A53X55argento metallizzatosatinato51/2-13233132491231,57377,5110126152655 15,12 €
06460-5A53X60argento metallizzatosatinato51/2-13233132491231,57377,5110126152660 15,12 €
06460-5A53X70argento metallizzatosatinato51/2-13233132491231,57377,5110126152670 16,13 €
06460-5A53X80argento metallizzatosatinato51/2-13233132491231,57377,5110126152680 16,13 €
06460-5A53X90argento metallizzatosatinato51/2-13233132491231,57377,5110126152690 16,13 €
06460-5A627X25rosso rubino RAL 3003satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152625 14,25 €
06460-5A627X30rosso rubino RAL 3003satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152630 14,25 €
06460-5A627X35rosso rubino RAL 3003satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152635 15,12 €
06460-5A627X40rosso rubino RAL 3003satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152640 15,12 €
06460-5A627X45rosso rubino RAL 3003satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152645 15,12 €
06460-5A627X50rosso rubino RAL 3003satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152650 15,12 €
06460-5A627X55rosso rubino RAL 3003satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152655 15,12 €
06460-5A627X60rosso rubino RAL 3003satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152660 15,12 €
06460-5A627X70rosso rubino RAL 3003satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152670 16,13 €
06460-5A627X80rosso rubino RAL 3003satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152680 16,13 €
06460-5A627X90rosso rubino RAL 3003satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152690 16,13 €
06460-5A62X25arancio puro RAL 2004satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152625 14,25 €
06460-5A62X30arancio puro RAL 2004satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152630 14,25 €
06460-5A62X35arancio puro RAL 2004satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152635 15,12 €
06460-5A62X40arancio puro RAL 2004satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152640 15,12 €
06460-5A62X45arancio puro RAL 2004satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152645 15,12 €
06460-5A62X50arancio puro RAL 2004satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152650 15,12 €
06460-5A62X55arancio puro RAL 2004satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152655 15,12 €
06460-5A62X60arancio puro RAL 2004satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152660 15,12 €
06460-5A62X70arancio puro RAL 2004satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152670 16,13 €
06460-5A62X80arancio puro RAL 2004satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152680 16,13 €
06460-5A62X90arancio puro RAL 2004satinato55/8-11233132491231,57377,5110126152690 16,13 €
06460-5A63X25argento metallizzatosatinato55/8-11233132491231,57377,5110126152625 14,25 €
06460-5A63X30argento metallizzatosatinato55/8-11233132491231,57377,5110126152630 14,25 €
06460-5A63X35argento metallizzatosatinato55/8-11233132491231,57377,5110126152635 15,12 €
06460-5A63X40argento metallizzatosatinato55/8-11233132491231,57377,5110126152640 15,12 €
06460-5A63X45argento metallizzatosatinato55/8-11233132491231,57377,5110126152645 15,12 €
06460-5A63X50argento metallizzatosatinato55/8-11233132491231,57377,5110126152650 15,12 €
06460-5A63X55argento metallizzatosatinato55/8-11233132491231,57377,5110126152655 15,12 €
06460-5A63X60argento metallizzatosatinato55/8-11233132491231,57377,5110126152660 15,12 €
06460-5A63X70argento metallizzatosatinato55/8-11233132491231,57377,5110126152670 16,13 €
06460-5A63X80argento metallizzatosatinato55/8-11233132491231,57377,5110126152680 16,13 €
06460-5A63X90argento metallizzatosatinato55/8-11233132491231,57377,5110126152690 16,13 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83