norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito - inch
06460 inch

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Tappi di protezione in acciaio inox, non trattato.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06460 inch Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito - inch 236 kB

Disegni

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio brunito - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine
arancio puro RAL 2004
DimensioniXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LFiltro
06460-92A22X21/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-92A32X25/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-92A42X23/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-93A32X35/16-1816212241,5102454,558,58091112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-93A42X33/8-1616212241,5102454,558,58091112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83