norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura esterna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio inox - inch
06459 inch

Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche brunite.
Indicazioni per l'acquisto:da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06459 inch Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura esterna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio inox - inch 222 kB

Disegni

Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura esterna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio inox - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
06459-2A22X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 13,36 €
06459-2A22X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica21/4-2013,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12020 13,36 €
06459-2A22X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica21/4-2013,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12025 13,36 €
06459-2A22X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica21/4-2013,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12030 13,36 €
06459-2A22X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica21/4-2013,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12040 14,36 €
06459-2A22X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica21/4-2013,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12050 14,36 €
06459-2A22X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica21/4-2013,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12060 14,36 €
06459-2A32X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 13,36 €
06459-2A32X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica25/16-1813,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12020 13,36 €
06459-2A32X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica25/16-1813,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12025 13,36 €
06459-2A32X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica25/16-1813,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12030 13,36 €
06459-2A32X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica25/16-1813,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12040 14,36 €
06459-2A32X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica25/16-1813,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12050 14,36 €
06459-2A32X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica25/16-1813,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12060 14,36 €
06459-2A42X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 13,36 €
06459-2A42X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica23/8-1613,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12025 13,36 €
06459-2A42X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica23/8-1613,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12030 13,36 €
06459-2A42X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica23/8-1613,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12040 14,36 €
06459-2A42X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica23/8-1613,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12050 14,36 €
06459-2A42X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica23/8-1613,518,519,1-6,517,829,232,26574,510,12060 14,36 €
06459-3A32X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica35/16-181621,222371023,83842809111,72220 15,32 €
06459-3A32X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica35/16-181621,222371023,83842809111,72225 15,32 €
06459-3A32X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica35/16-181621,222371023,83842809111,72230 15,32 €
06459-3A32X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica35/16-181621,222371023,83842809111,72240 16,34 €
06459-3A32X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica35/16-181621,222371023,83842809111,72250 16,34 €
06459-3A32X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica35/16-181621,222371023,83842809111,72260 16,34 €
06459-3A42X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica33/8-161621,222371023,83842809111,72220 15,32 €
06459-3A42X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica33/8-161621,222371023,8-42809111,72225 15,32 €
06459-3A42X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica33/8-161621,222371023,8-42809111,72230 15,32 €
06459-3A42X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica33/8-161621,222371023,8-42809111,72240 16,34 €
06459-3A42X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica33/8-161621,222371023,8-42809111,72250 16,34 €
06459-3A42X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica33/8-161621,222371023,8-42809111,72260 16,34 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83