norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna, finitura satinata, inserto filettato in acciaio inox - inch
06451 inch

Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06451 inch Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna, finitura satinata, inserto filettato in acciaio inox - inch 357 kB

Disegni

Leve di serraggio in zinco pressofuso con filettatura interna, finitura satinata, inserto filettato in acciaio inox - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Materiale
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06451-0AD2arancio puro RAL 2004zinco06-32910131424,5414,530333037716 9,37 €
06451-0AD27rosso rubino RAL 3003zinco06-32910131424,5414,530333037716 9,37 €
06451-0AD3argento metallizzatozinco06-32910131424,5414,530333037716 9,37 €
06451-0AE2arancio puro RAL 2004zinco08-32910131424,5414,530333037716 9,37 €
06451-0AE27rosso rubino RAL 3003zinco08-32910131424,5414,530333037716 9,37 €
06451-0AE3argento metallizzatozinco08-32910131424,5414,530333037716 9,37 €
06451-0A02arancio puro RAL 2004zinco010-24910131424,5414,530333037716 9,37 €
06451-0A027rosso rubino RAL 3003zinco010-24910131424,5414,530333037716 9,37 €
06451-0A03argento metallizzatozinco010-24910131424,5414,530333037716 9,37 €
06451-0A12arancio puro RAL 2004zinco010-32910131424,5414,530333037716 9,37 €
06451-0A127rosso rubino RAL 3003zinco010-32910131424,5414,530333037716 9,37 €
06451-0A13argento metallizzatozinco010-32910131424,5414,530333037716 9,37 €
06451-0A22arancio puro RAL 2004zinco01/4-20910131424,5414,530333037716 9,37 €
06451-0A227rosso rubino RAL 3003zinco01/4-20910131424,5414,530333037716 9,37 €
06451-0A23argento metallizzatozinco01/4-20910131424,5414,530333037716 9,37 €
06451-1A02arancio puro RAL 2004zinco110-24910131424,5414,531344047716 9,37 €
06451-1A027rosso rubino RAL 3003zinco110-24910131424,5414,531344047716 9,37 €
06451-1A03argento metallizzatozinco110-24910131424,5414,531344047716 9,37 €
06451-1A12arancio puro RAL 2004zinco110-32910131424,5414,531344047716 9,37 €
06451-1A127rosso rubino RAL 3003zinco110-32910131424,5414,531344047716 9,37 €
06451-1A13argento metallizzatozinco110-32910131424,5414,531344047716 9,37 €
06451-1A22arancio puro RAL 2004zinco11/4-20910131424,5414,531344047716 9,37 €
06451-1A227rosso rubino RAL 3003zinco11/4-20910131424,5414,531344047716 9,37 €
06451-1A23argento metallizzatozinco11/4-20910131424,5414,531344047716 9,37 €
06451-2A22arancio puro RAL 2004zinco21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 11,66 €
06451-2A227rosso rubino RAL 3003zinco21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 11,66 €
06451-2A23argento metallizzatozinco21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 11,66 €
06451-2A32arancio puro RAL 2004zinco25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 11,66 €
06451-2A327rosso rubino RAL 3003zinco25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 11,66 €
06451-2A33argento metallizzatozinco25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 11,66 €
06451-3A32arancio puro RAL 2004zinco35/16-181416212237102454,558,580911122 13,23 €
06451-3A327rosso rubino RAL 3003zinco35/16-181416212237102454,558,580911122 13,23 €
06451-3A33argento metallizzatozinco35/16-181416212237102454,558,580911122 13,23 €
06451-3A42arancio puro RAL 2004zinco33/8-161416212237102454,558,580911122 13,23 €
06451-3A427rosso rubino RAL 3003zinco33/8-161416212237102454,558,580911122 13,23 €
06451-3A43argento metallizzatozinco33/8-161416212237102454,558,580911122 13,23 €
06451-4A42arancio puro RAL 2004zinco43/8-1617192727,54310276367,5951091324 17,77 €
06451-4A427rosso rubino RAL 3003zinco43/8-1617192727,54310276367,5951091324 17,77 €
06451-4A43argento metallizzatozinco43/8-1617192727,54310276367,5951091324 17,77 €
06451-4A52arancio puro RAL 2004zinco41/2-1317192727,54310276367,5951091324 17,77 €
06451-4A527rosso rubino RAL 3003zinco41/2-1317192727,54310276367,5951091324 17,77 €
06451-4A53argento metallizzatozinco41/2-1317192727,54310276367,5951091324 17,77 €
06451-5A52arancio puro RAL 2004zinco51/2-1323233132491231,57377,51101261526 22,02 €
06451-5A527rosso rubino RAL 3003zinco51/2-1323233132491231,57377,51101261526 22,02 €
06451-5A53argento metallizzatozinco51/2-1323233132491231,57377,51101261526 22,02 €
06451-5A62arancio puro RAL 2004zinco55/8-1123233132491231,57377,51101261526 22,02 €
06451-5A627rosso rubino RAL 3003zinco55/8-1123233132491231,57377,51101261526 22,02 €
06451-5A63argento metallizzatozinco55/8-1123233132491231,57377,51101261526 22,02 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83