norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura interna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio inox - inch
06449 inch

Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti in accio inox grezzo.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06449 inch Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura interna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio inox - inch 215 kB

Disegni

Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura interna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio inox - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06449-2A22arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica21/4-201213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 12,66 €
06449-2A32arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica25/16-181213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 12,66 €
06449-3A32arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica35/16-18141621,222371023,83842809111,722 14,36 €
06449-3A42arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica33/8-16141621,222371023,83842809111,722 14,36 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83