norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio, acciaio, con filettatura interna, rosso rubino, inserto filettato in acciaio brunito - inch
06442 inch

Leva di serraggio, acciaio, con filettatura interna, rosso...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica struttura fine.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Colori standard disponibili:
rosso RAL 3003 struttura fine.

Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06442 inch Leva di serraggio, acciaio, con filettatura interna, rosso rubino, inserto filettato in acciaio brunito - inch 239 kB

Disegni

Leva di serraggio, acciaio, con filettatura interna, rosso rubino, inserto filettato in acciaio brunito - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06442-1AE27rosso rubino RAL 300318-32910131424,5414,531344047716 10,50 €
06442-1A027rosso rubino RAL 3003110-24910131424,5414,531344047716 10,50 €
06442-1A127rosso rubino RAL 3003110-32910131424,5414,531344047716 10,50 €
06442-1A227rosso rubino RAL 300311/4-20910131424,5414,531344047716 10,50 €
06442-2A227rosso rubino RAL 300321/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 14,16 €
06442-2A327rosso rubino RAL 300325/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 14,16 €
06442-3A327rosso rubino RAL 300335/16-181416212237102454,558,580911122 16,95 €
06442-3A427rosso rubino RAL 300333/8-161416212237102454,558,580911122 16,95 €
06442-4A427rosso rubino RAL 300343/8-1617192727,54310276367,5951091324 21,83 €
06442-4A527rosso rubino RAL 300341/2-1317192727,54310276367,5951091324 21,83 €
06442-5A527rosso rubino RAL 300351/2-1323233132491231,57377,51101261526 34,44 €
06442-5A627rosso rubino RAL 300355/8-1123233132491231,57377,51101261526 34,44 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83