|
|
06441 inchLeva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura in acciaio inox 1.4308.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305. Versione:Impugnatura acciaio inox con lucidatura elettrolitica. Parti metalliche in acciaio non trattato.Indicazioni per l'acquisto:da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali. Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Dimensioni | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H3 | H4 | A | A1 | Numero denti | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06441-11A4X20 | Acciaio inox | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 |  | | 52,56 € | | 06441-11A4X30 | Acciaio inox | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 |  | | 52,56 € | | 06441-11A4X40 | Acciaio inox | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 |  | | 52,91 € | | 06441-11A4X45 | Acciaio inox | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 |  | | 52,91 € | | 06441-11A4X50 | Acciaio inox | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 |  | | 52,91 € | | 06441-11A4X60 | Acciaio inox | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 |  | | 52,91 € | | 06441-11A5X20 | Acciaio inox | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 |  | | 52,56 € | | 06441-11A5X30 | Acciaio inox | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 |  | | 52,56 € | | 06441-11A5X40 | Acciaio inox | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 |  | | 52,91 € | | 06441-11A5X45 | Acciaio inox | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 |  | | 52,91 € | | 06441-11A5X50 | Acciaio inox | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 |  | | 52,91 € | | 06441-11A5X60 | Acciaio inox | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 |  | | 52,91 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|