norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio in acciaio, con filettatura esterna, verniciatura martellata, inserto filettato in acciaio brunito - inch
06441 inch

Leva di serraggio in acciaio, con filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura colore grigio argento martellato.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Indicazioni per l'acquisto:da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.Nota:Per le grandezze mancanti, vedere Maniglia a leva con filettatura interna.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06441 inch Leva di serraggio in acciaio, con filettatura esterna, verniciatura martellata, inserto filettato in acciaio brunito - inch 319 kB

Disegni

Leva di serraggio in acciaio, con filettatura esterna, verniciatura martellata, inserto filettato in acciaio brunito - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DimensioniXDD1D2HH1H3H4AA1Numero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
06441-1A4X20Acciaio13/8-1619282040,5126568,5831072420 26,32 €
06441-1A4X30Acciaio13/8-1619282040,5126568,5831072430 26,32 €
06441-1A4X40Acciaio13/8-1619282040,5126568,5831072440 27,58 €
06441-1A4X45Acciaio13/8-1619282040,5126568,5831072445 27,58 €
06441-1A4X50Acciaio13/8-1619282040,5126568,5831072450 27,58 €
06441-1A4X60Acciaio13/8-1619282040,5126568,5831072460 27,58 €
06441-1A5X20Acciaio11/2-1319282040,5126568,5831072420 26,32 €
06441-1A5X30Acciaio11/2-1319282040,5126568,5831072430 26,32 €
06441-1A5X40Acciaio11/2-1319282040,5126568,5831072440 27,58 €
06441-1A5X45Acciaio11/2-1319282040,5126568,5831072445 27,58 €
06441-1A5X50Acciaio11/2-1319282040,5126568,5831072450 27,58 €
06441-1A5X60Acciaio11/2-1319282040,5126568,5831072460 27,58 €
06441-2A5X25Acciaio21/2-1323352551,51279,5841081382625 35,36 €
06441-2A5X30Acciaio21/2-1323352551,51279,5841081382630 35,36 €
06441-2A5X45Acciaio21/2-1323352551,51279,5841081382645 36,71 €
06441-2A5X40Acciaio21/2-1323352551,51279,5841081382640 36,71 €
06441-2A5X50Acciaio21/2-1323352551,51279,5841081382650 36,71 €
06441-2A5X60Acciaio21/2-1323352551,51279,5841081382660 36,71 €
06441-2A6X25Acciaio25/8-1123352551,51279,5841081382625 35,36 €
06441-2A6X30Acciaio25/8-1123352551,51279,5841081382630 35,36 €
06441-2A6X40Acciaio25/8-1123352551,51279,5841081382640 36,71 €
06441-2A6X45Acciaio25/8-1123352551,51279,5841081382645 36,71 €
06441-2A6X50Acciaio25/8-1123352551,51279,5841081382650 36,71 €
06441-2A6X60Acciaio25/8-1123352551,51279,5841081382660 36,71 €
06441-3A6X30Acciaio35/8-1130433060129397,51321683630 48,88 €
06441-3A6X40Acciaio35/8-1130433060129397,51321683640 50,47 €
06441-3A6X50Acciaio35/8-1130433060129397,51321683650 50,47 €
06441-3A6X60Acciaio35/8-1130433060129397,51321683660 50,47 €
06441-3A7X30Acciaio33/4-1030433060129397,51321683630 48,88 €
06441-3A7X40Acciaio33/4-1030433060129397,51321683640 50,47 €
06441-3A7X50Acciaio33/4-1030433060129397,51321683650 50,47 €
06441-3A7X60Acciaio33/4-1030433060129397,51321683660 50,47 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83