|
|
03190 inchSpine di posizione in acciaio con pomello a lobi in plastica -... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplast. Perno di bloccaggio e/o gambo filettato in acciaio 5.8.Versione:Maniglia colore grigio nerastro. Perno di bloccaggio e/o gambo filettato bruniti. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Dimensioni | Colore coperchio
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | L | L1 | Corsa S | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03190-1105AL | 1 | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 11,62 € | | 03190-1105AL5 | 1 | grigio luce RAL 7035 | 5 | 3/8-24 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 11,62 € | | 03190-1105AL6 | 1 | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 11,62 € | | 03190-1105AL7 | 1 | giallo navone RAL 1021 | 5 | 3/8-24 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 11,62 € | | 03190-1206A5 | 2 | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 12,87 € | | 03190-1206A55 | 2 | grigio luce RAL 7035 | 6 | 1/2-13 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 12,87 € | | 03190-1206A56 | 2 | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 12,87 € | | 03190-1206A57 | 2 | giallo navone RAL 1021 | 6 | 1/2-13 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 12,87 € | | 03190-1308A6 | 3 | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 16,55 € | | 03190-1308A65 | 3 | grigio luce RAL 7035 | 8 | 5/8-11 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 16,55 € | | 03190-1308A66 | 3 | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 16,55 € | | 03190-1308A67 | 3 | giallo navone RAL 1021 | 8 | 5/8-11 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 16,55 € | | 03190-1410A7 | 4 | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 24,41 € | | 03190-1410A75 | 4 | grigio luce RAL 7035 | 10 | 3/4-10 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 24,41 € | | 03190-1410A76 | 4 | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 24,41 € | | 03190-1410A77 | 4 | giallo navone RAL 1021 | 10 | 3/4-10 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 24,41 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|