norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Elementi di regolazione in altezza in acciaio o acciaio inox con rondella di compensazione sferica e controdado
27708

Elementi di regolazione in altezza in acciaio o acciaio inox con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneVersione:Versione standard zincatura galvanica, passivata blu.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota:Gli elementi per la regolazione dell'altezza con rondelle sferiche di compensazione e controdado si utilizzano per la regolazione e il livellamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Essi consentono un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Il controdado serve per bloccare un'impostazione data.
Si distinguono per il loro ampio campo di regolazione che va da 10 mm a 39 mm.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Accessori:07460 Rondelle sferiche di compensazione.
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27708 Elementi di regolazione in altezza in acciaio o acciaio inox con rondella di compensazione sferica e controdado 363 kB

Disegni

Elementi di regolazione in altezza in acciaio o acciaio inox con rondella di compensazione sferica e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Dper
vite
D1

D2H
min.
H
max.
ΔHNMαF
kN
F1
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27708-1006acciaio da bonifica6,6M6M15x125405010424036  75,11 €
27708-1406acciaio da bonifica6,6M6M20x132496314426555,7  83,21 €
27708-1408acciaio da bonifica9M8M20x132496314426548  83,21 €
27708-1410acciaio da bonifica11M10M20x132496314426537,9  83,21 €
27708-1810acciaio da bonifica11M10M30x1,5456179185212092,9  93,36 €
27708-1812acciaio da bonifica13,5M12M30x1,5456179185212080,4  93,36 €
27708-1816acciaio da bonifica17,5M16M30x1,5456179185212045,5  93,36 €
27708-2316acciaio da bonifica17,5M16M40x1,558791022362,5210136  114,85 €
27708-2320acciaio da bonifica22M20M40x1,558791022362,521090  114,85 €
27708-2324acciaio da bonifica26M24M40x1,558791022362,521037  114,85 €
27708-2920acciaio da bonifica22M20M50x1,570941232962,5330210  152,44 €
27708-2924acciaio da bonifica26M24M50x1,570941232962,5330157  152,44 €
27708-2930acciaio da bonifica33M30M50x1,570941232962,533053  152,44 €
27708-3924acciaio da bonifica26M24M60x2801051443973495322 208,83 €
27708-3930acciaio da bonifica33M30M60x2801051443973495218 208,83 €
27708-10061acciaio inox6,6M6M15x1254050104227,124,14  83,55 €
27708-14061acciaio inox6,6M6M20x1324963144243,436,56  93,98 €
27708-14081acciaio inox9M8M20x1324963144243,430,86  93,98 €
27708-14101acciaio inox11M10M20x1324963144243,423,41  91,33 €
27708-18101acciaio inox11M10M30x1,545617918528464,01  104,42 €
27708-18121acciaio inox13,5M12M30x1,545617918528454,82  104,42 €
27708-18161acciaio inox17,5M16M30x1,545617918528428,9  104,42 €
27708-23161acciaio inox17,5M16M40x1,558791022362,514892,9  137,48 €
27708-23201acciaio inox22M20M40x1,558791022362,514859,08  137,48 €
27708-23241acciaio inox26M24M40x1,558791022362,514820,3  137,48 €
27708-29201acciaio inox22M20M50x1,570941232962,5225136,08  215,45 €
27708-29241acciaio inox26M24M50x1,570941232962,522597,3  215,45 €
27708-39241acciaio inox26M24M60x2801051443973323195,3 297,59 €
27708-39301acciaio inox33M30M60x2801051443973323118,6 297,59 €