norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.

Versione:Versione standard zincatura galvanica, passivata blu.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota:Gli elementi per la regolazione dell'altezza in versione bassa sono utilizzati per la regolazione e l'allineamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Il vantaggio di questi elementi è la loro altezza ridotta, con la quale è possibile eseguire allineamenti in modo semplice ed esatto anche con più punti d'appoggio. Ciò garantisce un montaggio privo di distorsioni.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Accessori:96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27702 Elementi per la regolazione in altezza in versione bassa 230 kB

Disegni

Elementi per la regolazione in altezza in versione bassa

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Dper
vite
D1

D2H
min.
H
max.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27702-0404acciaio da bonifica4,5M4M15x12515194424036 33,73 €
27702-0405acciaio da bonifica5,5M5M15x12515194424033,4 33,73 €
27702-0406acciaio da bonifica6,6M6M15x12515194424030,7 33,73 €
27702-0506acciaio da bonifica6,6M6M20x13218235426555,7 35,75 €
27702-0508acciaio da bonifica9M8M20x13218235426548 35,75 €
27702-0510acciaio da bonifica11M10M20x13218235426537,9 35,75 €
27702-0710acciaio da bonifica11M10M30x1,545222975212092,9 36,59 €
27702-0712acciaio da bonifica13,5M12M30x1,545222975212080,4 36,59 €
27702-0716acciaio da bonifica17,5M16M30x1,545222975212045,5 36,59 €
27702-0916acciaio da bonifica17,5M16M40x1,5582837962,5210136 40,50 €
27702-0920acciaio da bonifica22M20M40x1,5582837962,521090 40,50 €
27702-0924acciaio da bonifica26M24M40x1,5582837962,521037 40,50 €
27702-1020acciaio da bonifica22M20M50x1,57033431062,5330210 64,09 €
27702-1024acciaio da bonifica26M24M50x1,57033431062,5330157 64,09 €
27702-1030acciaio da bonifica33M30M50x1,57033431062,533053 64,09 €
27702-04041acciaio inox4,5M4M15x125151944227,124,14 40,50 €
27702-04051acciaio inox5,5M5M15x125151944227,122,24 40,50 €
27702-04061acciaio inox6,6M6M15x125151944227,120,26 40,50 €
27702-05061acciaio inox6,6M6M20x132182354243,436,56 45,56 €
27702-05081acciaio inox9M8M20x132182354243,430,86 45,56 €
27702-05101acciaio inox11M10M20x132182354243,423,41 45,56 €
27702-07101acciaio inox11M10M30x1,54522297528464,01 56,83 €
27702-07121acciaio inox13,5M12M30x1,54522297528454,82 56,83 €
27702-07161acciaio inox17,5M16M30x1,54522297528428,9 56,83 €
27702-09161acciaio inox17,5M16M40x1,5582837962,514892,9 71,35 €
27702-09201acciaio inox22M20M40x1,5582837962,514859,08 71,35 €
27702-09241acciaio inox26M24M40x1,5582837962,514820,3 71,35 €
27702-10201acciaio inox22M20M50x1,57033431062,5225136,08 101,72 €
27702-10241acciaio inox26M24M50x1,57033431062,522597,3 101,72 €
27702-10301acciaio inox33M30M50x1,57033431062,522520,6 101,72 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83