norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Elementi di regolazione in altezza in acciaio o acciaio inox con rondella di compensazione sferica e controdado, versione bassa
27706

Elementi di regolazione in altezza in acciaio o acciaio inox con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneVersione:Versione standard zincatura galvanica, passivata blu.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota:Gli elementi per la regolazione dell'altezza con rondelle sferiche di compensazione e controdado si utilizzano per la regolazione e il livellamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Essi consentono un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Il controdado serve per bloccare un'impostazione data.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Accessori:07460 Rondelle sferiche di compensazione.
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27706 Elementi di regolazione in altezza in acciaio o acciaio inox con rondella di compensazione sferica e controdado, versione bassa 269 kB

Disegni

Elementi di regolazione in altezza in acciaio o acciaio inox con rondella di compensazione sferica e controdado, versione bassa

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Dper
vite
D1

D2H
min.
H
max.
ΔHNMαF
kN
F1
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27706-0406acciaio da bonifica6,6M6M15x12527314424036  63,73 €
27706-0506acciaio da bonifica6,6M6M20x13232375426555,7  65,31 €
27706-0508acciaio da bonifica9M8M20x13232375426548  65,31 €
27706-0510acciaio da bonifica11M10M20x13232375426537,9  65,31 €
27706-0710acciaio da bonifica11M10M30x1,545414875212092,9  71,75 €
27706-0712acciaio da bonifica13,5M12M30x1,545414875212080,4  71,75 €
27706-0716acciaio da bonifica17,5M16M30x1,545414875212045,5  71,75 €
27706-0916acciaio da bonifica17,5M16M40x1,5585362962,5210136  98,24 €
27706-0920acciaio da bonifica22M20M40x1,5585362962,521090  98,24 €
27706-0924acciaio da bonifica26M24M40x1,5585362962,521037  98,24 €
27706-1020acciaio da bonifica22M20M50x1,57061711062,5330210  129,31 €
27706-1024acciaio da bonifica26M24M50x1,57061711062,5330157  129,31 €
27706-1030acciaio da bonifica33M30M50x1,57061711062,533053  129,31 €
27706-1224acciaio da bonifica26M24M60x28067791273495322 157,44 €
27706-1230acciaio da bonifica33M30M60x28067791273495218 157,44 €
27706-04061acciaio inox6,6M6M15x125273144227,124,14  87,70 €
27706-05061acciaio inox6,6M6M20x132323754243,436,56  90,80 €
27706-05081acciaio inox9M8M20x132323754243,430,86  90,80 €
27706-05101acciaio inox11M10M20x132323754243,423,41  90,80 €
27706-07101acciaio inox11M10M30x1,54541487528464,01  98,80 €
27706-07121acciaio inox13,5M12M30x1,54541487528454,82  98,80 €
27706-07161acciaio inox17,5M16M30x1,54541487528428,9  98,80 €
27706-09161acciaio inox17,5M16M40x1,5585362962,514892,9  155,33 €
27706-09201acciaio inox22M20M40x1,5585362962,514859,08  155,33 €
27706-09241acciaio inox26M24M40x1,5585362962,514820,3  155,33 €
27706-10201acciaio inox22M20M50x1,57061711062,5225136,08  231,05 €
27706-10241acciaio inox26M24M50x1,57061711062,522597,3  231,05 €
27706-10301acciaio inox33M30M50x1,57061711062,522520,6  231,05 €
27706-12241acciaio inox26M24M60x28067791273323195,3 261,87 €
27706-12301acciaio inox33M30M60x28067791273323118,6 261,87 €