|
|
27709-10Piedini regolabili in altezza con piattello sferico di... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.7225.Versione:zincato galvanicamente e passivato.Nota:I piedini regolabili in altezza con piattello sferico di compensazione sono utilizzati quando è necessario posizionare e allineare impianti, macchine e apparecchi pesanti. Essi consentono un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Si distinguono per l'ampio intervallo di regolazione da 15 mm a 50 mm. Il carico statico F è al netto della forza di precarico della vite di fissaggio.Montaggio:Il piedino di regolazione dell'altezza viene montato sulla macchina o su un dispositivo simile mediante una vite di fissaggio (1). Ciò significa che la parte superiore (2) è saldamente collegata alla macchina o all'unità. La regolazione dell'altezza si ottiene ruotando la parte inferiore (3) con una chiave a settore. Il dispositivo anti-svitamento (4) impedisce che la parte superiore si sviti troppo e determina l'altezza massima di regolazione (∆H). La piastra di compensazione (5) è collegata alla parte inferiore e può quindi compensare superfici d'appoggio inclinate fino a 4°. Grazie a una speciale caratteristica costruttiva, la piastra di compensazione (5) non può staccarsi dalla parte inferiore (3) e forma un'unica unità con essa.Su richiesta:Altre dimensioni. Piedino regolabile in altezza in acciaio inox A1 o A4.Accessori:96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H min.
| H max.
| ΔH | M | N | F kN | α | per vite | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27709-10-1506 | 6,6 | M15x1 | 25 | 19 | 34 | 36 | 51 | 15 | 2 | 4 | 45 | 4° | M6 |  | | 73,13 € | | 27709-10-2008 | 9 | M20x1 | 32 | 24 | 44 | 44 | 64 | 20 | 2 | 4 | 75 | 4° | M8 |  | | 75,59 € | | 27709-10-2510 | 11 | M30x1,5 | 45 | 35 | 62 | 58 | 83 | 25 | 2 | 5 | 140 | 4° | M10 |  | | 87,78 € | | 27709-10-3212 | 13,5 | M40x1,5 | 58 | 45 | 80 | 76 | 108 | 32 | 2,5 | 6 | 210 | 4° | M12 |  | | 144,51 € | | 27709-10-4016 | 17,5 | M50x1,5 | 70 | 55 | 95 | 86 | 126 | 40 | 2,5 | 6 | 400 | 4° | M16 |  | | 166,66 € | | 27709-10-5020 | 22 | M60x2 | 80 | 65 | 110 | 104 | 154 | 50 | 3 | 7 | 520 | 4° | M20 |  | | 190,16 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|