|
|
27709Piedini regolabili in altezza |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.7225.Versione:zincato galvanicamente e passivato.Nota:I piedini regolabili in altezza sono utilizzati quando è necessario posizionare e allineare impianti, macchine e apparecchi pesanti. Si distinguono per l'ampio intervallo di regolazione da 15 mm a 40 mm. Il carico statico F è al netto della forza di precarico della vite di fissaggio.Su richiesta:Altre dimensioni. Piedino regolabile in altezza in acciaio inox A1 o A4.Accessori:96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | D3 | H min.
| H max.
| ΔH | M | N | F kN | per vite | Controdado | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27709-01506 | 6,6 | M15x1 | 25 | 19 | 32 | 47 | 15 | 2 | 4 | 45 | M6 | senza controdado |  | | 41,93 € | | 27709-02008 | 9 | M20x1 | 32 | 24 | 40 | 60 | 20 | 2 | 4 | 75 | M8 | senza controdado |  | | 45,97 € | | 27709-02510 | 11 | M30x1,5 | 45 | 35 | 52 | 77 | 25 | 2 | 5 | 140 | M10 | senza controdado |  | | 48,60 € | | 27709-03212 | 13,5 | M40x1,5 | 58 | 45 | 64 | 96 | 32 | 2,5 | 6 | 210 | M12 | senza controdado |  | | 57,91 € | | 27709-04016 | 17,5 | M50x1,5 | 70 | 55 | 78 | 118 | 40 | 2,5 | 6 | 400 | M16 | senza controdado |  | | 115,17 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|