norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.

Versione:Versione standard zincatura galvanica, passivata blu.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota:Gli elementi per la regolazione dell'altezza si utilizzano per l'installazione e l'allineamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Il controdado serve per bloccare un'impostazione data. Altre dimensioni su richiesta.
Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F.
Accessori:96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27701 Elementi per la regolazione in altezza con controdado 186 kB

Disegni

Elementi per la regolazione in altezza con controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Dper
vite
D1

D2H
min.
H
max.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27701-01004acciaio da bonifica4,5M4M15x125334310424036 45,61 €
27701-01005acciaio da bonifica5,5M5M15x125334310424033,4 42,87 €
27701-01006acciaio da bonifica6,6M6M15x125334310424030,7 42,87 €
27701-01406acciaio da bonifica6,6M6M20x132415514426555,7 46,55 €
27701-01408acciaio da bonifica9M8M20x132415514426548 46,55 €
27701-01410acciaio da bonifica11M10M20x132415514426537,9 46,55 €
27701-01810acciaio da bonifica11M10M30x1,5454967185212092,9 50,26 €
27701-01812acciaio da bonifica13,5M12M30x1,5454967185212080,4 50,26 €
27701-01816acciaio da bonifica17,5M16M30x1,5454967185212045,5 50,26 €
27701-02316acciaio da bonifica17,5M16M40x1,55863862362,5210136 59,23 €
27701-02320acciaio da bonifica22M20M40x1,55863862362,521090 61,59 €
27701-02324acciaio da bonifica26M24M40x1,55863862362,521037 61,59 €
27701-02920acciaio da bonifica22M20M50x1,570771062962,5330210 119,26 €
27701-02924acciaio da bonifica26M24M50x1,570771062962,5330157 119,26 €
27701-02930acciaio da bonifica33M30M50x1,570771062962,533053 114,70 €
27701-010041acciaio inox4,5M4M15x1253343104227,124,14 67,30 €
27701-010051acciaio inox5,5M5M15x1253343104227,122,24 67,30 €
27701-010061acciaio inox6,6M6M15x1253343104227,120,26 67,30 €
27701-014061acciaio inox6,6M6M20x1324155144243,436,56 77,94 €
27701-014081acciaio inox9M8M20x1324155144243,430,86 77,94 €
27701-014101acciaio inox11M10M20x1324155144243,423,41 77,94 €
27701-018101acciaio inox11M10M30x1,545496718528464,01 91,44 €
27701-018121acciaio inox13,5M12M30x1,545496718528454,82 91,44 €
27701-018161acciaio inox17,5M16M30x1,545496718528428,9 91,44 €
27701-023161acciaio inox17,5M16M40x1,55863862362,514892,9 114,70 €
27701-023201acciaio inox22M20M40x1,55863862362,514859,08 114,70 €
27701-023241acciaio inox26M24M40x1,55863862362,514820,3 114,70 €
27701-029201acciaio inox22M20M50x1,570771062962,5225136,08 209,17 €
27701-029241acciaio inox26M24M50x1,570771062962,522597,3 209,17 €
27701-029301acciaio inox33M30M50x1,570771062962,522520,6 209,17 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83