|
|
27705Elementi di regolazione in altezza in acciaio o acciaio inox con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305. Versione:Versione standard zincatura galvanica, passivata blu. Modello in acciaio inox non trattato.Nota:Gli elementi per la regolazione dell'altezza con rondelle sferiche di compensazione si utilizzano per la regolazione e il livellamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Essi consentono un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Il carico statico aggiuntivo F1 è disponibile dopo aver sottratto la forza di precarico (vite 8.8, µ m = 0,125) dal carico totale F. Accessori:07460 Rondelle sferiche di compensazione. 96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D | per vite | D1 | D2 | H min.
| H max.
| ΔH | N | M | α | F kN | F1 kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27705-0406 | acciaio da bonifica | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 22 | 26 | 4 | 4 | 2 | 4° | 40 | 36 |  |  | 45,76 € | | 27705-0506 | acciaio da bonifica | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 55,7 |  |  | 48,53 € | | 27705-0508 | acciaio da bonifica | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 48 |  |  | 48,53 € | | 27705-0510 | acciaio da bonifica | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 37,9 |  |  | 48,53 € | | 27705-0710 | acciaio da bonifica | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 92,9 |  |  | 53,66 € | | 27705-0712 | acciaio da bonifica | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 80,4 |  |  | 53,66 € | | 27705-0716 | acciaio da bonifica | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 45,5 |  |  | 53,66 € | | 27705-0916 | acciaio da bonifica | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 136 |  |  | 71,35 € | | 27705-0920 | acciaio da bonifica | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 90 |  |  | 71,35 € | | 27705-0924 | acciaio da bonifica | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 37 |  |  | 71,35 € | | 27705-1020 | acciaio da bonifica | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 210 |  |  | 109,83 € | | 27705-1024 | acciaio da bonifica | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 157 |  |  | 109,83 € | | 27705-1030 | acciaio da bonifica | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 53 |  |  | 109,83 € | | 27705-1224 | acciaio da bonifica | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 495 | 322 |  | | 135,31 € | | 27705-1230 | acciaio da bonifica | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 495 | 218 |  | | 135,31 € | | 27705-04061 | acciaio inox | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 22 | 26 | 4 | 4 | 2 | 4° | 27,1 | 24,14 |  |  | 59,89 € | | 27705-05061 | acciaio inox | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 36,56 |  |  | 66,29 € | | 27705-05081 | acciaio inox | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 30,86 |  |  | 66,29 € | | 27705-05101 | acciaio inox | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 23,41 |  |  | 66,29 € | | 27705-07101 | acciaio inox | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 64,01 |  |  | 83,16 € | | 27705-07121 | acciaio inox | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 54,82 |  |  | 83,16 € | | 27705-07161 | acciaio inox | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 28,9 |  |  | 83,16 € | | 27705-09161 | acciaio inox | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 92,9 |  |  | 108,99 € | | 27705-09201 | acciaio inox | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 59,08 |  |  | 108,99 € | | 27705-09241 | acciaio inox | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 20,3 |  |  | 108,99 € | | 27705-10201 | acciaio inox | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 136,08 |  |  | 161,10 € | | 27705-10241 | acciaio inox | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 97,3 |  |  | 161,10 € | | 27705-10301 | acciaio inox | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 20,6 |  |  | 161,10 € | | 27705-12241 | acciaio inox | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 323 | 195,3 |  | | 192,30 € | | 27705-12301 | acciaio inox | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 323 | 118,6 |  | | 192,30 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|