norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo base in polietilene.
Superficie di scorrimento in feltro agugliato sintetico.
Versione:Corpo base colore nero.Nota:La superficie in feltro consente uno scorrimento delicato e silenzioso.

Le lamelle sono chiuse o interrotte. Per effetto del processo di produzione, un residuo di colata può superare la lunghezza del gambo.
Utilizzo:I tappi vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture per tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Particolarmente indicati per evitare graffi su pavimenti delicati e duri come la pietra o il laminato.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27799-20 Tappi in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi 340 kB

Disegni (sintesi completa)

Tappi in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi

Tappi in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaTipo
di stampo
DH

H1LCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
27799-20-00120820per tubi a sezione rotondaArotondo123,53,510Ø12x0,8-2 1,36 €
27799-20-00130820per tubi a sezione rotondaArotondo1343,511,5Ø13x0,8-2 1,37 €
27799-20-00140820per tubi a sezione rotondaArotondo1453,510,5Ø14x0,8-2 1,37 €
27799-20-00150820per tubi a sezione rotondaArotondo1533,511,5Ø15x0,8-2 1,38 €
27799-20-00160820per tubi a sezione rotondaArotondo1653,511,5Ø16x0,8-2 1,38 €
27799-20-00180825per tubi a sezione rotondaArotondo1853,511,5Ø18x0,8-2,5 1,39 €
27799-20-00190825per tubi a sezione rotondaArotondo1953,511,5Ø19x0,8-2,5 1,39 €
27799-20-00200825per tubi a sezione rotondaArotondo2053,511,5Ø20x0,8-2,5 1,40 €
27799-20-00220830per tubi a sezione rotondaArotondo2253,511,5Ø22x0,8-3 1,40 €
27799-20-00230830per tubi a sezione rotondaArotondo2353,511,5Ø23x0,8-3 1,52 €
27799-20-00251030per tubi a sezione rotondaArotondo2553,511,5Ø25x1-3 1,61 €
27799-20-00260830per tubi a sezione rotondaArotondo2653,511,5Ø26x0,8-3 1,61 €
27799-20-00280825per tubi a sezione rotondaArotondo2853,511,5Ø28x0,8-2,5 1,62 €
27799-20-00300825per tubi a sezione rotondaArotondo3053,511,5Ø30x0,8-2,5 1,63 €
27799-20-00320830per tubi a sezione rotondaArotondo3253,511,5Ø32x0,8-3 1,63 €
27799-20-00351030per tubi a sezione rotondaArotondo3553,511,5Ø35x1-3 1,89 €
27799-20-00401030per tubi a sezione rotondaArotondo4053,511,5Ø40x1-3 1,98 €
27799-20-00420825per tubi a sezione rotondaArotondo4253,511,5Ø42x0,8-2,5 2,00 €

Tappi in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma B, quadrati

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma B, quadrati

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaTipo
di stampo
AH

H1LCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
27799-20-13130520per tubi quadratiBquadrato1343,511,513x13x0,5-2 1,40 €
27799-20-15150820per tubi quadratiBquadrato1533,511,515x15x0,8-2 1,37 €
27799-20-16160820per tubi quadratiBquadrato1653,511,516x16x0,8-2 1,38 €
27799-20-18181530per tubi quadratiBquadrato1853,511,518x18x1,5-3 1,38 €
27799-20-20200830per tubi quadratiBquadrato2053,511,520 x 20 x 0,8-3 1,39 €
27799-20-22220830per tubi quadratiBquadrato2253,511,522x22x0,8-3 1,59 €
27799-20-25251030per tubi quadratiBquadrato2553,511,525 x 25 x 1-3 1,59 €
27799-20-30301025per tubi quadratiBquadrato3053,511,530 x 30 x 1-2,5 1,60 €

Tappi in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaTipo
di stampo
ABH

H1LCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
27799-20-20151020per tubi rettangolariCrettangolare201553,511,520x15x1-2 1,54 €
27799-20-25201030per tubi rettangolariCrettangolare252053,511,525x20x1-3 1,56 €
27799-20-30100820per tubi rettangolariCrettangolare301033,511,530x10x0,8-2 1,59 €
27799-20-30150825per tubi rettangolariCrettangolare301553,511,530x15x0,8-2,5 1,59 €
27799-20-35100820per tubi rettangolariCrettangolare351053,511,535x10x0,8-2 1,61 €
27799-20-35151030per tubi rettangolariCrettangolare351553,511,535x15x1-3 1,61 €
27799-20-40101520per tubi rettangolariCrettangolare401053,51140x10x1,5-2 1,96 €
27799-20-40151020per tubi rettangolariCrettangolare401553,511,740x15x1-2 1,79 €
27799-20-40301030per tubi rettangolariCrettangolare403053,511,540x30x1-3 1,66 €