norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Corpo base in polietilene.
Superficie di scorrimento in feltro agugliato sintetico.
Versione:Corpo base colore nero.Nota:La superficie in feltro consente uno scorrimento delicato e silenzioso.

Le lamelle sono chiuse o interrotte. Per effetto del processo di produzione, un residuo di colata può superare la lunghezza del gambo.
Utilizzo:I tappi vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture per tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Particolarmente indicati per evitare graffi su pavimenti delicati e duri come la pietra o il laminato.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27799-20 Tappi in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi 340 kB

Disegni (sintesi completa)

Tappi in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaTipo
di stampo
ABDH

H1LCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
27799-20-00120820per tubi a sezione rotondaArotondo--123,53,510Ø12x0,8-2 1,36 €
27799-20-00130820per tubi a sezione rotondaArotondo--1343,511,5Ø13x0,8-2 1,37 €
27799-20-00140820per tubi a sezione rotondaArotondo--1453,510,5Ø14x0,8-2 1,37 €
27799-20-00150820per tubi a sezione rotondaArotondo--1533,511,5Ø15x0,8-2 1,38 €
27799-20-00160820per tubi a sezione rotondaArotondo--1653,511,5Ø16x0,8-2 1,38 €
27799-20-00180825per tubi a sezione rotondaArotondo--1853,511,5Ø18x0,8-2,5 1,39 €
27799-20-00190825per tubi a sezione rotondaArotondo--1953,511,5Ø19x0,8-2,5 1,39 €
27799-20-00200825per tubi a sezione rotondaArotondo--2053,511,5Ø20x0,8-2,5 1,40 €
27799-20-00220830per tubi a sezione rotondaArotondo--2253,511,5Ø22x0,8-3 1,40 €
27799-20-00230830per tubi a sezione rotondaArotondo--2353,511,5Ø23x0,8-3 1,52 €
27799-20-00251030per tubi a sezione rotondaArotondo--2553,511,5Ø25x1-3 1,61 €
27799-20-00260830per tubi a sezione rotondaArotondo--2653,511,5Ø26x0,8-3 1,61 €
27799-20-00280825per tubi a sezione rotondaArotondo--2853,511,5Ø28x0,8-2,5 1,62 €
27799-20-00300825per tubi a sezione rotondaArotondo--3053,511,5Ø30x0,8-2,5 1,63 €
27799-20-00320830per tubi a sezione rotondaArotondo--3253,511,5Ø32x0,8-3 1,63 €
27799-20-00351030per tubi a sezione rotondaArotondo--3553,511,5Ø35x1-3 1,89 €
27799-20-00401030per tubi a sezione rotondaArotondo--4053,511,5Ø40x1-3 1,98 €
27799-20-00420825per tubi a sezione rotondaArotondo--4253,511,5Ø42x0,8-2,5 2,00 €
27799-20-13130520per tubi quadratiBquadrato13--43,511,513x13x0,5-2 1,40 €
27799-20-15150820per tubi quadratiBquadrato15--33,511,515x15x0,8-2 1,37 €
27799-20-16160820per tubi quadratiBquadrato16--53,511,516x16x0,8-2 1,38 €
27799-20-18181530per tubi quadratiBquadrato18--53,511,518x18x1,5-3 1,38 €
27799-20-20200830per tubi quadratiBquadrato20--53,511,520 x 20 x 0,8-3 1,39 €
27799-20-22220830per tubi quadratiBquadrato22--53,511,522x22x0,8-3 1,59 €
27799-20-25251030per tubi quadratiBquadrato25--53,511,525 x 25 x 1-3 1,59 €
27799-20-30301025per tubi quadratiBquadrato30--53,511,530 x 30 x 1-2,5 1,60 €
27799-20-20151020per tubi rettangolariCrettangolare2015-53,511,520x15x1-2 1,54 €
27799-20-25201030per tubi rettangolariCrettangolare2520-53,511,525x20x1-3 1,56 €
27799-20-30100820per tubi rettangolariCrettangolare3010-33,511,530x10x0,8-2 1,59 €
27799-20-30150825per tubi rettangolariCrettangolare3015-53,511,530x15x0,8-2,5 1,59 €
27799-20-35100820per tubi rettangolariCrettangolare3510-53,511,535x10x0,8-2 1,61 €
27799-20-35151030per tubi rettangolariCrettangolare3515-53,511,535x15x1-3 1,61 €
27799-20-40101520per tubi rettangolariCrettangolare4010-53,51140x10x1,5-2 1,96 €
27799-20-40151020per tubi rettangolariCrettangolare4015-53,511,740x15x1-2 1,79 €
27799-20-40301030per tubi rettangolariCrettangolare4030-53,511,540x30x1-3 1,66 €