norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Manicotto in acciaio inox 1.4301.
Guarnizione in silicone, certificata FDA.

Versione:Manicotto con finitura lucida.
Guarnizione in gomma blu.
Nota:Conforme alla certificazione 3-A Sanitary Standard.
Il coprifiletto copre le filettature esterne sporgenti proteggendole così dallo sporco.
L'alta qualità della finitura superficiale impedisce allo sporco di aderire e riduce al minimo i tempi di pulizia.
Utilizzo:Il coprifiletto è particolarmente adatto per le macchine, gli impianti e le attrezzature dell'industria alimentare e farmaceutica.Accessori:Piedini di appoggio 27791-05.Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27791-10 Coprifiletto in acciaio inox in Hygienic DESIGN 252 kB
 norelem-3-A-Zertifikat-2025 164 kB

Disegni

Coprifiletto in acciaio inox in Hygienic DESIGN

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HTT1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
27791-10-111211224M121121210220 29,12 €
27791-10-111611224M161121210220 29,12 €
27791-10-112011530M201151210226 34,67 €
27791-10-112411535M241151210230 40,22 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83