|
|
27791-05Piedini di appoggio Hygienic DESIGN |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Base e stelo in acciaio inox 1.4301.
Base di gomma (NBR) 85 Shore +/-5, approvato da FDA.
Guarnizione in gomma di silicone, approvato da FDA. Versione:Base lucidata a specchio. Stelo non trattato. Supporto in gomma nero. Guarnizione in gomma blu.Nota:Certificata secondo lo standard sanitario 3 A.
L'ottima finitura superficiale, la guarnizione doppia della filettatura e la guarnizione speciale sullo snodo dello stelo del piedino di regolazione della macchina evitano la penetrazione di sporco riducendo al minimo i tempi di pulizia.
Il piedino per macchine viene fornito con logo 3-A.Utilizzo:Il piedino per macchine è ideale per macchinari, impianti e dispositivi nel settore dell´industria alimentare e delle bevande, nell´industria casearia, nei birrifici e nell´industria farmaceutica.Accessori:Coprifiletto 27791-10.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | SW1 | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27791-05-106012X140 | A | 60 | M12 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 |  | | 73,30 € | | 27791-05-106012X190 | A | 60 | M12 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 |  | | 88,61 € | | 27791-05-106016X140 | A | 60 | M16 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 |  | | 73,30 € | | 27791-05-106016X190 | A | 60 | M16 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 |  | | 88,79 € | | 27791-05-108016X140 | A | 80 | M16 | 24 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 20 |  | | 76,15 € | | 27791-05-108016X190 | A | 80 | M16 | 24 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 20 |  | | 91,41 € | | 27791-05-108020X140 | A | 80 | M20 | 30 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 20 |  | | 79,98 € | | 27791-05-108020X190 | A | 80 | M20 | 30 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 20 |  | | 92,25 € | | 27791-05-108024X140 | A | 80 | M24 | 35 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 20 |  | | 86,94 € | | 27791-05-108024X190 | A | 80 | M24 | 35 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 20 |  | | 98,58 € | | 27791-05-110016X140 | A | 100 | M16 | 24 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 25 |  | | 79,80 € | | 27791-05-110016X190 | A | 100 | M16 | 24 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 25 |  | | 95,06 € | | 27791-05-110020X140 | A | 100 | M20 | 30 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 25 |  | | 83,62 € | | 27791-05-110020X190 | A | 100 | M20 | 30 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 25 |  | | 95,90 € | | 27791-05-110024X140 | A | 100 | M24 | 35 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 25 |  | | 90,57 € | | 27791-05-110024X190 | A | 100 | M24 | 35 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 25 |  | | 102,21 € | | 27791-05-112016X140 | A | 120 | M16 | 24 | 32 | 200 | 60 | 121 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 30 |  | | 90,44 € | | 27791-05-112016X190 | A | 120 | M16 | 24 | 32 | 250 | 60 | 146 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 30 |  | | 105,69 € | | 27791-05-112020X140 | A | 120 | M20 | 30 | 32 | 200 | 60 | 121 | 79 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 30 |  | | 94,27 € | | 27791-05-112020X190 | A | 120 | M20 | 30 | 32 | 250 | 60 | 146 | 104 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 30 |  | | 106,54 € | | 27791-05-112024X140 | A | 120 | M24 | 35 | 32 | 200 | 60 | 121 | 79 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 30 |  | | 101,21 € | | 27791-05-112024X190 | A | 120 | M24 | 35 | 32 | 250 | 60 | 146 | 104 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 30 |  | | 112,84 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | SW1 | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27791-05-206012X140 | B | 45 | 60 | M12 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 |  | | 77,71 € | | 27791-05-206012X190 | B | 45 | 60 | M12 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 |  | | 93,00 € | | 27791-05-206016X140 | B | 45 | 60 | M16 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 |  | | 77,71 € | | 27791-05-206016X190 | B | 45 | 60 | M16 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 |  | | 93,17 € | | 27791-05-208016X140 | B | 54 | 80 | M16 | 24 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 20 |  |  | 79,80 € | | 27791-05-208016X190 | B | 54 | 80 | M16 | 24 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 20 |  |  | 95,06 € | | 27791-05-208020X140 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 20 |  |  | 83,62 € | | 27791-05-208020X190 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 20 |  |  | 95,90 € | | 27791-05-208024X140 | B | 54 | 80 | M24 | 35 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 20 |  |  | 90,57 € | | 27791-05-208024X190 | B | 54 | 80 | M24 | 35 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 20 |  |  | 102,21 € | | 27791-05-210016X140 | B | 69 | 100 | M16 | 24 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 25 |  |  | 84,47 € | | 27791-05-210016X190 | B | 69 | 100 | M16 | 24 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 25 |  |  | 99,72 € | | 27791-05-210020X140 | B | 69 | 100 | M20 | 30 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 25 |  |  | 88,26 € | | 27791-05-210020X190 | B | 69 | 100 | M20 | 30 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 25 |  |  | 100,57 € | | 27791-05-210024X140 | B | 69 | 100 | M24 | 35 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 25 |  |  | 95,24 € | | 27791-05-210024X190 | B | 69 | 100 | M24 | 35 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 25 |  |  | 106,84 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|