|
|
27790-10Piedini regolabili in acciaio inox conformi alla FDA |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Piedino di appoggio, mandrino filettato in acciaio inox 1.4301.
Rivestimento in gomma (EPDM), approvato dalla FDA. Versione:Base in acciaio inox, lucidato. Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato. Base in gomma blu.Nota:Piedini regolabili in acciaio inox con mandrino filettato montato su supporto girevole e base di appoggio in gomma. Il massiccio rivestimento in gomma è collegato saldamente al disco in lamiera mediante vulcanizzazione. Il rivestimento in gomma offre un'eccellente aderenza al suolo. Ha un effetto fonoassorbente e riduce la trasmissione di vibrazioni e urti al pavimento.
I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare alla base, al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono state considerate nei valori indicati.
Nei piedi in acciaio inox, a partire dalla dimensione della vite M16 o da una lunghezza della vite L=150, l'apertura della chiave è a due angoli.
Dado idoneo fornito in dotazione.Su richiesta:Piastra di appoggio e mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.
Base in gomma NBR, nero. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27790-10-105010X100 | A | 50 | M10 | 24 | 132 | 32 | 100 | 14 | 4 |  | | 13,47 € | | 27790-10-105010X50 | A | 50 | M10 | 24 | 82 | 32 | 50 | 14 | 4 |  | | 12,14 € | | 27790-10-105012X100 | A | 50 | M12 | 24 | 132 | 32 | 100 | 14 | 4 |  | | 13,47 € | | 27790-10-105012X150 | A | 50 | M12 | 24 | 185 | 35 | 150 | 10 | 4 |  | | 14,51 € | | 27790-10-105012X50 | A | 50 | M12 | 24 | 82 | 32 | 50 | 14 | 4 |  | | 12,14 € | | 27790-10-106010X100 | A | 60 | M10 | 27 | 135 | 35 | 100 | 14 | 7 |  | | 17,60 € | | 27790-10-106010X50 | A | 60 | M10 | 27 | 85 | 35 | 50 | 14 | 7 |  | | 16,20 € | | 27790-10-106012X100 | A | 60 | M12 | 27 | 135 | 35 | 100 | 14 | 7 |  | | 17,60 € | | 27790-10-106012X150 | A | 60 | M12 | 27 | 190 | 40 | 150 | 10 | 7 |  | | 18,46 € | | 27790-10-106012X200 | A | 60 | M12 | 27 | 240 | 40 | 200 | 10 | 7 |  | | 18,53 € | | 27790-10-106012X50 | A | 60 | M12 | 27 | 85 | 35 | 50 | 14 | 7 |  | | 16,20 € | | 27790-10-106016X150 | A | 60 | M16 | 27 | 190 | 40 | 150 | 13 | 7 |  | | 19,81 € | | 27790-10-106016X200 | A | 60 | M16 | 27 | 240 | 40 | 200 | 13 | 7 |  | | 20,46 € | | 27790-10-108010X100 | A | 80 | M10 | 30 | 137 | 37 | 100 | 14 | 10 |  | | 21,14 € | | 27790-10-108010X125 | A | 80 | M10 | 30 | 162 | 37 | 125 | 14 | 10 |  | | 21,84 € | | 27790-10-108010X50 | A | 80 | M10 | 30 | 87 | 37 | 50 | 14 | 10 |  | | 19,72 € | | 27790-10-108010X75 | A | 80 | M10 | 30 | 112 | 37 | 75 | 14 | 10 |  | | 20,46 € | | 27790-10-108012X100 | A | 80 | M12 | 30 | 137 | 37 | 100 | 14 | 10 |  | | 21,14 € | | 27790-10-108012X125 | A | 80 | M12 | 30 | 162 | 37 | 125 | 14 | 10 |  | | 21,84 € | | 27790-10-108012X150 | A | 80 | M12 | 30 | 192 | 42 | 150 | 10 | 10 |  | | 22,54 € | | 27790-10-108012X50 | A | 80 | M12 | 30 | 87 | 37 | 50 | 14 | 10 |  | | 19,72 € | | 27790-10-108012X75 | A | 80 | M12 | 30 | 112 | 37 | 75 | 14 | 10 |  | | 20,46 € | | 27790-10-108016X100 | A | 80 | M16 | 30 | 142 | 42 | 100 | 13 | 10 |  | | 21,53 € | | 27790-10-108016X125 | A | 80 | M16 | 30 | 167 | 42 | 125 | 13 | 10 |  | | 22,16 € | | 27790-10-108016X150 | A | 80 | M16 | 30 | 192 | 42 | 150 | 13 | 10 |  | | 22,89 € | | 27790-10-108016X200 | A | 80 | M16 | 30 | 242 | 42 | 200 | 13 | 10 |  | | 24,53 € | | 27790-10-108016X75 | A | 80 | M16 | 30 | 117 | 42 | 75 | 13 | 10 |  | | 20,53 € | | 27790-10-108020X100 | A | 80 | M20 | 30 | 142 | 42 | 100 | 17 | 10 |  | | 23,87 € | | 27790-10-108020X125 | A | 80 | M20 | 30 | 167 | 42 | 125 | 17 | 10 |  | | 24,73 € | | 27790-10-108020X150 | A | 80 | M20 | 30 | 192 | 42 | 150 | 17 | 10 |  | | 25,58 € | | 27790-10-108020X200 | A | 80 | M20 | 30 | 242 | 42 | 200 | 17 | 10 |  | | 28,11 € | | 27790-10-110016X150 | A | 100 | M16 | 33 | 196 | 46 | 150 | 13 | 15 |  | | 30,15 € | | 27790-10-110016X200 | A | 100 | M16 | 33 | 246 | 46 | 200 | 13 | 15 |  | | 32,41 € | | 27790-10-110020X100 | A | 100 | M20 | 33 | 146 | 46 | 100 | 17 | 15 |  | | 31,13 € | | 27790-10-110020X125 | A | 100 | M20 | 33 | 171 | 46 | 125 | 17 | 15 |  | | 32,10 € | | 27790-10-110020X150 | A | 100 | M20 | 33 | 196 | 46 | 150 | 17 | 15 |  | | 33,03 € | | 27790-10-110020X200 | A | 100 | M20 | 33 | 246 | 46 | 200 | 17 | 15 |  | | 35,29 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27790-10-206010X100 | B | 45 | 60 | M10 | 27 | 135 | 35 | 100 | 14 | 7 |  | | 20,04 € | | 27790-10-206010X50 | B | 45 | 60 | M10 | 27 | 85 | 35 | 50 | 14 | 7 |  | | 18,65 € | | 27790-10-206012X100 | B | 45 | 60 | M12 | 27 | 135 | 35 | 100 | 14 | 7 |  | | 20,04 € | | 27790-10-206012X150 | B | 45 | 60 | M12 | 27 | 190 | 40 | 150 | 10 | 7 |  | | 20,36 € | | 27790-10-206012X200 | B | 45 | 60 | M12 | 27 | 240 | 40 | 200 | 10 | 7 |  | | 21,08 € | | 27790-10-206012X50 | B | 45 | 60 | M12 | 27 | 85 | 35 | 50 | 14 | 7 |  | | 18,65 € | | 27790-10-206016X150 | B | 45 | 60 | M16 | 27 | 190 | 40 | 150 | 13 | 7 |  | | 20,61 € | | 27790-10-206016X200 | B | 45 | 60 | M16 | 27 | 240 | 40 | 200 | 13 | 7 |  | | 22,02 € | | 27790-10-208010X100 | B | 54 | 80 | M10 | 30 | 137 | 37 | 100 | 14 | 10 |  | | 25,56 € | | 27790-10-208010X125 | B | 54 | 80 | M10 | 30 | 162 | 37 | 125 | 14 | 10 |  | | 26,30 € | | 27790-10-208010X50 | B | 54 | 80 | M10 | 30 | 87 | 37 | 50 | 14 | 10 |  | | 24,13 € | | 27790-10-208010X75 | B | 54 | 80 | M10 | 30 | 112 | 37 | 75 | 14 | 10 |  | | 24,89 € | | 27790-10-208012X100 | B | 54 | 80 | M12 | 30 | 137 | 37 | 100 | 14 | 10 |  | | 25,56 € | | 27790-10-208012X125 | B | 54 | 80 | M12 | 30 | 162 | 37 | 125 | 14 | 10 |  | | 26,30 € | | 27790-10-208012X150 | B | 54 | 80 | M12 | 30 | 192 | 42 | 150 | 10 | 10 |  | | 26,83 € | | 27790-10-208012X50 | B | 54 | 80 | M12 | 30 | 87 | 37 | 50 | 14 | 10 |  | | 24,13 € | | 27790-10-208012X75 | B | 54 | 80 | M12 | 30 | 112 | 37 | 75 | 14 | 10 |  | | 24,89 € | | 27790-10-208016X100 | B | 54 | 80 | M16 | 30 | 142 | 42 | 100 | 13 | 10 |  | | 26,99 € | | 27790-10-208016X125 | B | 54 | 80 | M16 | 30 | 167 | 42 | 125 | 13 | 10 |  | | 27,70 € | | 27790-10-208016X150 | B | 54 | 80 | M16 | 30 | 192 | 42 | 150 | 13 | 10 |  | | 28,41 € | | 27790-10-208016X200 | B | 54 | 80 | M16 | 30 | 242 | 42 | 200 | 13 | 10 |  | | 30,12 € | | 27790-10-208016X75 | B | 54 | 80 | M16 | 30 | 117 | 42 | 75 | 13 | 10 |  | | 25,93 € | | 27790-10-208020X100 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 142 | 42 | 100 | 17 | 10 |  | | 29,47 € | | 27790-10-208020X125 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 167 | 42 | 125 | 17 | 10 |  | | 30,34 € | | 27790-10-208020X150 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 192 | 42 | 150 | 17 | 10 |  | | 31,22 € | | 27790-10-208020X200 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 242 | 42 | 200 | 17 | 10 |  | | 33,88 € | | 27790-10-210016X150 | B | 69 | 100 | M16 | 33 | 196 | 46 | 150 | 13 | 15 |  | | 37,61 € | | 27790-10-210016X200 | B | 69 | 100 | M16 | 33 | 246 | 46 | 200 | 13 | 15 |  | | 40,04 € | | 27790-10-210020X100 | B | 69 | 100 | M20 | 33 | 146 | 46 | 100 | 17 | 15 |  | | 38,62 € | | 27790-10-210020X125 | B | 69 | 100 | M20 | 33 | 171 | 46 | 125 | 17 | 15 |  | | 39,70 € | | 27790-10-210020X150 | B | 69 | 100 | M20 | 33 | 196 | 46 | 150 | 17 | 15 |  | | 40,78 € | | 27790-10-210020X200 | B | 69 | 100 | M20 | 33 | 246 | 46 | 200 | 17 | 15 |  | | 43,26 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|