norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Piedino di appoggio, mandrino filettato in acciaio inox 1.4301.
Rivestimento in gomma (EPDM), approvato dalla FDA.

Versione:Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base in gomma blu.
Nota:Piedini regolabili in acciaio inox con mandrino filettato montato su supporto girevole e base di appoggio in gomma. Il massiccio rivestimento in gomma è collegato saldamente al disco in lamiera mediante vulcanizzazione. Il rivestimento in gomma offre un'eccellente aderenza al suolo. Ha un effetto fonoassorbente e riduce la trasmissione di vibrazioni e urti al pavimento.

I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare alla base, al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono state considerate nei valori indicati.

Nei piedi in acciaio inox, a partire dalla dimensione della vite M16 o da una lunghezza della vite L=150, l'apertura della chiave è a due angoli.

Dado idoneo fornito in dotazione.
Su richiesta:

Piastra di appoggio e mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.
Base in gomma NBR, nero.

Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27790-10_B Piedini regolabili in acciaio inox conformi alla FDA, forma B 145 kB

Disegni

Piedini regolabili in acciaio inox conformi alla FDA, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAD

D1HH1H2LSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27790-10-206010X100B4560M102713535100147 20,04 €
27790-10-206010X50B4560M1027853550147 18,65 €
27790-10-206012X100B4560M122713535100147 20,04 €
27790-10-206012X150B4560M122719040150107 20,36 €
27790-10-206012X200B4560M122724040200107 21,08 €
27790-10-206012X50B4560M1227853550147 18,65 €
27790-10-206016X150B4560M162719040150137 20,61 €
27790-10-206016X200B4560M162724040200137 22,02 €
27790-10-208010X100B5480M1030137371001410 25,56 €
27790-10-208010X125B5480M1030162371251410 26,30 €
27790-10-208010X50B5480M10308737501410 24,13 €
27790-10-208010X75B5480M103011237751410 24,89 €
27790-10-208012X100B5480M1230137371001410 25,56 €
27790-10-208012X125B5480M1230162371251410 26,30 €
27790-10-208012X150B5480M1230192421501010 26,83 €
27790-10-208012X50B5480M12308737501410 24,13 €
27790-10-208012X75B5480M123011237751410 24,89 €
27790-10-208016X100B5480M1630142421001310 26,99 €
27790-10-208016X125B5480M1630167421251310 27,70 €
27790-10-208016X150B5480M1630192421501310 28,41 €
27790-10-208016X200B5480M1630242422001310 30,12 €
27790-10-208016X75B5480M163011742751310 25,93 €
27790-10-208020X100B5480M2030142421001710 29,47 €
27790-10-208020X125B5480M2030167421251710 30,34 €
27790-10-208020X150B5480M2030192421501710 31,22 €
27790-10-208020X200B5480M2030242422001710 33,88 €
27790-10-210016X150B69100M1633196461501315 37,61 €
27790-10-210016X200B69100M1633246462001315 40,04 €
27790-10-210020X100B69100M2033146461001715 38,62 €
27790-10-210020X125B69100M2033171461251715 39,70 €
27790-10-210020X150B69100M2033196461501715 40,78 €
27790-10-210020X200B69100M2033246462001715 43,26 €