|
|
27750Elementi a cappello tipo H2 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Parti di metallo in acciaio, resistenza 5.6. Elastomeri in gomma naturale, durezza 40° o 60° Shore A.Versione:Acciaio zincato.Nota:Gli elementi a cappello sono altamente elastici sia in direzione radiale che in direzione assiale e offrono quindi un'ottima protezione dagli urti. La particolare conformazione degli elementi a cappello consente l'isolamento da suoni e vibrazioni di macchinari e moduli con una frequenza propria bassa. Sono particolarmente idonei per il supporto di strumenti sensibili e piccoli dispositivi.
Gli elementi non devono essere sottoposti a trazione.Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione | A | B | D | D1 | D2 | D3 | H | L | Carico ammissibile max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27750-03502040 | durezza 40° Shore A | 50 | 43 | 35 | 18 | M6 | 7 | 20 | 64 | 0,034 |  | | 3,88 € | | 27750-05002540 | durezza 40° Shore A | 66 | 56 | 50 | 33 | M8 | 8 | 25 | 85 | 0,2 |  | | 5,49 € | | 27750-07003540 | durezza 40° Shore A | 92 | 76 | 70 | 45 | M10 | 10 | 35 | 114 | 0,39 |  | | 9,37 € | | 27750-08504040 | durezza 40° Shore A | 110 | 96 | 85 | 53 | M10 | 11,5 | 40 | 136 | 0,68 |  | | 12,72 € | | 27750-09004540 | durezza 40° Shore A | 124 | 101 | 90 | 58 | M10 | 11,5 | 45 | 151 | 1,28 |  | | 18,85 € | | 27750-13006340 | durezza 40° Shore A | 120 | - | 130 | 78 | M12 | 14,5 | 63 | 150 | 2,7 |  | | 44,17 € | | 27750-18008540 | durezza 40° Shore A | 160 | - | 180 | 100 | M16 | 14,5 | 85 | 200 | 3,7 |  | | 88,63 € | | 27750-03502060 | durezza 60° Shore A | 50 | 43 | 35 | 18 | M6 | 7 | 20 | 64 | 0,09 |  | | 3,88 € | | 27750-05002560 | durezza 60° Shore A | 66 | 56 | 50 | 33 | M8 | 8 | 25 | 85 | 0,49 |  | | 5,49 € | | 27750-07003560 | durezza 60° Shore A | 92 | 76 | 70 | 45 | M10 | 10 | 35 | 114 | 0,78 |  | | 9,37 € | | 27750-08504060 | durezza 60° Shore A | 110 | 96 | 85 | 53 | M10 | 11,5 | 40 | 136 | 1,45 |  | | 12,72 € | | 27750-09004560 | durezza 60° Shore A | 124 | 101 | 90 | 58 | M10 | 11,5 | 45 | 151 | 2,15 |  | | 18,85 € | | 27750-13006360 | durezza 60° Shore A | 120 | - | 130 | 78 | M12 | 14,5 | 63 | 150 | 4,9 |  | | 44,17 € | | 27750-18008560 | durezza 60° Shore A | 160 | - | 180 | 100 | M16 | 14,5 | 85 | 200 | 7,35 |  | | 88,63 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|