norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Mandrino in acciaio 1.1213 o acciaio inox 1.4112.
Dado in acciaio 1.3505 o acciaio inox 1.4034.

Versione:Mandrino e dado rettificati, temprati induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidati.Nota:Sistemi a ricircolo di sfere in miniatura con estremità degli alberi già lavorate e dado cilindrico con filettatura. Oliate alla consegna. Consigliata una lubrificazione successiva.

Prodotto secondo la classe di accuratezza C5. Senza precarico con gioco assiale (max. 0,008 mm).

Mandrini di precisione per l'impiego nel campo dell'ottica, nell'industria alimentare, nell'automazione, nell'ingegneria biomedica, nell'industria bellica e spaziale e nell'ingegneria di precisione.
Attenzione:Il dado cilindrico con filettatura non deve essere rimosso dal mandrino per evitare di perdere le sfere.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 24105 Microsistemi a ricircolo di sfere, rettificati con dado cilindrico avvitabile 138 kB

Disegni

Microsistemi a ricircolo di sfere, rettificati con dado cilindrico avvitabile

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
DPassoCorsa
S
D1

D2D4D5D6D7D8D9LL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12CADAcc.PrezzoOrdinare
24105-0810050Acciaio815016M14x16M8x1811,55,7614822810290371094846,80,8 476,32 €
24105-0810100Acciaio8110016M14x16M8x1811,55,76198228152140371094846,80,8 531,45 €
24105-0810150Acciaio8115016M14x16M8x1811,55,76248228202190371094846,80,8 590,86 €
24105-0820050Acciaio825016M14x16M8x1811,55,7614827810290371094846,80,8 428,39 €
24105-0820100Acciaio8210016M14x16M8x1811,55,76198278152140371094846,80,8 464,15 €
24105-0820150Acciaio8215016M14x16M8x1811,55,76248278202190371094846,80,8 495,66 €
24105-1020100Acciaio10210018M16x16M8x1811,55,7620828,57162150371094846,80,8 535,07 €
24105-1020150Acciaio10215018M16x16M8x1811,55,7625828,57212200371094846,80,8 579,69 €
24105-1020200Acciaio10220018M16x16M8x1811,55,7630828,57262250371094846,80,8 617,47 €
24105-1220150Acciaio12215020,5M18x18M10x110147,68280291022521045151051057,90,9 596,77 €
24105-1220200Acciaio12220020,5M18x18M10x110147,68330291027526045151051057,90,9 640,78 €
24105-1220250Acciaio12225020,5M18x18M10x110147,68380291032531045151051057,90,9 679,82 €
24105-10810050Acciaio inox815016M14x16M8x1811,55,7614822810290371094846,80,8 523,94 €
24105-10820050Acciaio inox825016M14x16M8x1811,55,7614827810290371094846,80,8 471,21 €
N. ordineMateriale
corpo base
SWNumero di
elementi di
ricircolo portanti
Angolo d'inclinazioneØ
sfera
Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
max. numero
di giri
giri/min
CADAcc.PrezzoOrdinare
24105-0810050Acciaio101 x 32° 13’0,870013003200 476,32 €
24105-0810100Acciaio101 x 32° 13’0,870013003200 531,45 €
24105-0810150Acciaio101 x 32° 13’0,870013003200 590,86 €
24105-0820050Acciaio101 x 34° 23’1,6135022504200 428,39 €
24105-0820100Acciaio101 x 34° 23’1,6135022504200 464,15 €
24105-0820150Acciaio101 x 34° 23’1,6135022504200 495,66 €
24105-1020100Acciaio101 x 32° 32’1,6150029004000 535,07 €
24105-1020150Acciaio101 x 32° 32’1,6150029004000 579,69 €
24105-1020200Acciaio101 x 32° 32’1,6150029004000 617,47 €
24105-1220150Acciaio121 x 32° 58’1,6170037003400 596,77 €
24105-1220200Acciaio121 x 32° 58’1,6170037003400 640,78 €
24105-1220250Acciaio121 x 32° 58’1,6170037003400 679,82 €
24105-10810050Acciaio inox101 x 32° 13’0,867012903000 523,94 €
24105-10820050Acciaio inox101 x 34° 23’1,690015003000 471,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83