norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mandrino in acciaio 1.1213.
Dado in acciaio 1.3505.
Estrattore in plastica.
Versione:Mandrino rullato, temprato induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidato.
Dado rettificato, pista temprata induttivamente a 62 ±2 HRC e lucidata.
Nota:Viti a ricircolo di sfere con profilo ad arco gotico con passo da 5 mm o 10 mm. Passo semplice, filettatura destra. Dado cilindrico per viti a ricircolo di sfere con filettatura secondo la norma ISO 3408 (DIN 69051).
Fabbricato secondo la classe di precisione C7 (tolleranza ±50 µ / 300 mm). Senza precarico, con gioco assiale P0 (max. 0,08 mm).

Il dado a cilindro avvitabile di dimensione D=16 è senza raschiatore.
Su richiesta:Predisponiamo i mandrini a ricircolo di sfere secondo le esigenze dei nostri clienti sulla base di un disegno dettagliato.
Lunghezza max. di produzione 5600 mm.

Altre classi di accuratezza e precarico (vedere nota tecnica) disponibili.
Attenzione:Il dado cilindrico con filettatura non deve essere rimosso dal mandrino senza ausilio al montaggio per evitare di perdere le sfere.Nota disegno:
M) foro per lubrificante
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 24060 Viti a ricircolo di sfere rullate con dado a cilindro avvitabile 193 kB
 Nota tecnica per sistemi a ricircolo di sfere 119 kB

Disegni

Viti a ricircolo di sfere rullate con dado a cilindro avvitabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineDPassoD1D2D4L1L2L3L4MØ
sfera
Numero di
elementi di
ricircolo portanti
Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
Rigidità K
(N/µm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
24060-16052X16532,5M26x1,534212-19,2-3,1754888015250200  su richiesta
24060-20052X20538M35x1,534515-20,3-3,1754999019950250  su richiesta
24060-25052X25543M40x1,536919832M63,17541119025810350  su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83