|
|
24074Supporti con cuscinetto mobile |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.Versione:Alloggiamento brunito.Nota:L'altezza dell'asse del supporto del mandrino è adattata alle unità a cuscinetto fisso 24072 e l'alloggiamento per chiocciole con flangia 24070. Gli alloggiamenti sono avvitabili dall'alto o dal basso. Gli angoli di arresto su entrambi i lati facilitano la regolazione dell'unità.
Unità con cuscinetto libero completamente pronte all'uso con cuscinetto a sfere a gola profonda.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Compatibile con Ø mandrino | B | B1 | B2 | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
24074-010 | 16 | 86 | 50 | 52 | 10 | 30 | 8,4 | M10 | 68 | 58 | 32 | 22 | 7 | 15 | 24 | 7,5 | 9 | 15 |  | | 160,52 € | | 24074-012 | 20 | 94 | 58 | 60 | 12 | 32 | 8,4 | M10 | 77 | 64 | 34 | 22 | 7 | 17 | 26 | 8 | 10 | 15 |  | | 160,52 € | | 24074-015 | 20 | 108 | 63 | 66 | 15 | 35 | 10,5 | M12 | 88 | 72 | 39 | 27 | 10 | 19 | 28 | 8 | 12 | 18 |  | | 168,16 € | | 24074-017 | 25 | 108 | 63 | 66 | 17 | 40 | 10,5 | M12 | 88 | 72 | 39 | 27 | 10 | 19 | 28 | 8 | 12 | 18 |  | | 168,64 € | | 24074-020 | 32 | 112 | 70 | 72 | 20 | 47 | 10,5 | M12 | 92 | 78 | 42 | 27 | 10 | 20 | 34 | 10 | 14 | 18 |  | | 180,46 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|