norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Anello esterno in alluminio.
Anello esterno con materiale dei cuscinetti radente di plastica Iglidur® J.
Viti e dadi in acciaio inox A2.
Versione:Anello esterno anodizzato.Nota:Cuscinetto radente della tavola rotante con peso particolarmente elevato. L'anello interno è composto da un materiale del cuscinetto radente ad elevate prestazioni. L'anello esterno invece è rivestito in alluminio anodizzato. L'accoppiamento dei materiali garantisce uno scorrimento assolutamente privo di lubrificazione e manutenzione.

Montaggio semplice.

Elevata resistenza all'usura.
Per carichi elevati, elevata rigidità.
Range di temperatura: Da -50 °C a +90 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21245 Cuscinetto radente della tavola rotante 187 kB

Disegni

Cuscinetto radente della tavola rotante

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3D4D5E1E2HH1K1K2
per dado
CADAcc.PrezzoOrdinare
21245-110802080706031204,56X60°6X60°165DIN 7984 M5ISO 4035 M5 68,43 €
21245-1110030100918042,5304,58X45°8X45°196DIN 7984 M5ISO 4035 M5 95,50 €
21245-111606016014513086605,512X30°20X18°3010Ø 16 foro svasato profondità 6,5Ø 16 foro svasato profondità 6,5 179,75 €
N. ordine

Carico assiale
statico
N
Carico assiale
dinamico
N
Carico radiale
statico
N
Carico radiale
dinamico
N
Coppia di
rovesciamento max.
Nm
Limite del
numero di giri n
max. 1/min
CADAcc.PrezzoOrdinare
21245-1108020130004000200050060250 68,43 €
21245-11100302500070002500700100200 95,50 €
21245-11160604500012000100002800200120 179,75 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83