norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Il corpo base del carrello è del materiale del cuscinetto radente privo di manutenzione iglidur® J.
Guide di alluminio anodizzato.

Versione:Guide di scorrimento anodizzate in colore naturale.
Filetto per fissaggio del carrello di guida di ottone.
Nota:Le guide lineari a basso profilo sono prive di manutenzione e resistenti alla corrosione. Grazie allo scarso peso è possibile ottenere accelerazioni molto elevate e velocità estreme - a breve termine - fino a 30 m/s. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C.
Le guide lineari a basso profilo non sono sensibili alla polvere e sono particolarmente idonee per il funzionamento a secco.

** Indicare la lunghezza L2 = 20 mm.
* Indicare la lunghezza L = 500 mm.
Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21230 Guide di scorrimento in miniatura DryLin® N, larghezza 17 mm 208 kB

Disegni

Guide di scorrimento in miniatura DryLin® N, larghezza 17 mm
Guide di scorrimento in miniatura DryLin® N, larghezza 17 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneVersione 1CADAcc.PrezzoOrdinare
21230-1700Carrello Di GuidaSupporto fisso  4,24 €
21230-1710Carrello Di GuidaSupporto libero 4,24 €
N. ordineDenominazioneL
max.
L2CADAcc.PrezzoOrdinare
21230-1720X1960Guida Lineare196020 61,02 €
N. ordineDenominazioneVersione 1L
max.
LL2L2
min.
L2
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
21230-17**X*Guida LineareL2 e L su richiesta specifica del cliente1960***2049su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83