|
|
21200Carrello di guida DryLin® T |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Carrello di guida corpo base profilato estruso EN AW-6060. Elementi di scorrevoli: materiale del cuscinetto radente privo di manutenzione iglidur® J. Coperchio in plastica. Versione:Rivestimento Eloxal E6/EV1. Plastica nera.Nota:Grazie alla scarsa inerzia, è possibile ottenere - a breve termine - elevate accelerazioni e velocità estreme fino a 30 m/s. Le guide a scorrimento lineare DryLin® T sono resistenti allo sporco e alla corrosione. Sono prive di manutenzione, impostabili e silenziose. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C. Grazie all'assenza di lubrificanti, sono particolarmente indicati per i seguenti campi: alimentare, strumentazioni biomediche e camere bianche. Il serraggio manuale è stato sviluppato per compiti semplici. Il comportamento di scorrimento viscoso della plastica serrata causa una forza di serraggio in calo nel tempo (fino al 70%). Non devono essere serrate parti rilevanti per la sicurezza. Guide di scorrimento idonee: vedere 21200. Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Versione 2 | Dimensioni | C0Y kN | C0(-Y) kN | C0Z kN | M0X Nm | M0Y Nm | M0Z Nm | A | A1 | B | B1 | C | C1 | D | D1 per vite DIN 912 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | Filettatura del serraggio manuale | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21200-1500 | supporto fisso standard | 15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 38 | 30 | 47 | 16 | - | 9 | M5 | M4 | - | 24 | 4 | - | 16 | 74 | 50 | - |  | | 54,52 € | | 21200-2000 | supporto fisso standard | 20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 | 53 | 40 | 63 | 21,5 | - | 10 | M6 | M5 | - | 30 | 5 | - | 19,8 | 87 | 61 | - |  | | 56,02 € | | 21200-2500 | supporto fisso standard | 25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 57 | 45 | 70 | 23,5 | - | 11 | M8 | M6 | - | 36 | 5 | - | 24,8 | 96 | 68 | - |  | | 68,91 € | | 21200-3000 | supporto fisso standard | 30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 72 | 52 | 90 | 31 | - | 12 | M10 | M8 | - | 42 | 6,5 | - | 27 | 109 | 79 | - |  | | 72,15 € | | 21200-1510 | supporto fisso con serraggio manuale | 15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 38 | 30 | 47 | 16 | 19 | 9 | M5 | M4 | 20 | 24 | 4 | 11,5 | 16 | 74 | 50 | M6 |  | | 75,50 € | | 21200-2010 | supporto fisso con serraggio manuale | 20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 | 53 | 40 | 63 | 21,5 | 18 | 10 | M6 | M5 | 28 | 30 | 5 | 15 | 19,8 | 87 | 61 | M8 |  | | 76,97 € | | 21200-2510 | supporto fisso con serraggio manuale | 25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 57 | 45 | 70 | 23,5 | 17 | 11 | M8 | M6 | 28 | 36 | 5 | 19 | 24,8 | 96 | 68 | M8 |  | | 89,87 € | | 21200-3010 | supporto fisso con serraggio manuale | 30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 72 | 52 | 90 | 31 | 20 | 12 | M10 | M8 | 28 | 42 | 6,5 | 21,5 | 27 | 109 | 79 | M8 |  | | 93,07 € | | 21200-1520 | supporto libero asse y | 15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 38 | 30 | 47 | 16 | - | 9 | M5 | M4 | - | 24 | 4 | - | 16 | 74 | 50 | - |  | | 54,52 € | | 21200-2020 | supporto libero asse y | 20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 | 53 | 40 | 63 | 21,5 | - | 10 | M6 | M5 | - | 30 | 5 | - | 19,8 | 87 | 61 | - |  | | 56,02 € | | 21200-2520 | supporto libero asse y | 25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 57 | 45 | 70 | 23,5 | - | 11 | M8 | M6 | - | 36 | 5 | - | 24,8 | 96 | 68 | - |  | | 68,91 € | | 21200-3020 | supporto libero asse y | 30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 72 | 52 | 90 | 31 | - | 12 | M10 | M8 | - | 42 | 6,5 | - | 27 | 109 | 79 | - |  | | 72,15 € | | 21200-1530 | supporto libero asse z | 15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 38 | 30 | 47 | 16 | - | 9 | M5 | M4 | - | 24 | 4 | - | 16 | 74 | 50 | - |  | | 54,52 € | | 21200-2030 | supporto libero asse z | 20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 | 53 | 40 | 63 | 21,5 | - | 10 | M6 | M5 | - | 30 | 5 | - | 19,8 | 87 | 61 | - |  | | 56,02 € | | 21200-2530 | supporto libero asse z | 25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 57 | 45 | 70 | 23,5 | - | 11 | M8 | M6 | - | 36 | 5 | - | 24,8 | 96 | 68 | - |  | | 68,91 € | | 21200-3030 | supporto libero asse z | 30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 72 | 52 | 90 | 31 | - | 12 | M10 | M8 | - | 42 | 6,5 | - | 27 | 109 | 79 | - |  | | 72,15 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|