|
|
21210Guide lineari a basso profilo DryLin® T |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Carrello di guida corpo base di zinco, elementi di scorrimento di iglidur® J. Guide lineari di profilato estruso EN AW-6060. Versione:Guide di scorrimento anodizzazione dura rivestita, 50 µm. Durezza 500 HV.Nota:Le guide lineari a basso profilo, grazie al loro funzionamento a secco e alla resistenza alla corrosione, sono totalmente prive di manutenzione. Gli elementi di scorrimento di iglidur® J sono resistenti all'usura e interscambiabili. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C. Un vantaggio significativo di queste guide lineari a basso profilo sono le dimensioni ridotte.
** Indicare la lunghezza L2 = 12 mm. * Indicare la lunghezza L = 500 mm. Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Denominazione | Versione 2 | Dimensioni | A | A1 | B | B2 | D | D1 | H | H1 | H4 | L3 | L4 | C0Y N | C0(-Y) N | C0Z N | M0X Nm | M0Y Nm | M0Z Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21210-0900 | Carrello Di Guida | supporto fisso standard | 9 | 15 | 13 | 20 | 5,5 | M2 | 4,4 | 10 | 1,7 | 7,2 | 29 | 18 | 480 | 480 | 240 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |  | | 16,56 € | | 21210-1200 | Carrello Di Guida | supporto fisso standard | 12 | 20 | 15 | 27 | 7,5 | M3 | 6,5 | 13 | 2,2 | 9,5 | 34 | 22 | 960 | 960 | 480 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |  | | 20,19 € | | 21210-1500 | Carrello Di Guida | supporto fisso standard | 15 | 25 | 20 | 32 | 8,5 | M3 | 6,5 | 16 | 2,8 | 11 | 42 | 31 | 1400 | 1400 | 700 | 17 | 8 | 8 |  | | 24,92 € | | 21210-0920 | Carrello Di Guida | supporto libero asse y | 9 | 15 | 13 | 20 | 5,5 | M2 | 4,4 | 10 | 1,7 | 7,2 | 29 | 18 | 480 | 480 | 240 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |  | | 16,56 € | | 21210-1220 | Carrello Di Guida | supporto libero asse y | 12 | 20 | 15 | 27 | 7,5 | M3 | 6,5 | 13 | 2,2 | 9,5 | 34 | 22 | 960 | 960 | 480 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |  | | 20,19 € | | 21210-1520 | Carrello Di Guida | supporto libero asse y | 15 | 25 | 20 | 32 | 8,5 | M3 | 6,5 | 16 | 2,8 | 11 | 42 | 31 | 1400 | 1400 | 700 | 17 | 8 | 8 |  | | 24,92 € | | 21210-0930 | Carrello Di Guida | supporto libero asse z | 9 | 15 | 13 | 20 | 5,5 | M2 | 4,4 | 10 | 1,7 | 7,2 | 29 | 18 | 480 | 480 | 240 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |  | | 16,56 € | | 21210-1230 | Carrello Di Guida | supporto libero asse z | 12 | 20 | 15 | 27 | 7,5 | M3 | 6,5 | 13 | 2,2 | 9,5 | 34 | 22 | 960 | 960 | 480 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |  | | 20,19 € | | 21210-1530 | Carrello Di Guida | supporto libero asse z | 15 | 25 | 20 | 32 | 8,5 | M3 | 6,5 | 16 | 2,8 | 11 | 42 | 31 | 1400 | 1400 | 700 | 17 | 8 | 8 |  | | 24,92 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Denominazione | Dimensioni | L max. | L2 | B1 | B3 | D3 per vite DIN 912 | H2 | H3 | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21210-0910X0800 | Guida Lineare | 9 | 800 | 10 | 9 | 9,6 | M2 | 4,6 | 6,3 | 20 |  | | 39,64 € | | 21210-1212X0800 | Guida Lineare | 12 | 800 | 12 | 12 | 13 | M3 | 5,9 | 8,6 | 25 |  | | 43,10 € | | 21210-1520X3000 | Guida Lineare | 15 | 3000 | 20 | 15 | 17 | M3 | 7 | 10,8 | 40 |  | | 173,52 € | |
N. ordine | Denominazione | Versione 1 | Dimensioni | L max. | L | L2 | L2 min. | L2 max. | B1 | B3 | D3 per vite DIN 912 | H2 | H3 | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21210-09**X* | Guida Lineare | L2 e L su richiesta specifica del cliente | 9 | 800 | * | ** | 5 | 14,5 | 6 | 9,6 | M2 | 4,6 | 6,3 | 20 | | | su richiesta | | 21210-12**X* | Guida Lineare | L2 e L su richiesta specifica del cliente | 12 | 800 | * | ** | 5 | 17 | 12 | 13 | M3 | 5,9 | 8,6 | 25 | | | su richiesta | | 21210-15**X* | Guida Lineare | L2 e L su richiesta specifica del cliente | 15 | 3000 | * | ** | 10 | 29,5 | 15 | 17 | M3 | 7 | 10,8 | 40 | | | su richiesta | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|