norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:anodizzate dure, spessore dello strato 50 µm.
Durezza 500 HV.
Nota:Le guide singole consentono la massima flessibilità nella struttura e un montaggio semplice. Utilizzabile per compensare le differenze di altezza. L'alluminio con anodizzazione dura si usa anche come materiale per le guide e consente di ottenere migliori risultati in relazione ad attrito e usura. Robuste e non sensibili allo sporco, vi si possono trasportare anche carichi pesanti in modo sicuro e privo di manutenzione.

** Indicare la lunghezza L2 = 20 mm.
* Indicare la lunghezza L = 500 mm.
Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21240 Guide lineari Drylin® W semplici 184 kB

Disegni

Guide lineari Drylin® W  semplici

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1DimensioniL
max.
LL2L2
min.
L2
max.
ABB1DD1D2HH1H2L1TCADAcc.PrezzoOrdinare
21240-10630X3000-63000300030--10,515,51454,5-147,5460- su richiesta
21240-11030X4000-104000400020--172727106,6-1895,5120- su richiesta
21240-11630X4000-164000400020--1929271691527147,51204 su richiesta
21240-12030X4000-204000400020--2131272091536209,51205 su richiesta
21240-106**X*L2 e L su richiesta specifica del cliente63000***2049,510,515,51454,5-147,5460-su richiesta
21240-110**X*L2 e L su richiesta specifica del cliente104000***2079,5172727106,6-1895,5120-su richiesta
21240-116**X*L2 e L su richiesta specifica del cliente164000***2079,51929271691527147,51204su richiesta
21240-120**X*L2 e L su richiesta specifica del cliente204000***2079,52131272091536209,51205su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83