norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Profilato estruso EN AW-6060.Versione:Superficie anodizzata dura, 50 µm. Durezza 500 HV.Nota:Le guide in alluminio hanno una buona conducibilità termica e si scaldano nominalmente solo a velocità molto elevate mantenute costantemente.

** Indicare la lunghezza L2 = 20 mm.
* Indicare la lunghezza L = 500 mm.
Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21200 Guide lineari DryLin® T 110 kB
 Dati tecnici per le tavole di guida 93,9 kB

Disegni

Guide lineari DryLin® T

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniL
max.
L2BB1D
per vite
DIN 912
HH1L1CADAcc.PrezzoOrdinare
21200-1530X3960153960302215M415,51060 su richiesta
21200-2030X3960203960303120M51912,360 su richiesta
21200-2530X3960253960303423M621,513,860 su richiesta
21200-3020X3960303960204028M82615,880 su richiesta
N. ordineVersione 1DimensioniL
max.
LL2L2
min.
L2
max.
BB1D
per vite
DIN 912
HH1L1CADAcc.PrezzoOrdinare
21200-15**X*L2 e L su richiesta specifica del cliente153960***20492215M415,51060su richiesta
21200-20**X*L2 e L su richiesta specifica del cliente203960***20493120M51912,360su richiesta
21200-25**X*L2 e L su richiesta specifica del cliente253960***20493423M621,513,860su richiesta
21200-30**X*L2 e L su richiesta specifica del cliente303960***20494028M82615,880su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83