norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Corpo base del carrello di zinco, cuscinetto radente in plastica di iglidur® J.
Guide di alluminio anodizzato.

Versione:Corpo base cromato. Guide di scorrimento anodizzate in colore naturale.Nota:Le guide lineari a basso profilo sono prive di manutenzione e resistenti alla corrosione. Grazie allo scarso peso è possibile ottenere accelerazioni molto elevate e velocità estreme - a breve termine - fino a 30 m/s. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C.
Le guide lineari a basso profilo non sono sensibili alla polvere e particolarmente idonee per il funzionamento a secco.

** Indicare la lunghezza L2 = 30 mm.
* Indicare la lunghezza L = 1000 mm.
Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21230 Guide di scorrimento in miniatura DryLin® N, larghezza 27 mm 260 kB

Disegni (sintesi completa)

Guide di scorrimento in miniatura DryLin® N, larghezza 27 mm
Guide di scorrimento in miniatura DryLin® N, larghezza 27 mm

Guide lineari a basso profilo DryLin® N carrello di guida

Maggiori informazioni

Disegni

Guide lineari a basso profilo DryLin® N carrello di guida
Guide lineari a basso profilo DryLin® N carrello di guida

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2CADAcc.PrezzoOrdinare
21230-2700supporto fissocon foro passante 5,13 €
21230-2701supporto liberocon foro passante 5,13 €
21230-2710supporto fissocon foro filettato 5,92 €
21230-2711supporto liberocon foro filettato 5,92 €

Guide lineari a basso profilo DryLin® N rotaie di guida

Maggiori informazioni

Disegni

Guide lineari a basso profilo DryLin® N rotaie di guida
Guide lineari a basso profilo DryLin® N rotaie di guida

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

L
max.
L2CADAcc.PrezzoOrdinare
21230-2730X3000-300030 su richiesta
N. ordine

Versione

Versione 2L
max.
LL2L2
min.
L2
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
21230-27**X*-con foro passante3000-**2049su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83