norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Anello esterno e anello interno in alluminio.
Elementi scorrevoli di plastica Iglidur® J.
Viti in acciaio inox A2.
Versione:Anello esterno e anello interno anodizzati.Nota:Cuscinetto radente della tavola rotante in alluminio con elementi scorrevoli intercambiabili composto da un materiale del cuscinetto radente ad elevate prestazioni. L'accoppiamento dei materiali garantisce uno scorrimento assolutamente privo di lubrificazione e manutenzione.

Montaggio semplice.

Elevata resistenza all'usura.
Per carichi elevati, elevata rigidità.
Range di temperatura: Da -50 °C a +90 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21245-01 Cuscinetto radente della tavola rotante 295 kB

Disegni

Cuscinetto radente della tavola rotante

Selezione/filtro articoli

N. ordineAD

D1D2D3D4D5D6D7E1E2HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
21245-01-11080203,580706031204,5M4406X60°6X60°248 146,88 €
21245-01-11100304,5100918242,5304,5M4588X45°8X45°2910 163,48 €
21245-01-11160604,516014513074605,5M510310X36°20X18°3310 253,82 €
N. ordine

K1Carico assiale
statico
N
Carico assiale
dinamico
N
Carico radiale
statico
N
Carico radiale
dinamico
N
Coppia di
rovesciamento max.
Nm
Limite del
numero di giri n
max. 1/min
CADAcc.PrezzoOrdinare
21245-01-1108020DIN 7984 M41500040002300600100300 146,88 €
21245-01-1110030DIN 7984 M427000700050001500200250 163,48 €
21245-01-1116060ISO 4762 M55000015000100003000800200 253,82 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83