|
|
06650-01Impugnature a T in plastica |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF 31, colore nero. Boccola e/o gambo filettato in acciaio, zincato.Versione:Finitura lucida.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e colori.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di filettatura | A | B | D | D3 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06650-01-16506 | K | filettatura interna | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 9 |  | | 4,60 € | | 06650-01-16508 | K | filettatura interna | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 12 |  | | 4,72 € | | 06650-01-17508 | K | filettatura interna | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 12 |  | | 4,90 € | | 06650-01-17510 | K | filettatura interna | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 15 |  | | 5,13 € | | 06650-01-18510 | K | filettatura interna | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 15 |  | | 5,26 € | | 06650-01-18512 | K | filettatura interna | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 18 |  | | 5,50 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di filettatura | A | B | D | D3 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06650-01-26506X20 | L | filettatura esterna | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 20 |  | | 4,88 € | | 06650-01-26506X25 | L | filettatura esterna | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 25 |  | | 5,15 € | | 06650-01-26506X30 | L | filettatura esterna | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 30 |  | | 5,18 € | | 06650-01-26506X40 | L | filettatura esterna | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 40 |  | | 5,21 € | | 06650-01-26508X20 | L | filettatura esterna | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 20 |  | | 4,60 € | | 06650-01-26508X25 | L | filettatura esterna | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 25 |  | | 4,81 € | | 06650-01-26508X30 | L | filettatura esterna | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 30 |  | | 5,23 € | | 06650-01-26508X40 | L | filettatura esterna | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 40 |  | | 5,41 € | | 06650-01-27508X20 | L | filettatura esterna | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 20 |  | | 4,81 € | | 06650-01-27508X25 | L | filettatura esterna | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 25 |  | | 4,98 € | | 06650-01-27508X30 | L | filettatura esterna | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 30 |  | | 5,38 € | | 06650-01-27508X40 | L | filettatura esterna | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 40 |  | | 5,61 € | | 06650-01-27510X30 | L | filettatura esterna | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 30 |  | | 5,41 € | | 06650-01-27510X40 | L | filettatura esterna | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 40 |  | | 5,47 € | | 06650-01-27510X50 | L | filettatura esterna | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 50 |  | | 5,69 € | | 06650-01-28510X30 | L | filettatura esterna | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 30 |  | | 5,55 € | | 06650-01-28510X40 | L | filettatura esterna | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 40 |  | | 5,61 € | | 06650-01-28510X50 | L | filettatura esterna | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 50 |  | | 5,85 € | | 06650-01-28512X30 | L | filettatura esterna | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 30 |  | | 5,66 € | | 06650-01-28512X40 | L | filettatura esterna | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 40 |  | | 5,90 € | | 06650-01-28512X50 | L | filettatura esterna | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 50 |  | | 6,10 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|