|
|
06650-01_KImpugnature a T in plastica, forma K, filettatura interna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, colore nero. Boccola in acciaio galvanizzato.Versione:Finitura lucida.Su richiesta:Altri colori.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di filettatura | A | B | D | D3 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06650-01-16506 | K | filettatura interna | 65,1 | 14,6 | M6 | 18 | 37 | 22,9 | 9 |  | | 4,60 € | | 06650-01-16508 | K | filettatura interna | 65,1 | 14,6 | M8 | 18 | 37 | 22,9 | 12 |  | | 4,72 € | | 06650-01-17508 | K | filettatura interna | 75,1 | 18,4 | M8 | 22 | 41,2 | 25,2 | 12 |  | | 4,90 € | | 06650-01-17510 | K | filettatura interna | 75,1 | 18,4 | M10 | 22 | 41,2 | 25,2 | 15 |  | | 5,13 € | | 06650-01-18510 | K | filettatura interna | 85,2 | 19,6 | M10 | 24 | 44,8 | 26,5 | 15 |  | | 5,26 € | | 06650-01-18512 | K | filettatura interna | 85,2 | 19,6 | M12 | 24 | 44,8 | 26,5 | 18 |  | | 5,50 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|