norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a sfera acciaio inox o alluminio DIN 319
06247

Pomelli a sfera acciaio inox o alluminio DIN 319

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4301 o alluminio.

Versione:lucidato.Nota disegno:
Forma C: filettatura
Forma K: foro
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06247 Pomelli a sfera acciaio inox o alluminio DIN 319 129 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a sfera acciaio inox o alluminio DIN 319

Pomelli a sfera in acciaio inox o alluminio DIN 319, forma C con filettatura

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera in acciaio inox o alluminio DIN 319, forma C con filettatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
DD1

D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06247-116044Cacciaio inox1.4301M4168157,2 5,20 €
06247-140104Cacciaio inox1.4301M1040223718 22,20 €
06247-132084Cacciaio inox1.4301M832182914,5 12,55 €
06247-150124Cacciaio inox1.4301M1250284621 34,78 €
06247-125064Cacciaio inox1.4301M6251522,511 8,42 €
06247-120054Cacciaio inox1.4301M52012189,1 5,73 €
06247-116043Calluminio-M4168157,2 3,71 €
06247-120053Calluminio-M52012189,1 3,80 €
06247-125063Calluminio-M6251522,511 5,30 €
06247-132083Calluminio-M832182914,5 7,64 €
06247-140103Calluminio-M1040223718 10,98 €
06247-150123Calluminio-M1250284621 15,90 €

Pomelli a sfera in acciaio inox o alluminio DIN 319, forma K, con foro

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera in acciaio inox o alluminio DIN 319, forma K, con foro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
Chiave
in acciaio
D

D1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06247-316042Kcon foro calibratoacciaio inox1.430161681510 4,95 €
06247-320052Kcon foro calibratoacciaio inox1.4301820121812 5,47 €
06247-325062Kcon foro calibratoacciaio inox1.430110251522,516 8,03 €
06247-332082Kcon foro calibratoacciaio inox1.43011232182920 11,95 €
06247-340102Kcon foro calibratoacciaio inox1.43011640223725 21,17 €
06247-350122Kcon foro calibratoacciaio inox1.43012050284632 33,13 €
06247-316043Kcon foro calibratoalluminio-61681510 3,71 €
06247-320053Kcon foro calibratoalluminio-820121812 3,80 €
06247-325063Kcon foro calibratoalluminio-10251522,516 5,30 €
06247-332083Kcon foro calibratoalluminio-1232182920 7,64 €
06247-340103Kcon foro calibratoalluminio-1640223725 10,98 €
06247-350123Kcon foro calibratoalluminio-2050284632 15,90 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83