norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a sfera in acciaio inox o alluminio DIN 319, forma C con filettatura
06247_C

Pomelli a sfera in acciaio inox o alluminio DIN 319, forma C con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4301 o alluminio.

Versione:lucidato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06247_C Pomelli a sfera in acciaio inox o alluminio DIN 319, forma C con filettatura 141 kB

Disegni

Pomelli a sfera in acciaio inox o alluminio DIN 319, forma C con filettatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
DD1

D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06247-116044Cacciaio inox1.4301M4168157,2 5,20 €
06247-140104Cacciaio inox1.4301M1040223718 22,20 €
06247-132084Cacciaio inox1.4301M832182914,5 12,55 €
06247-150124Cacciaio inox1.4301M1250284621 34,78 €
06247-125064Cacciaio inox1.4301M6251522,511 8,42 €
06247-120054Cacciaio inox1.4301M52012189,1 5,73 €
06247-116043Calluminio-M4168157,2 3,71 €
06247-120053Calluminio-M52012189,1 3,80 €
06247-125063Calluminio-M6251522,511 5,30 €
06247-132083Calluminio-M832182914,5 7,64 €
06247-140103Calluminio-M1040223718 10,98 €
06247-150123Calluminio-M1250284621 15,90 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83