norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio sporgente
06209-01

Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio sporgente

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:La manopola a lobi in resina termoindurente si contraddistingue per un contorno maniglia chiuso. La superficie di contatto della boccola in acciaio sporgente è in posizione orizzontale rispetto all'asse filettato e consente un collegamento a vite stabile. Materiale:

Termoindurente PF 31.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Vantaggi:Superficie di contatto resistente all'usura
Contorno impugnatura chiuso
Su richiesta:Forma H: bussola con foro ciecoNota disegno:
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06209-01 Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio sporgente 180 kB

Disegni (sintesi completa)

Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio sporgente

Manopole a lobi in plastica con boccola sporgente in acciaio forma K, bussola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Manopole a lobi in plastica con boccola sporgente in acciaio forma K, bussola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
FormaD

D1D2HH2H3TStatoCADAcc.PrezzoOrdinare
06209-01-23206acciaioKM63213,523139,512in uscita 1,90 €
06209-01-24006acciaioKM64013,525131012in uscita 2,19 €
06209-01-24008acciaioKM84013,525131012 2,19 €
06209-01-25008acciaioKM8501932171217 3,12 €
06209-01-25010acciaioKM10501932171217 3,12 €
06209-01-26310acciaioKM10631940201517 3,93 €
06209-01-26312acciaioKM12631940201517 3,93 €
06209-01-33206acciaio inoxKM63213,523139,512in uscita 2,94 €
06209-01-34006acciaio inoxKM64013,525131012in uscita 3,93 €
06209-01-34008acciaio inoxKM84013,525131012 3,93 €
06209-01-35008acciaio inoxKM8501932171217 5,09 €
06209-01-35010acciaio inoxKM10501932171217 5,09 €
06209-01-36310acciaio inoxKM10631940201517 6,06 €
06209-01-36312acciaio inoxKM12631940201517 6,06 €

Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio sporgente, forma L, filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio sporgente, forma L, filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
FormaD

D1D2HH2H3LStatoCADAcc.PrezzoOrdinare
06209-01-43206X10acciaioLM63213,523139,510in uscita 3,02 €
06209-01-43206X15acciaioLM63213,523139,515 3,02 €
06209-01-43206X20acciaioLM63213,523139,520in uscita 3,12 €
06209-01-43206X25acciaioLM63213,523139,525in uscita 3,24 €
06209-01-43206X30acciaioLM63213,523139,530 3,24 €
06209-01-44008X15acciaioLM84013,525131015in uscita 3,30 €
06209-01-44008X20acciaioLM84013,525131020 3,39 €
06209-01-44008X25acciaioLM84013,525131025in uscita 3,52 €
06209-01-44008X40acciaioLM84013,525131040in uscita 3,66 €
06209-01-44008X50acciaioLM84013,525131050 3,75 €
06209-01-45010X20acciaioLM10501932171220in uscita 4,65 €
06209-01-45010X25acciaioLM10501932171225 4,86 €
06209-01-45010X30acciaioLM10501932171230in uscita 5,00 €
06209-01-45010X40acciaioLM10501932171240in uscita 5,09 €
06209-01-45010X50acciaioLM10501932171250in uscita 5,15 €
06209-01-45010X60acciaioLM10501932171260 5,22 €
06209-01-46312X20acciaioLM12631940201520in uscita 5,93 €
06209-01-46312X25acciaioLM12631940201525in uscita 6,00 €
06209-01-46312X30acciaioLM12631940201530 6,14 €
06209-01-46312X40acciaioLM12631940201540in uscita 6,27 €
06209-01-46312X50acciaioLM12631940201550in uscita 6,42 €
06209-01-46312X60acciaioLM12631940201560 6,57 €
06209-01-53206X10acciaio inoxLM63213,523139,510in uscita 4,44 €
06209-01-53206X15acciaio inoxLM63213,523139,515in uscita 4,44 €
06209-01-53206X20acciaio inoxLM63213,523139,520in uscita 4,44 €
06209-01-54008X15acciaio inoxLM84013,525131015in uscita 4,93 €
06209-01-54008X20acciaio inoxLM84013,525131020in uscita 4,93 €
06209-01-54008X25acciaio inoxLM84013,525131025in uscita 4,93 €
06209-01-54008X40acciaio inoxLM84013,525131040in uscita 5,00 €
06209-01-54008X50acciaio inoxLM84013,525131050in uscita 5,00 €
06209-01-55010X20acciaio inoxLM10501932171220in uscita 6,99 €
06209-01-55010X25acciaio inoxLM10501932171225in uscita 6,99 €
06209-01-55010X30acciaio inoxLM10501932171230in uscita 6,99 €
06209-01-55010X50acciaio inoxLM10501932171250in uscita 7,05 €
06209-01-55010X60acciaio inoxLM10501932171260in uscita 7,05 €
06209-01-56312X25acciaio inoxLM12631940201525in uscita 9,33 €
06209-01-56312X30acciaio inoxLM12631940201530in uscita 9,33 €
06209-01-56312X40acciaio inoxLM12631940201540in uscita 9,51 €
06209-01-56312X50acciaio inoxLM12631940201550in uscita 9,51 €
06209-01-56312X60acciaio inoxLM12631940201560in uscita 9,51 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83